Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8021:  Быстродействующий усилитель с низким шумом для 16-разрядных систем

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8021 – это обладающий исключительно высокими показателями быстродействующий усилитель с обратной связью по напряжению, который может применяться в системах с 16-разрядным разрешением. Его архитектура одновременно обеспечивает низкий уровень шума напряжения и шума тока (типичные значения 2.1 нВ/√Гц и 2.1 пА/√Гц, соответственно) при наименьшем потребляемом рабочем токе (7 мА при ±5 В) среди современных быстродействующих, малошумящих операционных усилителей (ОУ). AD8021 работает с напряжениями питания в широком диапазоне от ±2.25 В до ±12 В, а также от однополярного питания 5 В, что делает его идеальным выбором для быстродействующих, малопотребляющих измерительных приборов. Вывод отключения выхода позволяет дополнительно сократить потребляемый ток до 1.3 мА.

AD8021 превосходит с технической точки зрения сопоставимые по параметрам усилители, потребляющие гораздо больший ток, и обладает гораздо меньшей стоимостью. Он представляет собой быстродействующий, универсальный усилитель, способный работать в различных конфигурациях и подходящий для применения в цепочках обработки сигнала и контурах управления. Компонент выпускается в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP, и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий шум
  • Внешняя компенсация
  • Высокое быстродействие
  • Низкое энергопотребление
  • Низкие искажения
  • Высокая точность в статическом режиме
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 24 В
  • Низкая стоимость
  • Миниатюрные корпуса SOIC-8 и MSOP-8

Конфигурация выводов AD8021

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8021: Low Noise, High Speed Amplifier for 16-Bit Systems Data Sheet  (Rev F, 05/2006) (pdf, 579 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) Circuit Note PDF
CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled  (pdf, 130 kB) Circuit Note PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Low Power Continuous Wave (CW) Doppler for Portable Ultrasound Systems Технические статьи HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD8021 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8021 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8021AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,77 $ 1,51 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8021AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,51 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8021AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,51 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8021ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,77 $ 1,51 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8021ARM-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,51 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8021ARM-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,51 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8021ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,54 $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8021ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8021ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8021ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,54 $ 1,31 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8021ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,31 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8021ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,31 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8021AR-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD8021ARZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 2,15 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть