content here.
content here.

Компоненты для управления линзами

Фирма Analog Devices, мировой лидер в производстве преобразователей сигналов и средств обработки сигналов, а также хорошо известная фирма в области производства компонентов для цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер и промышленных видеосистем, предлагает новые компоненты для управления положением линз.

Драйверы привода линз обеспечивают более высокое качество изображения за счет управления сервомоторами и приводами линз объектива, что позволяет реализовать такие функции как автофокус, оптический трансфокатор (zoom), оптическая стабилизация изображения, установка выдержки, диафрагмы и т.д. в фотокамерах, в фотомодулях сотовых телефонов и в других устройствах со встроенными камерами.

Встроенные мощные усилители, управление формой сигнала, управление питанием, обработка сигналов – все эти функции драйверов способствуют реализации компактной, малопотребляющей, законченной конструкции при производстве больших партии таких устройств, как сотовые телефоны со встроенной камерой, цифровые фотоаппараты, прочие бытовые и автомобильные устройства получения изображения.

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

Help

  • Sort: Click on the arrows beneath the parameter on which you would like to sort, ascending and descending order.

  • Add/Remove Parameters: Click on the Add/Remove Parameters button. Select/deselect the checkbox of the parameter in the add/remove parameter pop up box. Click on "Update" for the table to redraw with new selection of parameters.

  • Filter: Enter the desired value to filter parameter(s) by, and click the "Update Results" button to update the table display.

  • Reset Table: Click "Reset Table" to clear all filters/sorts and restore table back to default view.

  • Quick Filters: When applicable, select a quick filter with preset parameters filtered to narrow the results returned.

  • No Parts Returned: Adjust the filters on your least critical selection parameters in order to broaden your search.

Lens Driver Components
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

Add/Remove Parameters













Part#
Results: 2
Resolution (Bits)DAC Update RateDAC TypePwr DissDAC Settling TimePos SupplyOperating Temp RangeDAC Input FormatRef Int/ExtPackageProduct DescriptionPrice* (1000-4999)
Sort            
sortDescending sortAscending
            
AD53981031kSPSCurrent Out20mW250µs+2.7V to +5.5V-40 to +85I2C/Ser 2-wire, SerIntCSP10-Bit, I2C D/A Converter w/ 120 mA Current Sinking Capability $1.53
AD582110n/aCurrent Out20mW250µs+2.7V to +5.5V-40 to +85I2C/Ser 2-wire, SerIntCSP120 mA Current Sinking, 10-Bit, I2C® DAC $1.53
Please scroll down to see more data.
Назад к началу