If purchasing the ADP8861DBCP-EVALZ, please make sure you also purchase the ADP886XMB1-EVALZ
MB and eval board are both required!
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP8861: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 695 kB) | Технические описания | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
UG-005: Software User Guide
(pdf, 471 kB)
Describes the functionality of the ADP8860 LED driver and provides software development guidelines. The ADP8860 communicates with an external processor using an I2C interface and an interrupt line (nINT). The processor sends initialization and activation commands to the ADP8860, which acts as a slave device. |
Руководства пользователей | |
|
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String
(pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution. |
Журнал Analog Dialogue | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.