Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8024:  Четырехканальный усилитель с полосой 350 МГц, напряжение питания 24 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8024 - это четырехканальный операционный усилитель с обратной связью по току, обладающий коротким временем установления, высоким быстродействием и высоким выходным напряжением. Компонент производится по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления быстродействующих биполярных транзисторов XFHV и способен выдавать сигналы в диапазоне от напряжения питания (24 В, максимум) минус 1.3 В. Каждый из каналов усиления имеет высокий выходной ток и способен работать на большую емкостную нагрузку.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Четырехканальный быстродействующий усилитель с обратной связью по току и функцией отключения
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц при G = +1
    Скорость нарастания: 2400 В/мкс при VS = ±12 В
  • Способен работать с большими емкостными нагрузками
    Время установления до 0.1%: 35 нс (нагрузка 300 пФ, ступенчатое изменение напряжения 6 В)
    Время установления до 0.1%: 18 нс (нагрузка 5 пФ, ступенчатое изменение напряжения 2 В)
  • Низкое энергопотребление
    Напряжение питания от +5 В до ±12 В (24 В)
    Потребляемый ток 4 мА/канал
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала (RL=150 Ом, G=+2)
    Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 70 МГц
    Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.04%
    Погрешность дифференциальной фазы: 0.09°
  • Перекрестные помехи: -58 дБ при 5 МГц
  • THD = -72 дБн при 5 МГц
  • Превосходные статические характеристики
    VOFFSET = 2 мВ (тип.)
    IBIAS = 3 мкА (макс.)

Функциональная блок-схема AD8024

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8024: Quad 350 MHz 24 V Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2001) (pdf, 165 kB) Технические описания PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) Обучение PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) Обучение PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8024 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть