Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD1835A:  24-разрядный сигма-дельта кодек, 96 кГц, 2 АЦП/8 ЦАП

Информация о продукте

AD1835A - это высококачественный однокристальный кодек, содержащий четыре стереофонических ЦАП и один стереофонический АЦП.

Каждый из ЦАП включает в себя цифровой интерполирующий фильтр, многоразрядный сигма-дельта модулятор на основе патентованной технологии компании Analog Devices и аналоговый каскад с выходом напряжения. Каждый ЦАП обладает функциями независимой регулировки громкости и приглушения сигнала без возникновения щелчков. АЦП включает в себя два 24-разрядных каналов преобразования с многоразрядными сигма-дельта модуляторами и децимирующими фильтрами.

AD1835A также имеет в своем составе интегрированный источник опорного напряжения с номинальным уровнем 2.25 В.

Конфигурируемый последовательный интерфейс AD1835A обеспечивает непосредственное подключение к разнообразным цифровым сигнальным процессорам, приемникам AES/EBU и преобразователям частоты дискретизации. AD1835A можно сконфигурировать для приема/передачи данных в режимах Left-Justified, Right-Justified, I2S или DSP-совместимом режиме. Управление AD1835 осуществляется при помощи совместимого с SPI последовательного порта. Компонент может работать от одного напряжения питания 5 В, но также имеет отдельный вывод питания для цифрового интерфейса, позволяющий ему взаимодействовать с другими компонентами, которые работают от напряжения 3.3 В.

AD1835A выпускается в 52-выводном корпусе MQFP и работает в промышленном температурном диапазоне от -40ºC до +85ºC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Стереофоническая аудиосистема с напряжением питания 5 В и цифровым интерфейсом, совместимым с 3.3 В
  • Поддерживает частоты дискретизации до 96 кГц
  • При работе одного ЦАП поддерживается частота дискретизации 192 кГц
  • Поддерживает разрядность слов 16/20/24 бита
  • Многоразрядные сигма-дельта модуляторы с "идеальным восстановлением дифференциальной линейности"
  • ЦАП со скремблированием, управляемым данными – Наименее чувствителен к дрожанию фазы
  • Дифференциальный выход для обеспечения оптимальных показателей
  • АЦП: THD +N = -95 дБ, отношение сигнал-шум и динамический диапазон = 105 дБ
  • ЦАП: THD +N = -95 дБ, отношение сигнал-шум и динамический диапазон = 108 дБ
  • Интегрированная регулировка громкости в каждом канале в линейном масштабе с 1024 градациями
  • Программное управление приглушением сигнала без возникновения щелчков
  • Цифровая компенсация высокочастотных предыскажений
  • Поддерживает задающие тактовые сигналы с частотой 256 x fS, 512 x fSS
  • Режим пониженного энергопотребления с аппаратным и программным управлением

Функциональная блок-схема AD1835A

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1835A: 2 ADC, 8 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma Delta Codecs Data Sheet  (Rev A, 12/2003) (pdf, 275 kB) Технические описания PDF
Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
(www.analog.com/everywhere, 2007)
Технические статьи PDF
ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
(AnandTech, 04/02/2007)
Обзоры продукции PDF
Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
(DailyTech, 09/26/2006)
Обзоры продукции PDF
Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
(DailyTech, 01/30/2007)
Обзоры продукции PDF
Audio Performance  (pdf, 811 kB)
(AnandTech, 10/20/2006)
Обзоры продукции PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD1836 Sound CODEC Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть