| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| SSM2301: Filterless High Efficiency Mono 1.4 W Class-D Audio Amplifier Data Sheet (Rev A, 10/2007) (pdf, 423 kB) | Технические описания | |
| AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs (pdf, 75 kB) | Статьи по применению | |
|
Class D Audio Amplifiers: What, Why, and How
(Planet Analog, 2/1/2007) |
Технические статьи | HTML |
|
Analog Devices Introduces Class-D Audio Amplifiers
(EFY Times, 8/10/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
| We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. | Обзор | HTML |
| ICs for Enhanced Handset User Experience | Обзор | HTML |
| Babies, bouquets, and big events - courtesy of Analog ICs. | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.