Представляем первые ВЧ преобразователи из нового семейства, разработанного для применения в системах с полосой, измеряемой гигагерцами, таких как базовые станции беспроводной связи 4G/5G, многостандартные производственные контрольно-измерительные приборы, оборонная электроника. Благодаря применению технологии КМОП 28 нм, эти АЦП и ЦАП демонстрирует наилучшие в отрасли показатели ширины полосы и динамического диапазона, позволяя перекрыть наибольшее количество диапазонов радиосигналов.

ИС быстродействующих преобразователей

The AD9213 is a single-channel 12-bit 10.25GSPS RF ADC and includes an optional, independently programmable digital down-converter (DDC) block, optional/bypassable on-chip PLL, and JESD204B interface. The AD9213 enables digitization with >4GHz signal bandwidth while offering breakthrough parametric performance, with specific relevance to the aerospace and defense, instrumentation, and communications markets.


Visit the AD9213 Product Page

AD9213

AD9172 - это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который поддерживает работу с частотой обновления до 12 GSPS. Он содержит цифровой порт ввода JESD204B с 8 линиями данных и быстродействием 15 Гбит/с, высококачественный интегрированный умножитель частоты тактового сигнала, а также блоки цифровой обработки сигнала, необходимые для построения одно- и многодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на РЧ.

AD9208 – это двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 3 GSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Этот продукт разработан для применения в системах связи с непосредственной оцифровкой широкополосных аналоговых сигналов до 5 ГГц.

AD9694 – это четырехканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в полосе частот до 1.4 ГГц. AD9694 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.

 

ADC Products

Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrder
Part#
ADC Channels
SFDR (typ)
ADC SNR in dBFS (typ)
FPBW (typ)
Power Dissipation (typ)
Output Data Format
1 AD9208 2 71dBc 60.2dBFS 9GHz 3.3W JESD204B
2 AD9694 4 - 67.1dBFS 1.4GHz 1.66W JESD204B

DAC Products

Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrder
Part#
# of Channels
SFDR (typ)
DAC Update Rate
Resolution
Noise Spectral Density (t
1 AD9172 2 72dB 12.6GSPS 16bits 165dBm/Hz
2 AD9162 1 70dB 12GSPS 16bits 164dBm/Hz

Последовательный интерфейс преобразователей данных JESD204

Стандарт последовательного интерфейса преобразователей данных JESD204 и JESD204B был предложен комитетом JEDEC для стандартизации и сокращения количества линий ввода/вывода данных между быстродействующими преобразователями данных и другими устройствами, например, FPGA. Меньшее число линий связи упрощает проектирование топологии печатной платы и позволяет уменьшить форм-фактор, не влияя на общий уровень технических характеристик системы.

Узнайте о JESD204

wideband-power-efficienciesWideband Power Efficiencies

Driven by demand for faster Internet connectivity, the Cable TV industry has developed new network architectures to deliver multi-gigabit services to subscribers. This “Fiber Deep” approach, using a “Remote PHY Device” (RPD), similar to a Remote Radio Head in wireless networks, moves critical hardware closer to the users using digital fibre. Whilst this saves space and reduces heat dissipation in the Converged Cable Access Platform (CCAP), it creates new design challenges.

Explore DPD