Системы помощи водителю (ADAS)

Передовые технологии компании Analog Devices в области высокоскоростной обработки сигналов позволяют производителям автомобилей и оборудования OEM разрабатывать и внедрять в современных пассажирских автомобилях “продвинутые” системы помощи водителю (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) на основе радаров и видеосистем. Видеосистемы обеспечивают такие функции как предупреждение о выходе за пределы полосы движения, распознавание дорожных знаков, интеллектуальную регулировку передних фар, обнаружение/классификация объектов и обнаружение пешеходов. Системы на основе радаров обеспечивают схожие функции, а также помощь при парковке передом/задом, предупреждение о возможном лобовом столкновении, помощь при перестроении, детектирование слепых зон, системы торможения для смягчения последствий столкновения и адаптивный круиз-контроль во всем диапазоне скоростей.

ADI is a major automotive system technology partner for next-generation ADAS & Autonomous Driving applications. ADI has pioneered solutions for automotive airbag, stability, and rollover systems for more than 20 years, with ADI sensors found in one-quarter of vehicle airbag systems today. Similarly, a 15-year history in 24GHz and 77GHz Automotive RADAR has led to the incorporation of ADI technology into a high level of Automotive RADAR modules in recent development. ADI is also expanding its MEMS technologies to focus on high-performance Inertial Measurement Units (IMUs) targeted at self-driving vehicles. Heavy investment and R&D in LIDAR round out the Drive360 Autonomous Driving Solutions portfolio at ADI. The Drive360 suite of technologies leverage ADI’s core competencies in high performance MEMS, RF/mmWave, and photonics/optics technologies, allowing ADI to provide the automotive industry with holistic solutions and be a dedicated partner for highly automated and autonomous driving technology needs.

Introducing Drive360 Autonomous Driving Solutions

Analog Devices Chris Jacobs discusses our Drive360 Autonomous Driving Solutions. Drive360 is a portfolio of products that enable autonomous driving solutions.

Системы помощи водителю (ADAS)

X +

Технические ресурсы