Видео декодеры

Фирма Analog Devices поставляет различные микросхемы для декодирования и преобразования видеосигналов SDTV, EDTV, HDTV и PC-RGB. Семейства микросхем ADV718x и ADV74xx способны работать с нестандартными видеосигналами и позволяют преодолеть ограничения, накладываемые телевизионными стандартами. Эти ИС соответствуют всем требованиям стандартов передачи видео, редактирования и хранения.

У вас есть вопросы о видео продуктах компании ADI? Посетите Video Support Community на форуме EngineerZone.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Video Decoders

Part# Resolution (Bits)ADC SpeedOutput Resolution (bits)# Input ChannelsPower Dissipation (mW)Input Color FormatsInput Signal TypesData Output FormatsPackage
ADV718210bit172MHz8bit4220mWNTSCComposite--
ADV7181C10bit110MHz-6-NTSCRGB12-bit RGB DDR64-Lead LFCSP, 64-Lead LQFP
ADV7441A10bit--------
ADV780212bit-12bit12-NTSCRGB24-bit YCbCr/RGB 4:4:4-
ADV7800--10bit12-NTSCRGB24-bit YCbCr/RGB 4:4:4-
ADV7180Reference Circuit Available10bit86MHz8bit6250mWNTSCComposite8 & 16-bit YCbCr 4:2:240-Lead LFCSP, 64-Lead LQFP
ADV718410bit54MHz8bit12550mWNTSCComposite8 & 16-bit YCbCr 4:2:280-Lead LQFP
ADV718812bit54MHz10bit12550mWNTSCComposite8 & 16-bit YCbCr 4:2:280-Lead LQFP
ADV740110bit140MHz8bit12550mWNTSCComposite12-bit RGB DDR100-Lead LQFP
ADV740312bit140MHz10bit12550mWNTSCComposite10 & 20-bit YCbCr 4:2:2100-Lead LQFP
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть