AD7747 – это сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователь емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) с высоким разрешением. Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (24 бита без пропуска кодов, эффективное разрешение до 19.5 бит), высокую линейность (±0.01%) и малую погрешность (±10 фФ за счет заводской калибровки). AD7747 имеет рабочий диапазон входных емкостей (изменяющихся) ±8 пФ, а также поддерживает работу с синфазными (постоянными) емкостями до 17 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).
AD7747 предназначен для работы с несимметричными или дифференциальными емкостными датчиками, одна обкладка которых подключена к земле. Для работы с плавающими (незаземленными) емкостными датчиками рекомендуется использовать AD7745 или AD7746.
Компонент имеет интегрированный датчик температуры с разрешением 0.1°C и погрешностью ±2°C. Интегрированный источник опорного напряжения и интегрированный генератор тактового сигнала избавляют от необходимости применения каких-либо вспомогательных внешних компонентов при работе с емкостными датчиками. Преобразователь также имеет стандартный вход напряжения, который совместно с дифференциальным входом внешнего опорного напряжения, упрощает подключение внешних датчиков температуры, например, резистивных датчиков температуры, термисторов или диодных датчиков.
AD7747 имеет двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C. Он питается от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе TSSOP и работает в автомобильном температурном диапазоне от −40°C to +125°C.
Области применения
Автомобильные, промышленные и медицинские системы:
- Измерение давления
- Датчики положения
- Датчики близости
- Датчики уровня
- Измерители потока
- Обнаружение инородных примесей