Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7746:  24-разрядный, двухканальный преобразователь емкости в цифровой код

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7745/AD7746 – это сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователи емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converter, CDC) с высоким разрешением. Измеряемая емкость подключается непосредственно к входам преобразователя. Его архитектура обеспечивает высокое разрешение (24 бита без пропуска кодов, эффективное разрешение до 21 бита), высокую линейность (±0.01%) и малую погрешность (±4 фФ за счет заводской калибровки). AD7745/AD7746 имеют рабочий диапазон входных емкостей (изменяющихся) ±4 пФ, а также поддерживают работу с синфазными (постоянными) емкостями до 17 пФ, которые могут быть преобразованы в балансную форму при помощи внутреннего программируемого преобразователя кода в емкость (CAPDAC).

AD7745 имеет один входной канал емкости, а AD7746 – два канала. Каждый из каналов можно сконфигурировать для работы в несимметричном или дифференциальном режимах. AD7745/AD7746 предназначены для работы с “плавающими” емкостными датчиками. Для работы с емкостными датчиками, у которых одна обкладка подключена к земле, рекомендуется использовать AD7747.

Компоненты имеют интегрированный датчик температуры с разрешением 0.1°C и погрешностью ±2°C. Интегрированный источник опорного напряжения и интегрированный генератор тактового сигнала избавляют от необходимости применения каких-либо вспомогательных внешних компонентов при работе с емкостными датчиками. Преобразователи также имеют стандартный вход напряжения, который совместно с дифференциальным входом внешнего опорного напряжения, упрощает подключение внешних датчиков температуры, например, резистивных датчиков температуры, термисторов или диодных датчиков.

AD7745/AD7746 имеют двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C. Оба компонента питаются от однополярного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Они выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP и работают в автомобильном температурном диапазоне от–40°C до +125°C.

Области применения

Автомобильные, промышленные и медицинские системы:

  • Измерение давления
  • Датчики положения
  • Датчики уровня
  • Измерители потока
  • Датчики влажности
  • Обнаружение инородных примесей

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Преобразователь емкости в цифровой код

  • Новый стандарт однокристальных решений
  • Интерфейс с несимметричными или дифференциальными плавающими датчиками
  • Разрешение до 4 аФ (соответствует ENOB до 21 бит)
  • Погрешность: 4 фФ
  • Линейность: 0.01%
  • Синфазная (постоянная) емкость до 17 пФ
  • Диапазон (изменяющейся) емкости полной шкалы: ±4 пФ
  • Устойчив к паразитной емкости на землю до 60 пФ
  • Частота обновления: от 10 Гц до 90 Гц
  • Одновременное подавление частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 16 Гц
  • Интегрированный датчик температуры
    Разрешение: 0.1°C, погрешность: ±2°C
  • Канал входного напряжения
  • Внутренний тактовый генератор
  • Двухпроводной последовательный интерфейс (совместимый с I2C®)
  • Питание
    Однополярное, от 2.7 В до 5.25 В
    Потребляемый ток 0.7 мА
  • Рабочая температура: от –40°C до +125°C
  • 16-выводный корпус TSSOP

Функциональная блок-схема AD7746

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7745/AD7746: 24-Bit Capacitance to Digital Converter with Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 773 kB) Технические описания PDF
AN-1055: EMC Protection of the AD7746  (pdf, 464 kB) Статьи по применению PDF
CN-0129: Extending the Capacitive Input Range of the AD7745/AD7746 Capacitance-to-Digital Converter  (pdf, 134 kB) Circuit Note PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007)
Журнал Analog Dialogue HTML
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
Журнал Analog Dialogue HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Capacitance Sensors for Human Interfaces to Electronic Equipment
(Analog Dialogue, Vol. 40, October, 2006)
Технические статьи HTML
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
Технические статьи HTML
Motion Sensing Devices Make Integrated Systems Easy
(Electropages, 11/24/2006)
Обзоры продукции HTML
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005)
Обзоры продукции HTML
Capacitance And Impedance Converters—A High-Precision “First”
(Electronic Design Europe, 4/2005)
Обзоры продукции HTML
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005)
Обзоры продукции HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) Обзор PDF
Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) Обзор PDF
Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) Обзор PDF
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7746 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML
AD7746 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7746 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7746EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть