Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7606-4:  4-канальная система обработки сигналов с 16-разрядным, биполярным АЦП одновременной выборки.

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Устройство AD7606-4 представляет собой 16-битную, 4-канальную систему аналогово-цифровой обработки данных одновременной выборки. Система имеет аналоговую схему защиты от перенапряжения, фильтр защиты от наложения спектров, усилитель выборки-хранения, 16-битный АЦП последовательного приближения, настраиваемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения на 2.5В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.

AD7606-4 работает от однополярного питания в 5В и могут обрабатывать истинно биполярные сигналы с размахом ± 10В и ±5В с частотой оцифровки до 200 кГц в каждом канале. Импеданс аналогового входа составляет 1 МГц, вне зависимости от частоты оцифровки. Возможность работы в однополярном режиме, встроенные фильтры высокий входной импеданс избавляют от необходимости использовать усилители-драйверы АЦП и внешний биполярный источник питания. В устройствах AD7606/AD7606-6/AD7606-4 фильтр защиты от наложения спектров обеспечивает полосу по уровню 3 дБ до частоты 22кГц и 40 дБ подавления наложения спектров при оцифровке на частоте 200 кГц. Настраиваемый цифровой фильтр управляется с выводов, обеспечивает улучшение отношения сигнал/шум и сужает полосу пропускания.


Применения
  • Системы мониторинга и защиты силовых линий
  • Многофазное управление двигателями
  • Системы контроля и измерений
  • Многоосевые системы позиционирования
  • Системы сбора данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 4 Simultaneously Sampled Inputs
  • True bipolar analog input ranges: ±10 V, ±5 V
  • Single 5V Analog Supply, 2.3V to +5V VDRIVE
  • Analog Input Clamp Protection
  • 2nd Order Anti-alias Analog Filter
  • Fast throughput rate: 200 kSPS for all channels
  • Over-sampling capability with digital filter,
    e.g. 96dB SNR at 50ksps
  • 90dB SNR at 200ksps
  • Low power: 80 mW at 200 kSPS, 10 mW per channel
  • On-chip accurate reference and reference buffer
  • Please see data sheet for additional features

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
CED1Z FPGA Project for AD7606 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7606 IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7606-4

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7606-4
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7606-4 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7606-4EDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -
EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть