AD208:  High Precision, Low Offset, mV Input Isolation Amplifier

The AD208 is a high precision, two-port, transformer-coupled isolation amplifier expressly designed for applications that require the amplification and isolation of extremely low level (i.e., ±mV) ...More

AD208:  High Precision, Low Offset, mV Input Isolation Amplifier

Product Description

The AD208 is a high precision, two-port, transformer-coupled isolation amplifier expressly designed for applications that require the amplification and isolation of extremely low level (i.e., ±mV) signals. The innovative front-end circuit design of the AD208 ensures the low offset characteristics and stable high gain properties of the AD208. The AD208 is fully compatible with the SIP style packaging of Analog Devices' low cost AD204 family of isolation amplifiers.

Features

  • Wide Gain Range: 1 to 1000 V/V
  • Low Nonlinerity: ±0.0125%
  • Low Input Offset Voltage: ±0.27mV, max (G=1000 V/V)
  • Low Offset Drift: ±1.5 µ V/°C, max (G=1000 V/V)
  • High CMV Isolation: 1.5 kV rms (B Grade)
  • Isolated Power: ±8.0 V dc with up to ±5 mA
  • Completely Compatible with the AD204 SIP
  • Small SIP: 2.08" (52.8 mm) x 0.26" (6.6 mm) x 0.625" (15.9mm)
  • Performance Rated over -40°C to +85°C

Характеристики

# Ports/Ch 2
Supply Voltage (V) n/a
Supply Current (max) n/a
Input Range (V) ±5V
Isolation Rejection (dB) 100dB
Bandwidth G = 1 (kHz) 4kHz
Nonlinearity (%) 0.0125%
Temperature Range (°C) 0 to +70

Посмотреть другие компоненты

Part# # Ports/Ch Supply Voltage (V) Supply Current (max) Isolation Voltage (Vrms) Bandwidth G = 1 (kHz) Gain Input Range (V) Nonlinearity (%) Output Amplifier Price* (1000-4999)
AD202 2 +15 5 1500 5 1 to 100 ±5 0.025 - $29.82
AD203 2 +15 20 1500 10 1 to 10 ±10 0.025 X $91.37
AD204 2 n/a n/a 1500 5 1 to 100 ±5 0.025 - $26.82
AD208 2 n/a n/a 1500 4 1 to 1000 ±5 0.0125 - $72.93
AD210 3 +15 50 2500 20 1 to 100 ±10 0.012 X $46.52
AD215 2 ±15 40 1500 120 1 to 100 ±10 0.01 X $44.05
AD260 5 +5 4 1250 n/a n/a - - X $29.67
AD261 5 +5 4 1250 n/a n/a - - X $25.85

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж