AD96685:  Ultra Fast ECL Single Comparator

The AD96685 and AD96687 are ultrafast voltage comparators. The AD96685 is a single comparator with 2.5 ns propagation delay; the AD96687 is an equally fast dual comparator. Both devices ...More

AD96685:  Ultra Fast ECL Single Comparator

Product Description

The AD96685 and AD96687 are ultrafast voltage comparators. The AD96685 is a single comparator with 2.5 ns propagation delay; the AD96687 is an equally fast dual comparator. Both devices feature 50 ps propagation delay dispersion which is a particularly important characteristic of high speed comparators. It is a measure of the difference in propagation delay under differing overdrive conditions.

A fast, high precision differential input stage permits consistent propagation delay with a wide variety of signals in the common-mode range from -2.5 V to +5 V. Outputs are complementary digital signals fully compatible with ECL 10 K and 10 KH logicfamilies. The outputs provide sufficient drive current to directly drive transmission lines terminated in 50 Ohm to -2 V. A level sensitive latch input is included which permits tracking, track-hold, or sample-hold modes of operation.

The AD96685 and AD96687 are available in both industrial, -25°C to +85°C, and military temperature ranges. Industrial range devices are available in 16-pin DIP, SOIC, and 20-lead PLCC; additionally, the AD96685 is available in a 10-pin, TO-100 metal can.

Features

  • Fast: 2.5 ns Propagation Delay
  • Low Power: 118 mW per Comparator
  • Packages: DIP, SOIC, PLCC
  • Power Supplies: +5 V, –5.2 V
  • Logic Compatibility: ECL
  • 50 ps Delay Dispersion

Характеристики

Logic Output Diff/ECL
# Per Pkg 1
Prop Delay (ns)typ 6ns
Voltage Supply (V) 5, -5.2
Package 16-Lead SOIC
Shutdown X
Latch Enable Pin X

Посмотреть другие компоненты

Part# Prop Delay (ns)typ # Per Pkg Total Power (mW) Voltage Supply (V) No of Supplies Input Range (V) Logic Output Adjustable Hysteresis Min Pulse Width
AD790 45 1 250 +/-15 3 -Vs to Vs -2V TTL/CMOS Fixed -
AD8561 7 1 65 +/- 5 2 -5.0V to +3.0V Diff/TTL - -
AD8564 8 4 150 +/- 5 2 -5.0V to +3.0V TTL/CMOS - -
AD8611 5.5 1 50 3 to 5 1 0 to 3V Diff/TTL - -
AD8612 5.5 2 100 3 to 5 1 0 to 3V Diff/TTL - -
AD96685 6 1 120 5, -5.2 2 -2.5V to +5.0V Diff/ECL - -
AD96687 6 2 240 5, -5.2 2 -2.5V to +5.0V Diff/ECL - -
ADCMP551 0.75 2 60 3.3 to 5 1 -0.2 to Vcc-2V PECL - 700ps
ADCMP552 0.75 2 60 3.3 to 5 1 -0.2 to Vcc-2V PECL X 700ps
ADCMP553 0.75 1 30 3.3 to 5 1 -0.2 to Vcc-2V PECL - 700ps
ADCMP561 0.75 2 160 5, -5.2 2 -2 to 3V PECL - 700ps
ADCMP562 0.75 2 160 5, -5.2 2 -2 to 3V PECL X 700ps
ADCMP563 0.75 2 120 5, -5.2 2 -2 to 3V ECL - 700ps
ADCMP564 0.75 2 120 5, -5.2 2 -2 to 3V ECL X 700ps
ADCMP572 0.15 1 145 3.3 to 5 1 -0.2 to Vcci-2.1V CML X 80ps
ADCMP573 0.15 1 145 3.3 to 5 1 -0.2 to Vcci-2.1V PECL X 80ps
ADCMP580 0.15 1 240 5, -5.2 2 -2 to 3V CML X 80ps
ADCMP581 0.15 1 240 5, -5.2 2 -2 to 3V ECL X 80ps
ADCMP582 0.15 1 240 5, -5.2 2 -2 to 3V PECL X 80ps
ADCMP600 3 1 6 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS - 3ns
ADCMP601 3 1 6 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 3ns
ADCMP602 3 1 6 2.5 to 5.5 2 -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 3ns
ADCMP603 3 1 6 2.5 to 5.5 3 -0.5 to Vcc+0.5V TTL/CMOS X 3ns
ADCMP604 1.5 1 42 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V LVDS - 1ns
ADCMP605 1.5 1 42 2.5 to 5.5 2 -0.2 to Vcc+0.2V LVDS X 1ns
ADCMP606 1 1 62 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V CML - 600ps
ADCMP607 1 1 62 2.5 to 5.5 2 -0.2 to Vcc+0.2V CML X 600ps
ADCMP608 30 1 1 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS - 35ns
ADCMP609 30 1 1 2.5 to 5.5 1 -0.2 to Vcc+0.2V TTL/CMOS X 35ns
CMP401 23 4 110 +/- 5 2 -5.0V to +4.0V TTL/CMOS - -
Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж