Используемые материалы

При помощи этого инструмента поиска вы можете ввести наименования одного или нескольких компонентов компании Analog Devices и получить следующие сведения: информация о продукте и типе корпуса, информация о совместимости с высокими температурами пайки, вес компонента, данные о содержании вредных веществ в соответствии с директивой RoHS, а также аналоги, соответствующие требованиям RoHS (если это применимо). Вы также получите данные об использовании других материалов, таких как сурьма и бром. Результаты поиска будут представлены в виде загружаемой таблицы. Вы можете включить до 100 наименований компонентов в поисковый запрос одновременно.

Дополнительная информация

Ограничение ответственности

 

Глоссарий

ADI F/G Part Number. Полное точное наименование компонента ADI. Например: AD640BP.
MCV

Предельно допустимая концентрации =

Верхний предел концентрации, заданный ADI.
No Data Результаты независимых лабораторных исследований недоступны.
Not Used Не используется или не содержится в продукте.
Package Type Обозначение корпуса согласно Jedec.
High Temperature Compatible Совместимы с технологиями пайки бессвинцовыми припоями при температуре 255+5/-0°C (260°C).
MSL Rating (per J-STD-020) Номинальный уровень чувствительности к влажности.
Peak Reflow Temperature
Максимально возможная температура пайки компонента.
RoHs Replacement ADI F/G
Part Number
Компоненты ADI, соответствующие требованиям RoHS, на замену компонентам, не соответствующим требованиям RoHS.
European Union Exemptions (E)

Компоненты, признанные соответствующими требованиям RoHS и попадающие под исключение из директивы Евросоюза о требованиях RoHS.

 

Соответствие требованиям ROHS

Директива Евросоюза RoHS ограничивает использование четырех тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром) и двух видов бромированных огнестойких добавок (многобромистый дифениловый эфир и полибромдифенил) в электрических и электронных устройствах. Компания Analog Devices поставляет своим заказчикам продукцию, полностью соответствующую всем требованиям RoHS. Чтобы узнать больше о программе соответствия требованиям RoHS, ознакомьтесь с Информацией о соответствии продукции компании Analog Devices требованиям RoHS (pdf, на англ. яз.).
Официальное заявление о соответствии продукции компании ADI требованиям RoHS (pdf, на англ. яз.)

Регламент REACH

REACH – это Технический регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года , касающийся регистрации, экспертизы, лицензирования и ограничения использования химических веществ. Он вступил в силу 1 июля 2007 года. Когда Европейское химическое агентство будет обновлять перечень особо опасных веществ, компания ADI будет предоставлять своим заказчикам свежую информацию о соответствии своей продукции требованиям. Официальное заявление компании ADI о соответствии требованиям REACH предоставлено для перехода по ссылке ниже по тексту. Чтобы запросить сертификаты соответствия REACH на продукты компании Analog Devices, обратитесь в службу технической поддержки. Пожалуйста, укажите конкретный номер модели, контактную информацию, данные об организации и страну.

Официальное заявление компании ADI о соответствии требованиям REACH

www.analog.com/ru/support/technical-support

Другие официальные документы

Чтобы узнать дополнительную информацию о политике компании Analog Devices в области охраны окружающей среды, труда и здоровья, посетите http://www.analog.com/ru/about-adi/sustainability/environmental-health-safety.html

Процедура возврата оценочных плат компании Analog Devices

в соответствии с требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования - Директивой WEEE. Такая процедура может быть использована при возврате оценочных плат, содержащих свинец или плат, соответствующих требованиям RoHS.

  1. Заказчики ADI в Европейском союзе должны обратиться в местный офис продаж, чтобы организовать вывоз оценочных плат на утилизацию.
  2. Оценочные платы, приобретенные через дистрибьютора, заказчикам следует возвращать дистрибьютору.
  3. Возврат оценочных плат в соответствии с WEEE должен осуществляться отдельно от возврата полупроводниковых компонентов.
  4. Возмещение денежных средств или замена продукта не предусмотрены.
  5. Компания ADI сообщит заказчику номер возвратной накладной, который необходимо указать на упаковке оценочных плат и в документах.
  6. Необходимая информация для оформления возврата:
    • Дата, когда возвращаемый товар будет готов к отгрузке.
    • Количество упаковок.
    • Вес.
    • Контактное лицо и его телефонный номер.
  7. Компания ADI направит заказчику заранее оформленную накладную, которую следует вручить водителю при заборе возвратного товара.