ANALOG
DEVICES
w
o
r
l
d
l
e
a
d
e
r
i
n
h
i
g
h
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
i
g
n
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
content here.
主页
参数搜索和选型表
VCOs (Microwave)
分享
打印
保存到myAnalog
选型表 VCOs (Microwave)
如何使用选型表
通过“添加/移除参数”来配置需显示的参数
在“添加参数”处输入选择标准
点击标题栏中的
可按升序或降序排序。
显示6个产品
添加/移除参数
Min RF Frequency (MHz)
Max RF Frequency (MHz)
Min Vtune (V)
Max Vtune (V)
Phase Noise @ 100k
Phase Noise @ 1M
Supply Current @ 5 V
RF Divider Options
Package
Processing request. Please wait.
Click to sort in ascending or descending order
Engineered and tested solutions, documentation available, ready to integrate
Comparison Table
Part #
对比选择
Signal Chain Designer
Add Selected to Signal Chain Designer
Beta
Min RF Frequency (MHz)
<=
=>
MHz
GHz
Max RF Frequency (MHz)
=>
MHz
GHz
Min Vtune (V)
<=
=>
V
Max Vtune (V)
<=
=>
V
Phase Noise @ 100k
<=
=>
dBc/Hz
Phase Noise @ 1M
<=
=>
dBc/Hz
Supply Current @ 5 V
<=
mA
RF Divider Options
<=
=>
Package
16-Lead LFCSP
16-Lead SOIC
16-Lead TSSOP
20-Lead CSP
20-Lead TSSOP
24-Lead BCC
24-Lead CSP
24-Lead LFCSP
24-Lead Tssop
32-Lead CSP
32-Lead LFCSP
48-Lead CSP
TSSOP
ADF5510
8.45GHz
9.65GHz
2V
18V
-115dBc/Hz
-137dBc/Hz
360mA
2
32-Lead LFCSP
ADF5530
9.4GHz
10.8GHz
2V
18V
-114dBc/Hz
-136dBc/Hz
350mA
2
32-Lead LFCSP
ADF5582
11.4GHz
12.8GHz
2V
18V
-111dBc/Hz
-134dBc/Hz
310mA
2
32-Lead LFCSP
ADF5584
12.2GHz
13.9GHz
2V
18V
-111dBc/Hz
-134dBc/Hz
330mA
2
32-Lead LFCSP
ADF5508
7GHz
8GHz
2V
18V
-116dBc/Hz
-138dBc/Hz
310mA
2
32-Lead LFCSP
ADF5509
7.8GHz
8.8GHz
2V
18V
-115dBc/Hz
-137dBc/Hz
300mA
2
32-Lead LFCSP
* 此处所列报价仅供预算参考,指美元建议报价(规定订量的单价,美国离岸价)。
对于评估板和套件的报价是指1个单位价格。
** 目前不提供具体报价。有关更多信息,请点击产品型号,查看产品页面。
♦
产品和值未满足所选的参数值
Send Feedback
X
Send Feedback
Close
电子邮件
新浪微博
Linkedin
Google +1