world leader in high performance signal processing
content here.

iSensor MEMS Inertial Measurement Units 向けセレクション・ガイド

テーブルの使いかた

  • 「パラメータの追加/削除」をクリックして、表示するパラメータを選択してください。
  • パラメータに検索条件を入力する
  • 値を並べ替えるには、項目のタイトルにある をクリックしてください。
18件の製品が見つかりました。
パラメータの追加/削除
Click to sort in ascending or descending order
Engineered and tested solutions, documentation available, ready to integrate
Comparison Table
 
Part #
=
 
 
 
 
 
 V
 $ US
ADIS16300+/ - 300 °/s0.1251.90.05+/-3 g0.0545.25V23x31x6.3$74.00
ADIS16305+/ - 300 °/s0.006251.90.05+/-3 g0.0375.25V23x31x6.3$96.00
ADIS16334+/ - 300 °/s0.0125 - 0.05+/-5 g0.15.25V24.1x32.7x10.6$336.00
ADIS16360+/ - 300 °/s0.0252520.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$287.00
ADIS16362+/ - 300 °/s0.012520.05+/-1.7 g0.0415.25V23x23x23$336.00
ADIS16364+/ - 300 °/s0.012520.05+/-5 g0.15.25V23x23x23$336.00
ADIS16365+/ - 300 °/s0.012520.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$375.00
ADIS16367+/ - 300 °/s0.014720.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$403.00
ADIS16375+/ - 300 °/s0.0051210.013+/-18 g0.13.6V47x44x14$649.00
ADIS16385+/ - 300 °/s0.00460.750.03+/-5 g0.055.15V44x35.6x38.9$869.00
ADIS16400+/ - 300 °/s0.0252520.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$320.00
ADIS16405+/ - 300 °/s0.012520.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$412.00
ADIS16407+/ - 300 °/s0.01251.90.05+/-18 g0.25.25V23x23x23$444.00
ADIS16445+/- 250 °/s40120.560.015+/-5 g0.0753.45V24.1x37.7x10.8$395.00
ADIS16448+/- 1000 °/s 0.00514.5 - 0.015+/-18 g0.253.45V24.1x37.7x10.8$459.00
ADIS16480+/- 450 °/s 0.00256.250.30.009+/-18 g0.13.6V47x44x14$1,545.00
ADIS16485+/- 450 °/s 0.00256.250.30.009+/-5 g0.0323.6V47x44x14$1,095.00
ADIS16488+/- 450 °/s 0.00256.250.30.009+/-18 g0.13.6V47x44x14$1,190.00
  • *  価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。
        評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
  • **  価格情報については、製品ページよりご覧ください。
  •   製品および値は検索条件を満たしていません。
Send Feedback X

Send Feedback

Close