![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
|
|
|
内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器 简介 多功能双路差动放大器AD8270 (如图1所示)克服了这些限制,可以在现有尺寸最小的封装中实现完整的低成本、高性能解决方案。每个通道包括1个低失真放大器和7个经调整电阻,可配置用于实现具有不同增益的各种高性能放大器。所有精密电阻都是片内集成电阻,因此具有出色的电阻匹配和温度跟踪特性。AD8270采用5V至36V单电源供电或±2.5V至±18V双电源供电,每个放大器的最大电源电流仅为2.5mA,可用于驱动高性能ADC。 本文介绍两种不使用外部电阻的引脚绑定电路,可实现0.1%增益精度,增益漂移小于10 ppm/°C。
图1. AD8270功能框图 差分ADC驱动器 G = VOUT/VIN = ½ (½) = 1. 输出共模电压(OUT+ + OUT)/2等VOCM. 驱动ADC时,所选增益应使信号摆幅接近ADC的满量程输入范围。放大器反相和同相输入端的阻抗应相等,以消除偏置电流的影响,并使共模抑制达到最大。单位增益跟随器AD8603将差分放大器的共模输出电压设置为VOCM ,使信号居于ADC输入范围的中心。电路采用双电源供电时,可将此引脚接地,而采用单电源供电时,可接VS/2,或者(如图所示),驱动单电源ADC时,接到ADC的参考引脚,从而允许以比率式工作。如果VOCM 是低阻抗源,则可去除AD8603。
图2.差分放大器驱动ADC 增益小于1时工作状况(差分至单端)
图3.增益小于1的连接 通过引脚绑定配置放大器A的增益为+½。增益配置为-½的放大器B再次衰减信号,所以此连接的总增益等于-0.25。
结论
|
||||||