![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
|
|
|
发掘绝对值电路更多价值——利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路 传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。 本文介绍了如何配置双通道差动放大器—不需任何外部元件来提供精密绝对值输出。这种创新方案可以比传统方案实现更高精度、更低成本和功耗。 如图1所示,差动放大器1包括一个运算放大器和四个电阻,它们配置成一个减法器。低成本单芯片差动放大器内置激光晶圆调整电阻,提供极高增益精度、低失调、低失调漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整体性能。
图1. 差动放大器 传统绝对值电路
图2. 标准全波整流器2, 3 这种设计有几个固有的性能和系统缺点,如成本、交越失真、增益误差及噪声等。该设计要求双电源和许多高性能元件,进一步提高了成本和复杂度。由于输入信号跨越0 V + ΔV和0 V – ∆V,A1的输出必须在–VBE至+VBE之间摆动,所以响应时间可能较长。高速运算放大器和二极管可以帮助减轻这个问题,不过代价是更高的功耗。绝对值输出的增益精度取决于R1、R2、R3、R4和R5的匹配程度。甚至一个电阻的小量失配,也会造成正负绝对值峰值之间的巨大误差。整体噪声增益为6,放大了运算放大器噪声、失调和漂移效应。 改进的绝对值电路
图3. 利用AD8277的单电源绝对值电路 这个电路看似简单,但功能可行,这完全得益于AD8277出色的输入输出特性以及单电源工作能力。和大多数单电源供电应用不同,该差动放大器的输入可在0 V 以下驱动。这允许A1的输入端在接受负输入信号的同时,保持0V输出。输入端集成ESD二极管,过压保护能力更鲁棒。图4所示为1 kHz 20 V p-p输入信号的输入和输出波形及特性。
图4. (a) 1 kHz 20 -V p-p输入信号的输入和输出(b) 输入与输出特性曲线 这个改进的绝对值电路克服了传统整流器设计的诸多缺陷,其价值超乎想象。其中最为突出的是减少了所需元件数:只需一个器件。取消了外部二极管,同时也消除了交越失真。激光晶圆调整电阻精确匹配,确保增益误差低于0.02%。电路的噪声增益只有2,噪声、失调及漂移更低。由于采用2 V至36 V单电源供电,AD8277静态电流低于400 μA。 结论 参考文献 1www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/difference-amplifiers/products/index.html. 2http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm. 3Sedra, A.S. and K.C. Smith. Microelectronics Circuits. 4th ed. New York: Oxford University Press. 1998. 4www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/difference-amplifiers/ad8277/products/product.html.
|
||||||||