Circuits from the Lab アナログ・デバイセズの技術者が実験により得た有意義な回路情報を皆様とシェアします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを素早く回路に実現することが可能であり、確信をもって皆様の製品に組み込んでいただくことが可能です。詳細は、Circuits from the Lab/実用回路集についての説明と免責条項を記したページをご覧ください。

8~14ビットD/AコンバータAD5450/AD5451/AD5452/AD5453を用いた、ユニポーラ、高精度、DC変換D/Aコンバータ回路

  (CN0052)
カテゴリ:  乗算型
特長:  高性能, 高精度
アプリケーション:  計測機器, プロセス・コントロール
更新年月 2009年08月

エンジニアに聞く

Circuits from the Lab/実用回路集についてご質問やご意見などございませんか?ご質問やご意見は、技術サポートまでお知らせください。

この回路に使われている製品
  • AD5450:

    AD5450は、それぞれ8ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。

    これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。As a result of manufacture on a CMOS sub micron process, they offer excellent four quadrant multiplication characteristics, with large signal 続きを見るRead more

    AD5450ブロック図
    シリアル・インターフェース、8ビット高帯域幅乗算DAC
  • AD5451:

    AD5451は、それぞれ10ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。

    これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。As a result of manufacture on a CMOS sub micron process, they offer excellent four quadrant multiplication characteristics, with large signal 続きを見るRead more

    AD5451ブロック図
    シリアル・インターフェース、10ビット高帯域幅乗算DAC
  • AD5452:

    AD5452は、それぞれ12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。

    これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。As a result of manufacture on a CMOS sub micron process, they offer excellent four quadrant multiplication characteristics, with large signal 続きを見るRead more

    AD5452ブロック図
    シリアル・インターフェース、12ビット高帯域幅乗算DAC
  • AD5453:

    AD5453は、それぞれ14ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。

    これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。サブミクロンCMOSプロセスでの製造の結果、10MHzの大信号乗算帯域幅を備えた、優れた4象限乗算特性が実現されています。

    出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。+2.5~+5.5Vの単電源で動作するにも かかわ 続きを見るRead more

    AD5453ブロック図
    シリアル・インターフェース、14ビット高帯域幅乗算DAC
  • AD8065:

    p>AD8065/AD8066* FastFET™アンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。

    AD8065/AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レール・ツー・レール出力も備わっています。

    低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲインと 続きを見るRead more

    AD8065ブロック図
    高性能145MHz、FastFET™オペアンプ
  • ADR01:

    ADR01、ADR02、ADR03とADR06は、それぞれ高精度な10.0V、5.0V、2.5Vと3.0Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、高精度、高安定、低消費電力を特長としています。これらの製品は、非常に小型な5ピンのSC70とTSOPパッケージまたは8ピンのSOICパッケージを採用しています。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の新しい置き換え製品1です。このように小さなフットプリントと広い動作範囲を持つADR0xリファレンスは、汎用あるいは省スペースを要求するアプリケーションに最適です。

    外部バッファと簡単な抵抗ネットワークを使うと、TEMP端子を温度検出として使うことが可能です。TRIM端子は、出力電圧のファイン校正として使うことができます。

    ADR01 続きを見るRead more

    ADR01ピン配置
    10.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定、低消費電力
この回路の製品サンプルを入手する
  • AD5450
  • AD5450YUJZ-REEL7 (8 ld TSOT)
  • AD5451
  • AD5451YUJZ-REEL7 (8 ld TSOT)
  • AD5452
  • AD5452YUJZ-REEL7 (8 ld TSOT)
  • AD5452YRMZ (8 ld MSOP)
  • AD5453
  • AD5453YRMZ (8 ld MSOP)
  • AD5453YUJZ-REEL7 (8 ld TSOT)
  • AD5453YRM (8 ld MSOP)
  • AD8065
  • AD8065ARZ (8 ld SOIC)
  • AD8065ARTZ-REEL7 (5 ld SOT-23)
  • ADR01
  • ADR01AKSZ-REEL7 (5 ld SC70)
  • ADR01AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
  • ADR01ARZ (8 ld SOIC)
評価&設計ツール
評価用ボード 設計ツール&シミュレータ