アナログ・デバイセズの技術者が実験により得た有意義な回路情報を皆様とシェアします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを素早く回路に実現することが可能であり、確信をもって皆様の製品に組み込んでいただくことが可能です。詳細は、Circuits from the Lab/実用回路集についての説明と免責条項を記したページをご覧ください。
「Circuits from the Lab/実用回路集 」はアナログ・デバイセズ社製品専用に作られており、アナログ・デバイセズ社またはそのライセンスの供与者の知的所有物です。
お客さまは製品設計で「Circuits from the Lab/実用回路集 」を使用することはできますが、その回路例を利用もしくは適用したことにより、特許権またはその他の知的所有権のもとでの暗示的許可、またはその他の方法でのライセンスを許諾するものではありません。
アナログ・デバイセズ社の提供する情報は正確でかつ信頼できるものであることを期しています。
しかし、「Circuits from the Lab/実用回路集 」は現状のまま、かつ商品性、非侵害性、特定目的との適合性の暗示的保証を含むがこれに限定されないいかなる種類の明示的、暗示的、法的な保証なしで供給されるものであり、アナログ・デバイセズ社はその利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許権もしくはその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。アナログ・デバイセズ社はいつでも予告なく「Circuits from the Lab/実用回路集 」を変更する権利を留保しますが、それを行う義務はありません。
商標および登録商標は各社の所有に属します。
© 2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved.
| カテゴリ: | A/Dコンバータ 回路/駆動回路 |
| 特長: | 高性能 |
| アプリケーション: | 計測機器, プロセス・コントロール |
この回路は、AD7328の性能を最適化する設計を示しています。ここで選択されたアンプ(OPアンプ)とリファレンス電圧源は、AD7328の最高性能を達成するための製品で、適切なセトリング時間を伴った低インピーダンスドライバと高精度リファレンス供給を提供します。
高調波歪みと信号対ノイズ比が重要であるアプリケーションでは、AD7328のアナログ入力は低インピーダンス源でドライブする必要があります。大きなインピーダンスを持つ信号源は、A/DコンバータのAC性能に大きな影響を与えますので、入力バッファ・アンプを使うことが必要となります。アンプを使わないでアナログ入力を駆動するときは、ソース・インピーダンスを小さい値に制限する必要があります。AD7328のアナログ入力はプログラマブルとなっているため、入力をドライブするためのOPアンプの選択は、特にアプリケーションの関数となり、入力構成と選択されたアナログ入力電圧範囲に依存します。
差動動作では、VIN+とVIN-を180度位相がずれている2つの同じ振幅をもつ信号で同時に駆動する必要があります。すべてのアプリケーションが差動動作用に信号を予めコンディショニングしていないため、シングルエンドから差動への変換が必要になることがあります。ここでのシングルエンド/差動変換は、図1に描かれているように1対のOPアンプ・ペアを用いて実現されています。AD8620は、AD7328のシングルエンド/差動ドライバを得るために使うことのできる最適OPアンプの選択肢といえます。AD8620は、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅を備えたJFET型OPアンプ(デュアル)です。
図1に描かれた構成の回路は、AD8620オペアンプが、どのようにシングルエンド信号を、AD7328のアナログ入力に与えることができる差動信号に変換して使われるかを示しています。V+とV-のポイントでの信号は、同じ振幅を持ち、お互い180度位相がずれています。
AD7328は、トータル8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を備えています。図2に、A/Dコンバータがシングルエンド・モードで動作するときの代表的な接続図を示します。ここではAD797は、信号がA/Dコンバータのアナログ入力に与えられる前段のバッファとして使われています。
AD7328のアナログ入力チャンネルは、それぞれ独立して、4つのうちの1つの入力範囲にプログラムすることができます。AD7328の入力信号は、±4×VREF、±2×VREF、±VREFと0~4×VREFの入力範囲の一つに設定できます。
AD7328は、REFIN/REFOUTピンに外部からリファレンス電圧を与えることができます。仕様上でのリファレンス電圧の電圧入力範囲は2.5V~3Vで、2.5Vに代わって3Vリファレンスを用いると、AD7328は、より大きな入力範囲が得られます。両方の図では、AD780が外部リファレンスとして使われています。AD780は、2.5V/3Vの超高精度バンドギャップ電圧リファレンスで、柔軟な圧範囲の選択が可能となります。
AD7328に適するリファレンス源としては、REF192、AD1582、ADR03、ADR381、ADR391、ADR421などがあります。デュアル、高速、低ノイズOPアンプのAD8022も、デュアルOPアンプを使いたい場合の高い周波数アプリケーションとして使うことができます。高性能のシステムでは、AD8022のシングル・チャンネル版AD8021のペアをAD8022の置き換えとして使用することもできます。それほど速くないシングルエンド・アプリケーションでは、AD797(シングル)、AD8610(シングル)、AD8620(デュアル)、AD8599(デュアル)、ADA4941-1(シングルエンド/差動変換)などのOPアンプが適合する代替製品となります。
|
ご意見、ご提案などございましたら、アナログ・デバイセズ広報・宣伝部にメールにてお知らせください。 |
Circuits from the Lab/実用回路集についてご質問やご意見などございませんか?ご質問やご意見は、技術サポートまでお知らせください。
-
AD1582:
2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モードAD1582、AD1583、AD1584、AD1585は低価格、低消費電力、低ドロップアウト、高精度のバンドギャップ電圧リファレンス・ファミリーです。3端子(直列)デバイスとして、コンパクトな3ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供しています。汎用性に優れているため、電源電圧が幅広く変動し、消費電力を最小限にする必要があるバッテリ電源駆動の3Vまたは5Vシステムでの使用に最適です。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585の優れた精度と温度安定性は、オンチップ部品の高精度のマッチングとサーマル・トラッキングによって実現しました。特許取得の温度ドリフト曲率補正設計技術の採用により、電圧出力温度特性の非直線性を可能な限り低く抑えています。
これらの直列モード・デバイス(AD1582/AD1583/AD1584/AD1585)は、最大5mAの負荷電流をソ 続きを見る
英語データシート Rev H, 11/2007 (pdf 438kB)
英語データシート Rev H, 11/2007 (pdf 438kB) -
AD7328:
12ビット+サインA/Dコンバータ、8チャンネル、真のバイポーラ入力AD7328は、8チャンネルの12ビット+サイン逐次近似型ADCです。最大1MSPSのスループットレートで動作する高速シリアル・インターフェースを備えています。AD7328は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を処理できます。バイポーラ・レンジは、オンボードのレンジ・レジスタをプログラムすることによってソフトウェアで選択可能です。バイポーラ入力レンジには、±10V、±5V、±2.5Vがあります。また、AD7328は、0~10Vのユニポーラ入力レンジも処理でき、これもソフトウェアで選択可能です。各アナログ入力チャンネルは、レンジ・レジスタで適宜ビットを設定し、入力レンジの1つに個別にプログラムできます。アナログ入力チャンネルの設定は、シングルエンド、真の差動または疑似差動が可能です。専用の制御レジスタ・ビットを使用してアナログ入力を設定します。AD7328にはチャンネル・シーケンサがあり、これ 続きを見る
英語データシート Rev A, 06/2006 (pdf 873kB)
英語データシート Rev A, 06/2006 (pdf 873kB) -
AD780:
2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度、バンドギャップAD780は、4.0~36Vの入力電圧範囲から2.5Vまたは3.0Vの電圧出力を供給する超高精度のバンドギャップ電圧リファレンスです。低い初期誤差と温度ドリフトに加えて、出力ノイズが低く、しかもどのような数値の容量でも駆動する能力を備えているため、高分解能のADC(A/Dコンバータ)およびDAC(D/Aコンバータ)の性能を強化する場合や、汎用の高精度リファレンス電圧アプリケーションに最適です。独自の小さなヘッドルーム設計により、5.0V±10%の入力から3.0Vを容易に出力するため、既存の2.5V電圧リファレンスの性能と比較して、ADCのダイナミック・レンジを20%も拡大します。
AD780は最大10mAの電流ソースまたはシンクに使用することが可能で、直列またはシャント・モードで使用できるため、部品を外付けすることなく正または負の出力電圧を供給できます。したがって、こ 続きを見る
データシート Rev E, 05/2004 (pdf 2070kB)
データシート Rev E, 05/2004 (pdf 2070kB) -
AD797:
Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op AmpThe AD797 is a very low noise, low distortion operational amplifier ideal for use as a preamplifier. The low noise of 0.9 nV(root)Hz and low total harmonic distortion of -120 dB at audio bandwidths give the AD797 the wide dynamic range necessary for preamps in microphones and mixing consoles.
Furthermore, the AD797's excellent slew rate of 20 V/µs and 110 MHz gain bandwidth make it highly 続きを見る
英語データシート Rev G, 09/2008 (pdf 514kB)
英語データシート Rev G, 09/2008 (pdf 514kB) -
AD8610:
オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングルAD8610(シングル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアス電流は動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定に駆動でき、また高いノイズ・ゲイン構成を用いれば、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、電源から1.2Vの範囲内で1KΩの負荷を振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転設定、非反転設定のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/µsと大きく、セトリング・タイムは0.01%以内600ns未満となっています。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備え 続きを見る
データシート Rev 0, 02/2002 (pdf 177kB)
データシート Rev 0, 02/2002 (pdf 177kB) -
AD8620:
オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFETAD8610(シングル)、AD8620(デュアル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアスは動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定して駆動でき、また高いノイズ・ゲインを持つ回路では、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、1kΩの負荷でも電源から1.2Vの範囲内で振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転回路、非反転回路のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/μsで、600ns未満で0.01%精度にセトリングします。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼 続きを見る
-
ADR381:
2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力ADR380とADR381はそれぞれ高精密の2.048Vおよび2.500Vのバンドギャップ電圧リファレンスで、小型のフットプリントで高い精度と安定性、低い消費電力を備えています。特許収得済みの温度ドリフト曲線補正技術は、温度による電圧変化の非直線性を最小化します。広い動作範囲と低消費電力の特性により、3~5Vのバッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。 ADR380とADR381は、出力電圧をわずか300mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスです。拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定しています。 ADR380/ADR381は小型の3ピンSOT-23パッケージで供給されます。
続きを見る
データシート Rev B, 01/2009 (pdf 629kB)
データシート Rev B, 01/2009 (pdf 629kB) -
ADR391:
電圧リファレンス、2.5V、高精度、低ノイズ、マクロパワー、シャットダウン機能付ADR391は2.5Vの高精度バンドギャップ電圧リファレンスで、小型パッケージSOT-23-5、低消費電流と低ノイズを特徴としています。ADIの特許である温度ドリフトの曲率補正技術を使って、ADR391は温度ドリフト性能9ppm/℃の低さを実現しています。 ADR391のマイクロパワーと低ドロップアウト電圧によって、わずか300mV以上の供給電圧から、安定な電圧を出力することができます。このような斬新な設計技術は外部のコンデンサを不必要として、PCBのスペースと全体のコストを低減することができます。さらに、この低消費と小型パッケージという特長の組み合わせによって、ADR391はバッテリ駆動のアプリケーションに理想的といえます。 続きを見る
データシート Rev G, 03/2008 (pdf 2061kB)
データシート Rev G, 03/2008 (pdf 2061kB) -
REF192:
2.50V電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、低ドロップアウトREF19xシリーズの高精度バンドギャップ電圧リファレンスは、特許取得の温度ドリフト曲率補正回路と安定性の高い薄膜抵抗のレーザ・トリミングの採用によって、きわめて低い温度係数と高い初期精度を実現しています。
REF19xシリーズは、出力電圧をわずか100mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスで、消費電流は45µA未満です。ローTTLまたはCMOSレベルをスリープ・ピンに加えてイネーブルにするスリープ・モード時には出力をオフにし、電源電流を15µA未満まで低減します。
REF19xシリーズの電圧リファレンスは、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しており、自動車などのアプリケーションでは-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で代表値の性能仕様を規定しています。
続きを見る
英語データシート Rev J, 03/2008 (pdf 694kB)
英語データシート Rev J, 03/2008 (pdf 694kB)
- AD7328 Evaluation Tools
- ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
- EVAL-PRAOPAMP - Universal Precision Op Amp Evaluation Board
- Evaluation Board Controller for Precision Converters
- ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
- 電圧リファレンス・ウィザード このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
- AD797 SPICE Macro-Model
- AD780 SPICE Macro-Model
- AD8610 SPICE Models
- REF192 SPICE Macro Model