アナログ・デバイセズの技術者が実験により得た有意義な回路情報を皆様とシェアします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを素早く回路に実現することが可能であり、確信をもって皆様の製品に組み込んでいただくことが可能です。詳細は、Circuits from the Lab/実用回路集についての説明と免責条項を記したページをご覧ください。
「Circuits from the Lab/実用回路集 」はアナログ・デバイセズ社製品専用に作られており、アナログ・デバイセズ社またはそのライセンスの供与者の知的所有物です。
お客さまは製品設計で「Circuits from the Lab/実用回路集 」を使用することはできますが、その回路例を利用もしくは適用したことにより、特許権またはその他の知的所有権のもとでの暗示的許可、またはその他の方法でのライセンスを許諾するものではありません。
アナログ・デバイセズ社の提供する情報は正確でかつ信頼できるものであることを期しています。
しかし、「Circuits from the Lab/実用回路集 」は現状のまま、かつ商品性、非侵害性、特定目的との適合性の暗示的保証を含むがこれに限定されないいかなる種類の明示的、暗示的、法的な保証なしで供給されるものであり、アナログ・デバイセズ社はその利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許権もしくはその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。アナログ・デバイセズ社はいつでも予告なく「Circuits from the Lab/実用回路集 」を変更する権利を留保しますが、それを行う義務はありません。
商標および登録商標は各社の所有に属します。
© 2008 Analog Devices, Inc. All rights reserved.
| カテゴリ: | 乗算型 |
| 特長: | 高性能, 高精度, 温度安定性 |
| アプリケーション: | 計測機器, プロセス・コントロール |
このドキュメントで説明されている回路は、高性能、ユニポーラの高精度DC出力のD/Aコンバータ回路で、高精度乗算型D/AコンバータのAD5426/AD5432/AD5443ファミリー、低ノイズ・オペアンプAD8065と高精度リファレンスADR01を用いています。精度や速度の項目における回路全体の性能を決定するオペアンプとして、AD8065、高精度、低ノイズオペアンプは、このような性能を必要とするアプリケーションにとっては非常に適しています。この回路ではまた高精度、高安定な10V電圧リファレンスであるADR01を使っています。電圧リファレンスの温度係数と長期間でのドリフト特性を重点的に考慮しているため、高精度の変換を必要とするアプリケーションにとっては、この製品は理想的な候補デバイスです。
AD5426/AD5432/AD5443、CMOS、電流出力D/Aコンバータを使ったこの回路は、それぞれ8ビット、10ビットと12ビットの動作を提供します。これらは電流出力D/Aコンバータであるため、D/Aコンバータの出力において電流電圧(I-V)変換器を必要とします。オペアンプのバイアス電流とオフセット電圧は両方とも、高精度な電流出力D/Aコンバータのためには、重要な選択基準となり、ここでの回路は、超低オフセット電圧とバイアス電流を備えたオペアンプAD8065を使っています。AD8065とAD5426/32/43は、図1に示すように2象限乗算動作あるいはユニポーラ出力の電圧振幅を提供する回路を容易に構成することができます。
出力アンプをユニポーラ・モードで接続した場合、出力電圧は次式で与えられます。
VOUT = -VREF (D/2n)
ここで、DはD/Aコンバータにデジタル的にロードされるコードの10進数で、Nはビット数(D=0~255(8ビットAD5426)、D=0~1023(10ビットAD5432)、D=0~4095(12ビットAD5443)です。
オペアンプの入力オフセット電圧は、回路の可変ゲインにより乗算されます(コードに依存するDAC出力抵抗によりゲインが変化します)。隣接する2つのデジタル値の間でのこのノイズ・ゲインが変化するため、アンプの入力オフセット電圧に起因して出力電圧のステップ変化が発生します。この出力電圧変化が2つのコード間の正常な出力に重畳されるため、微分直線性誤差を発生させ、非常に大きい場合には、DACの非単調性の原因になります。一般に、入力オフセット電圧はLSBのごくわずか以下に抑えて、各コード間での単調性を保証する必要があります。
OP1177はI-V変換回路として、もうひとつの優れたオペアンプ候補です。この製品も低オフセットと低バイアス電流を兼ね備えています。
10.0V出力のADR01は、同じファミリーの低ノイズ・リファレンス、それぞれ5.0Vと2.5Vを提供するADR02とADR03に置き換えることができます。ADR445とADR441、超低ノイズ・リファレンスも、それぞれ5.0Vと2.5Vを提供する適切な置換製品です。リファレンス入力電圧のサイズは、選択されたオペアンプのレールtoレール電圧によって制限されますので注意が必要です
|
ご意見、ご提案などございましたら、アナログ・デバイセズ広報・宣伝部にメールにてお知らせください。 |
Circuits from the Lab/実用回路集についてご質問やご意見などございませんか?ご質問やご意見は、技術サポートまでお知らせください。
-
AD5426:
8ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェースAD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8ビット、10ビット、12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各デバイスは+2.5~+5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。また、複数パッケージの使用時には、シリアル・データ出力ピン(SDO)によりデイジーチェーン接続ができます。データ・リードバック機能を備えているため、SDOピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
パワーアップ時に、内部のシフ 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB)
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB) -
AD5432:
10ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェースAD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8ビット、10ビット、12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各デバイスは+2.5~+5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。また、複数パッケージの使用時には、シリアル・データ出力ピン(SDO)によりデイジーチェーン接続ができます。データ・リードバック機能を備えているため、ユーザはSDOピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
パワーアップ時に、内部のシフト・レジスタとラッチにオー 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB)
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB) -
AD5443:
12ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェースAD5426/AD5432/AD5443は、それぞれ8ビット、10ビット、12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。
各デバイスは+2.5∼+5.5Vの電圧範囲の電源で動作するため、バッテリ駆動アプリケーションやその他数多くのアプリケーションに適しています。
これらのDACでは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびほとんどのDSPインターフェース標準とコンパチブルなダブルバッファの3線式シリアル・インターフェースを利用します。また、複数パッケージの使用時には、シリアル・データ出力ピン(SDO)によりデイジーチェーン接続ができます。データ・リードバック機能を備えているため、SDOピンを使用してDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
パワーアップ時に、内部 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB)
データシート Rev 0, 07/2004 (pdf 741kB) -
AD8065:
高性能145MHz、FastFET™オペアンプp>AD8065/AD8066* FastFET™アンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。
AD8065/AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レール・ツー・レール出力も備わっています。
低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲインと 続きを見る
データシート Rev 0, 05/2002 (pdf 2079kB)
データシート Rev 0, 05/2002 (pdf 2079kB) -
ADR01:
10.0V電圧リファレンス、バンドギャップ型、超小型、高精度、高安定、低消費電力ADR01、ADR02、ADR03とADR06は、それぞれ高精度な10.0V、5.0V、2.5Vと3.0Vのバンドギャップ型電圧リファレンスで、高精度、高安定、低消費電力を特長としています。これらの製品は、非常に小型な5ピンのSC70とTSOPパッケージまたは8ピンのSOICパッケージを採用しています。ADR01、ADR02、とADR03のSOICバージョンは、業界標準のREF01、REF02とREF03の新しい置き換え製品1です。このように小さなフットプリントと広い動作範囲を持つADR0xリファレンスは、汎用あるいは省スペースを要求するアプリケーションに最適です。
外部バッファと簡単な抵抗ネットワークを使うと、TEMP端子を温度検出として使うことが可能です。TRIM端子は、出力電圧のファイン校正として使うことができます。
ADR01 続きを見る
データシート Rev L, 12/2008 (pdf 1553kB)
データシート Rev L, 12/2008 (pdf 1553kB) -
ADR441:
LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付きADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。
ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出 続きを見る
データシート Rev A, 09/2006 (pdf 1511kB)
データシート Rev A, 09/2006 (pdf 1511kB) -
ADR445:
LDO XFET®電圧リファレンス:超低ノイズ、電流シンク/ソース機能付きADR44xシリーズは、超低ノイズ、高精度、低温度ドリフト性能を特長とする、XFET®電圧リファレンス・ファミリーの製品です。特許の温度ドリフト曲率補正技術とXFET(eXtraimplanted junction FET)技術により、温度による電圧変化の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも優れたノイズ性能を提供し、低電源ヘッドルーム(0.5V)で動作できます。これらの機能をあわせ持つADR44xファミリーは、ハイエンドなデータ・アクイジション・システム、光ネットワーク、医療の分野で求められる高精度な信号変換アプリケーションに最適です。
ADR44xファミリーは、出力ソース電流は10mAまで、出力シンク電流は5mAまでの能力があります。また、デバイスの性能を損なうことなく0.5%の範囲で出 続きを見る
データシート Rev A, 09/2006 (pdf 1511kB)
データシート Rev A, 09/2006 (pdf 1511kB)
- AD5443 Stamp SPI Daughter Card
- High Bandwidth CMOS 8- (AD5426)/10- (AD5432)/12-Bit (AD5443)
Serial Interface Multiplying D/A Converter - Universal High Speed Op Amp Evaluation Boards The Universal Evaluation Board allows the user to quickly and easily evalua...
- ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
- オペアンプの安定性 オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
- 電圧リファレンス・ウィザード このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
- AD8065 SPICE Macro Model
- SPICEシミュレーション・ソフト
- Photodiode Preamp Error Budget Tutorial An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in photodiode ...