接続ソリューション

アナログ・デバイセズのリファレンス回路は、システムを設計するための充実した機能を提供します。設計プロセスのどの段階においても、ADIのソリューションを簡単に利用することができ、重要な作業が容易になります。たとえば、次のようなことが可能です。

  • 再利用可能なシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コントローラ・ボードと評価用ソフトウェアによって、数多くのアナログ・デバイセズ製リファレンス回路を評価できます。
  • リファレンス回路ハードウェアにインターポーザ(接続用)・ボードを接続することにより、お好みの開発環境(FPGA、MCUなど)で迅速にシステム・プロトタイピングを実行できます。

評価と
デモンストレーション

ADI SDPソリューションの詳細
SDP-Bを使用した評価 Evaluate using SDP-B

SDP-Bと評価用ソフトウェアを使用して
リファレンス回路の評価を行います。

SDP-Sを使用した評価 Evaluate using SDP-S

SDP-Sと評価用ソフトウェアを使用して
リファレンス回路の評価を行います。

リファレンス回路
ハードウェアの例

Example Reference
Circuit

リファレンス回路は、評価とプロトタイピングにご利用いただけます。

開発と
プロトタイピング

ADI FPGAソリューションの詳細
Alteraに接続 Connect to Altera

BeMicro SDK/SDPインターポーザ・ボードを使用して、
リファレンス回路をAltera製FPGAに接続します。

Xilinxに接続 Connect to Xilinx

SDP-I-FMC インターポーザ・ボードを使用して
リファレンス回路をXilinx製FPGAに接続します。

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる