シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7889:  タッチ・スクリーン用、低電圧コントローラ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD78979/AD7889は、同期式シリアルインターフェースと4線の抵抗式タッチスクリーンを駆動するための低オン抵抗のスイッチを備えた、12ビットの逐次比較型ADコンバータ(ADC)です。AD78979/AD7889は非常に小さなパワー(単電源1.6~3.6V)で動作し、105kSPSのスループットレートを特長としています。

このデバイスはシャットダウンモードを備えており、電流の消費を6µAに低減する機能があります。

LCDやその他からのノイズの影響を低減させるために、AD78979/AD7889はプリプロセッシング・ブロックを内蔵しています。このプリプロッセシング機能は中間値と平均値フィルタから成っています。これらの2つのテクニックの組み合わせによって、信号内の不要なノイズを除去し必要なデータのみを保持することが可能で、より堅牢なソリューションを提供します。この両者のフィルタのサイズはプログラマブルとなっています。その他のプログラマブルな変換制御として、可変な収集時間と最初の変換遅延(変換当たり最大16個の平均まで)機能があります。AD7879はスレーブモードあるいは、自動変換シーケンスと変換時間を用いたスタンドアロン・モードのどちらかで動作します。

AD78979/AD7889はプログラマブルなピンを持っていて、このピンはバッテリモニタとしてのADコンバータの補助入力として、あるいは1つのGPIOとして動作させることができます。AD78979/AD7889には、3つのモードで動作することのできる、プログラマブルな割り込み出力があります。これらの割り込みには、新しいデータが有効になったときの汎用的な割り込みDAVINT、リミットが超えたとき、またはスクリーンがタッチされたときのペンダウンを示す割り込みPENIRQがあります。AD78979/AD7889は温度とタッチ圧の計測値も提供します。

AD7879デバイスは12ボール、1.6×2mmのWLCSPパッケージと16ピン4×4mmのLFCSPパッケージで提供されています。AD7889はWLCSPの裏側がコーティングされたバージョンで供給されます。両方の製品ともSPIインターフェース版(AD7879/AD7889)とI2C®インターフェース版(AD7879-1/AD7889-1)が用意されています。

アプリケーション

  • PDA
  • スマート・ハンドヘルド・デバイス
  • タッチスクリーン・モニタ
  • POS端末
  • 医療用デバイス
  • 携帯電話機

特長と利点

  • 4線タッチスクリーンインターフェース
  • 1.6V~3.6V動作
  • ノイズ低減のための中間値と平均値フィルタ
  • 自動変換シーケンサーとタイマー
  • プログラマブルな変換パラメータ
  • 補助アナログ入力/バッテリモニタ(0.5V~5V)
  • 1つのオプションのGPIO
  • 割り込み出力 (INT,PENIRQ
  • タッチ圧計測機能
  • タッチのウェイクアップ機能
  • シャットダウン・モード:6µA(max)
  • 12ボール、1.6mm×2mm WLCSPパッケージ
  • 16ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージ

AD7889機能ブロック図
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
AD7879/AD7889: タッチ・スクリーン用、低価格コントローラ (Rev A, 12/2008) (pdf, 1887 kB)  データシート PDF
AD7879/AD7889: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev C, 11/2010) (pdf, 719 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7879 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7889 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7889-1ACBZ-500R7 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP (1.61x2.01) 12 工業用 Reel, 500 - $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7889-1ACBZ-RL 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP (1.61x2.01) 12 工業用 Reel, 10000 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7889-1ACBZ-RL7 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP (1.61x2.01) 12 工業用 Reel, 3000 - $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入
AD7889ACBZ-500R7 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP (1.61x2.01) 12 工業用 Reel, 500 - $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7889ACBZ-RL 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP (1.61x2.01) 12 工業用 Reel, 10000 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる