アナログ・デバイセズ独自の容量デジタル・コンバータ(CDC)技術をベースにしたCapTouch™コントローラを使用すれば、携帯型アプリケーションなどでボタン、スクロールバー、ホイールといったユーザ・インターフェース機能の実装に用いる容量センサーの高精度で確実な測定が可能になります。
| Part# | Resolution (Bits) | Throughput Rate | # Chan | Power Diss | Input Base Capacitance | C-D Cin | US-Price-1000-to-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7147A | 16 | 111SPS | 12 | 3.6mW | 20pF | 8pF |
$ | |
| AD7156 | 12 | 100SPS | 2 | 252µW | 10pF | 4pF |
$ | |
| AD7152 | 12 | 200SPS | 2 | 432µW | 5pF | 2pF |
$ | |
| AD7153 | 12 | 200SPS | 1 | 432µW | 5pF | 2pF |
$ | |
| AD7148 | ✓ | 16 | 4SPS | 8 | 3.3mW | 20pF | 8pF |
$ |
| AD7147 | ✓ | 16 | 111SPS | 12 | 3.6mW | 20pF | 8pF |
$ |
| AD7150Reference Circuit Available | ✓ | 12 | 200SPS | 2 | 430µW | 10pF | 4pF |
$ |
| AD7151 | 12 | 100SPS | 1 | 300µW | 10F | 4F |
$ | |
| AD7143 | 16 | 43.5SPS | 8 | 3.6mW | 20pF | 2pF |
$ | |
| AD7747 | ✓ | 24 | 45.5SPS | 1 | 4.25mW | 17pF | 8pF |
$ |
| AD7142 | ✓ | 16 | 27.8SPS | 14 | 3.6mW | 20pF | 2pF |
$ |
| AD7745Reference Circuit Available | ✓ | 24 | 90SPS | 1 | 4.25mW | 17pF | 4pF |
$ |
| AD7746Reference Circuit Available | ✓ | 24 | 90SPS | 2 | 4.25mW | 17F | 4F |
$ |