ツール&シミュレーション・モデル

設計&シミュレーション・ツール — オペアンプ

 
製品カテゴリーまたはアプリケーションなどで検索したい場合は、こちらのページツール&シミュレーション・モデルをご覧ください。
設計ツール&シミュレータ (5)
  • ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
    ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
  • Free NI Multisim™ SPICE Simulator, SPICE Models and Support
  • 電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
  • ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
  • Analog Bridge Wizard
Amplifier Error Budget Analysis (2)
各種計算ツール (2)
Input Stage and Filter Design (2)
  • アナログ・フォトダイオード・ウィザード
    このフォトダイオード・ウィザードを用いて、アプリケーションに最適なアンプを選択して設計することができます。ウィザードを使用するには、設計の仕様(電源電圧、フォトダイオード特性、帯域幅、必要な精度など)を入力します。さらに使用するアンプを選択すると、回路図、誤差バジェット、ノイズ解析、部品表(BOM)、SPICEネットリストなど、全ソリューションを確認することができます。
  • アナログ・ブリッジ・ウィザード
    このツールはユーザのブリッジ・アプリケーションに適した増幅器やADCを推奨します。設計に最適なオペアンプまたは計装アンプを探しだした後、そのソリューションの誤差バジェット解析を確認することができます。
ユーティリティ&コンバージョン (1)
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる