APM Automation Solutionsの3DLevelScanner、従来の技術では成し得なかった測定精度を実現 |
Blackfin®で高性能、低価格なデバイスを実現
産業用サイロ、オープン・ビン、倉庫などの貯蔵物を追跡し、在庫目録を作成する場合、その測定作業では厳密に高い精度が要求されます。サイロ/ビン内の貯蔵物の正確なレベルや数量を測定する場合、精度が少しでも狂えば、企業の損益に多大な影響を及ぼす場合があります。レーダー、超音波などの従来の測定技術は、広く用いられていますが、実装上の感度の問題で測定値が不正確になる場合があります。
イスラエルのテルアビブに本拠地を構えるAPM Automation Solutions社(APM) は、3DLevelScanner™の発売により、測定精度やデバイスの操作性の面で劇的な進歩をこの種の測定を必要とする企業にもたらしました。APMの革新的なデバイスは、三次元での測定法とマッピング技術を使用することで、精度の高い測定をグラフィカルに表示できるだけでなく、体積の値も表示することができます。この新しい装置は、仮想プラグ・アンド・プレイ機能を備えており、従来の実装上の不便さも解消しています。このような高レベルの精度と性能を市販化するために、APMは開発段階初期からアナログ・デバイセズのBlackfin BF534 をデバイスのコア・プロセッサとして選択しました。Blackfinの卓越した処理性能、クラス最高の信号処理能力、低消費電力、低価格が評価されたのです。
APMは創業以来、同社の経済的で革新的な技術を特定の非接触式3Dレベル測定アプリケーション上で実現してきました。そして、従来測定対象外とみなされていた難しい測定課題に、他に例をみないほど高い精度で何度も対応してきました。コンパクトなBlackfinベースのデバイスは、コンテナ内に置いて、二次元アレイ・ビーム・フォーマから低周波パルスを発信し、サイロ、ビン、またはその他のコンテナの内容物からはねかえってくるパルスのエコーを受信することができます。性能を徹底的に追求しつつ消費電力を抑えたBlackfinプロセッサは、受信信号をサンプリングし、解析します。受信したエコーの推定到達時間と方向から、デバイスは遠隔画面に表示する三次元画像を生成します。3DlevelScannerは厳しい産業環境に最適な製品であり、プラスチック顆粒、化学粉、セメント、骨材、石炭、穀類、小麦、小麦粉など、あらゆる種類の個体材料を測定できます。この製品は設計がシンプルであり、埃や充填時のノイズなど、こうした業種に特有の環境条件の影響を受けない高精度の測定を最大70メートルの範囲で行います。
最小限の必要電力で高性能処理を実現
500MHz BF534は、要求の厳しいリアルタイム計測機器アプリケーションに適した、経済的で非常に役に立つ製品です。真のリアルタイム解析を行うために、APMはプログラマブルなBlackfinの高速サンプリング・レートと潤沢なメモリを利用することができました。このプロセッサの高度なDMAコントローラによって、APMの非常に複雑なアルゴリズムの計算や、マルチチャンネル・A/D受信、D/A送信を容易に実行することができます。このBlackfinデバイスは平均消費電力が約1Wで、主要な産業用の低消費電力標準に準拠したものとなっています。Modbus、HART、RS485などの産業用標準は、Blackfinのインターフェースを使って簡単に実装されています。APMはコアであるBlackfinプロセッサを補完するために、ソリューションのシグナル・チェーンにアナログ・デバイセズが提供する12ビットA/Dコンバータ 、低消費電力D/Aコンバータ、高精度アンプ、監視回路、オーディオ・スイッチなどのアナログ信号処理部品を追加しています。
APMの3DLevelScannerは、最先端デバイス・ファミリーにおける代表的な製品であり、産業用の在庫管理業務から推量的な作業をなくして、産業用測定技術に高レベルの精度をもたらします。APMはBlackfinを選択することで、測定デバイス業界に変革をもたらすような低価格の強力な技術を生み出すことができたのです。
その他の事例については採用事例のサイトをご覧ください。© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved