content here.
content here.

CSP BGA (Ball Grid Array)

CSPBGA image

Chip Scale Package BGA, 0.5, 0.65, 0.8, and 1.0mm pitch

The footprints created for each individual package should be used as a reference only. Since these footprints are not part specific you will have to adjust the dimension to best fit your requirements.

パッケージ 外寸 成分情報 フットプリント
100 ball CSPBGA (9x9x1.40) (bc-100-1) PDF PDF PDF
100 ball CSPBGA (10x10x1.35) (bc-100-2) PDF PDF PDF
105 ball CSPBGA (8mm²) (bc-105) PDF PDF PDF
108 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-108) PDF PDF PDF
108 ball CSPBGA (13x13x1.7mm) (bc-108-2) PDF PDF PDF
109 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-109) PDF PDF PDF
112 ball CSPBGA (8x8mm) (bc-112-1) PDF PDF PDF
121 ball CSPBGA (12x12mm) (bc-121-1) PDF PDF PDF
124 ball CSPBGA (9x9x1.4mm)  (bc-124-1) PDF PDF PDF
124 Ball CSPBGA (15mm²) (bc-124-2) PDF PDF PDF
128 ball CSPBGA (9x9x1.4mm) (bc-128) PDF PDF PDF
136 ball CSPBGA (bc-136) PDF PDF PDF
144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) (bc-144-1) PDF PDF PDF
144 ball CSPBGA (13x13mm) (bc-144-2) PDF PDF PDF
144 ball CSPBGA (13x13x1.85mm) (bc-144-3) PDF PDF PDF
144 ball CSPBGA (10x10 BC-144-6) (bc-144-6) PDF PDF PDF
148 ball CSPBGA (1.40mm thick) (bc-148) PDF PDF PDF
160 ball CSPBGA (12x12x1.4mm) (bc-160-1) PDF PDF PDF
160 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) (bc-160-2) PDF PDF PDF
164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) (bc-164-1) PDF PDF PDF
168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) (bc-168-1) PDF PDF PDF
169 Ball CSPBGA (bc-169) PDF PDF PDF
182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm) (bc-182) PDF PDF PDF
196 ball CSPBGA (15x15x1.50mm) (bc-196-1) PDF PDF PDF
196 ball CSPBGA (1.85mm thick) (bc-196-2) PDF PDF PDF
196 ball CSPBGA (1.70mm thick) (bc-196-3) PDF PDF PDF
196 ball CSPBGA (15x15x1.9mm) (bc-196-4) PDF PDF PDF
204 ball CSPBGA (12x12x1.40mm thick) (bc-204) PDF PDF PDF
208 Ball CSPBGA (17x17x1.75) (bc-208-2) PDF PDF PDF
225 ball CSPBGA (17mm²) (bc-225) PDF PDF PDF
237 ball CSPBGA (13x13x1.4) (bc-237-2) PDF PDF PDF
256 Ball CSPBGA (12x12mm) (bc-256-1) PDF PDF PDF
256 Ball CSPBGA (17x17mm) (bc-256-2) PDF PDF PDF
256 Ball CSPBGA (17x17x1.76mm) (bc-256-4) PDF PDF PDF
260 Ball CSPBGA (15x15x1.5mm)  (bc-260-1) PDF PDF PDF
289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) (bc-289-2) PDF PDF PDF
291 Ball CSPBGA(12x12x1.2mm) (bc-291) PDF PDF PDF
316 Ball CSPBGA (17mm²) (bc-316) PDF PDF PDF
32 ball CSPBGA (6.85x8.85x3.2) (bc-32-1) PDF PDF PDF
32 ball CSPBGA (6.85x8.85x3.3) (bc-32-3) PDF PDF PDF
400 Ball CSPBGA (17x17x1.7)  (bc-400-1) PDF PDF PDF
49 ball CSPBGA (8x8mm) (bc-49-3) PDF PDF PDF
52 ball CSPBGA (5x5mm) (bc-52) PDF PDF
64 Ball CSPBGA (8x8mm, 1.55mm thick) (bc-64-1) PDF PDF PDF
64 ball CSPBGA (9x9mm, 1.4mm thick) (bc-64-2) PDF PDF PDF
64 Ball CSPBGA (6x6mm, 1.4mm thick) (bc-64-4) PDF PDF
74 ball CSPBGA (bc-74) PDF PDF PDF
76 ball CSPBGA (6x6x1.4mm) (bc-76-1) PDF PDF PDF
80 ball CSPBGA (9x9mm, 1.4mm thick) (bc-80-1) PDF PDF PDF
80 ball CSPBGA (10x10 mm )  (bc-80-2) PDF PDF PDF
81 ball CSPBGA (10x10 mm )  (bc-81-1) PDF PDF PDF
81 ball CSPBGA (7x7 mm ) (bc-81-2) PDF PDF PDF
84 Ball CSPBGA (6x6x1.26mm)Stacked Die (bc-84-1) PDF PDF PDF
88 ball CSPBGA (6x6x0.87)  (bc-88-1) PDF PDF PDF
96 ball CSPBGA (8mm²) (bc-96) PDF PDF PDF