アプリケーション・ノート (23)
-
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)
(pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。 - AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド (pdf, 623 kB)
- AN-937: アンプ回路の設計:よくある問題の回避方法 (pdf, 328 kB)
- AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB)
- AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block (pdf, 193 kB)
- AN-815: AD8210 Bidirectional Operation Using a 3.3 V External Reference (pdf, 99 kB)
- AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド (pdf, 347 kB)
-
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ
(pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。 - AN-730: Theory of Operation for AD8555 Evaluation Hardware and Software (pdf, 768 kB)
- AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法 (pdf, 222 kB)
- AN-683: AC 励起による歪みゲージ測定 (pdf, 122 kB)
- AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード (pdf, 523 kB)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
-
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには
(pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。 -
AN-307: Modem-Circuit Techniques Simplify Instrumentation Designs
(pdf, 890 kB)
A commutating modem circuit, whether an IC or pc-board, can serve as a building block for many measurement-system functions, reducing noise and ensuring the integrity of transmitted data. -
AN-306: Synchronous System Measures µΩs
(pdf, 37 kB)
Synchronous Detection Scheme Measures Low Resistances -
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. -
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse - AN-358: ノイズとオペアンプ回路 (pdf, 1362 kB)
- AN-257: 高速オペアンプを用いた設計での注意点 (pdf, 611 kB)
- AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet (pdf, 77 kB)
- AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド (pdf, 597 kB)
- AN-275: Versatile Transmitter Chip Links Strain Gauges and RTDs to Current Loop (pdf, 948 kB)
実用回路 (18)
-
CN-0289: Flexible, 4 mA-to-20 mA, Loop-Powered Pressure Sensor Transmitter with Voltage or Current Drive
(pdf, 273 kB)
- CN-0251: A Flexible 4-Channel Analog Front End for Wide Dynamic Range Signal Conditioning (pdf, 217 kB)
- CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation (pdf, 640 kB)
- CN-0229: 4-Channel, Flexible, Configurable, Voltage, and Current Output Circuit for I/O Card and PLC Applications (pdf, 384 kB)
- CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection (pdf, 336 kB)
- CN-0253: 堅牢な低価格バッテリ・モニタ回路フロント・エンド (pdf, 353 kB)
- CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range (pdf)
- CN-0213:高速、高 CMRR、高精度でプロセス制御に対応した全機能内蔵型のアナログ・フロントエンド (pdf, 288 kB)
- CN0203: 2 個のアナログ部品のみを使用した柔軟な PLC/DCS アナログ出力モジュール (pdf, 246 kB)
- CN0202: フレキシブル、高精度、低ドリフトの PLC/DCS アナログ出力モジュール (pdf, 443 kB)
- CN-0204: 柔軟な構成が可能、高電圧、高精度、低ドリフトPLC/DCS用 アナログ出力モジュール (pdf, 778 kB)
- CN-0190: 堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール (pdf, 1012 kB)
- CN-0218: 500V 同相電圧電流モニタ (pdf, 619 kB)
- CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp (pdf, 159 kB)
- CN-0116: High Voltage, High Precision Current Sensing with Output Level Shifting Using the AD8210 Current Sense Amplifier and the AD8274 Difference Amplifier (pdf, 208 kB)
- CN-0114: Low Cost, High Voltage, Programmable Gain Instrumentation Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the AD8221 In-Amp (pdf, 155 kB)
- CN-0100: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components (pdf, 108 kB)
- CN-0067: Fully Isolated Input Module Based on the AD7793 24-Bit Σ-Δ ADC, the ADuM5401 Digital Isolator, and a High Performance In-Amp (pdf, 271 kB)
技術関連記事 (32)
- MS-2405: Simple Circuit Measures the RMS Value of an AC Power Line (pdf, 234 kB)
- MS-2385: Predicting and Finding Your Limits! (pdf, 287 kB)
- MS-2317: Designing High Performance Systems with Low Noise Instrumentation Amplifiers (pdf, 190 kB)
- Micropower ICs Take the Heartburn Out of Heart Rate Monitor Designs, MS-2289 (pdf, 672 kB)
- MS-2178: CareFusion社とアナログ・デバイセズとのディスカッション: EEG アンプ性能の最適化と消費電力の削減 (pdf, 147 kB)
- MS-2160: Mitigation Strategies for ECG Design Challenges (pdf, 205 kB)
-
Eye Movement Controls Gaming Console
(EE Times, 11/4/2010) - Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB)
-
Medical Devices Get A Prescription For Wafer-Level Chip-Scale Packaging
You no longer need to go to the hospital for your next medical treatment. Now, you can carry medical devices wherever you go—and that means small size and low-power design requirements.
(Electronic Design, July 23, 2009) -
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. -
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004) - 計装アンプの効果的な使い方
- アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事)
-
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1) -
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09) -
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009) -
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009) -
Two Instrumentation Amps Make Accurate Voltage-to-Current Source
Many designs require precise voltage-controlled current sources, especially in the presence of variable loads. Common approaches, which use a few op amps and a handful of passive components, have inherent errors due to nonideal component characteristics ...
(EDN, 5/09) - 低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ
- Low Cost, Low Power, High Performance AED
- 高性能の心電図(ECG)シグナル・コンディショニング
- ECG/EMG/EEGモニタ用生体電位電極センサ
- 標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC
-
Protecting Instrumentation Amplifiers
(pdf, 474 kB)
... All data acquisition board designs have to contend with ESD, EMI, and overvoltages. Can one solution protect the circuitry against all three hazards?
(First published in the April 2000 issue of Sensors Magazine) -
Simple circuit provides precision ADC interface
(EDN, 08/21/03) -
Single IC provides gains of 10 and –10
by Moshe Gerstenhaber and Charles Kitchin, Analog Devices, Inc. (EDN, 8/7/2003) -
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995) -
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000) -
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000) -
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002) - The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers (pdf, 582 kB)
-
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
ホワイト・ペーパー (1)
- Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB)
航空宇宙関連情報 (4)
-
PCN#00-406
(pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V. -
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. -
Standard Space Level Products Program
(pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure. -
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
技術情報誌 Analog Dialogue (19)
- Analog Dialogue Vol.45 No.7 未発表論文から 簡単な環境光センサ回路
- Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現
-
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション -
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング -
Analog Dialogue Vol.44 No.8 未発表論文から
オンチップ抵抗器付きデュアル・ディファレンス・アンプによる高精度ADCドライバの実装 -
ECG Front-End Design is Simplified with MicroConverter®
By Enrique Company-Bosch and Eckart Hartmann, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, November 2003) - Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 未発表論文から 超低歪みオーディオ・パンポット・アンプ
-
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁 - Analog Dialogue Vol.43 2009年4月 PLC評価用ボードによる産業用プロセス制御システムの容易な設計
- Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成
-
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009) - Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御
- Analog Dialogue Vol.41 No.1 - 3 ハイサイド電流の検出 差動アンプ対電流検出アンプ
- Analog Dialogue Vol.34 No.1 オートゼロ・アンプの不思議を解き明かす – その1
-
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995) -
Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005) -
Which ADC Architecture Is Right for Your Application?
by Walt Kester, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 39, June 2005) -
Ask The Applications Engineer-10
(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus) -
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
採用事例 (1)
データシート (87)
-
AD8422: High Performance, Low Power, Rail-to-Rail Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev 0, 05/2013)
(pdf, 690 kB)
-
AD8479: Very High Common-Mode Voltage Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 04/2013)
(PDF, 402 kB)
- AD620: 低価格低消費電力の計装アンプ (Rev G, 01/2004) (pdf, 719 kB)
- AD8232: Single-Lead, Heart-Rate Monitor Front End Data Sheet (Rev A, 02/2013) (pdf, 245 kB)
- AD8237: マイクロパワー、ゼロドリフト、真のレールtoレール計装アンプ (Rev 0, 08/2012) (pdf, 893 kB)
- AD5750/AD5750-1/AD5750-2: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 687 kB)
- AD8202: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev H, 05/2013) (pdf, 340 kB)
- AD8202 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 03/2012) (pdf, 135 kB)
- AD8429: 1 nV/√Hz 低ノイズ計装アンプ (Rev 0, 05/2011) (pdf, 802 kB)
- AD8428: Low Noise, Low Gain Drift, G = 2000 Instrumentation Amplifier Datasheet (Rev A, 04/2012) (PDF, 372 kB)
- AD8421: 3 nV/√Hz、低消費電力の計装アンプ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 1051 kB)
- AD8420: 広い電源範囲、マイクロパワー レールtoレールの計装アンプ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 738 kB)
- AD8426: Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 278 kB)
- AD526: Software Programmable Gain Amplifier Data Sheet (Rev D, 08/1999) (pdf, 464 kB)
- AD8229: 1nV/√Hz 低ノイズ210°C計装アンプ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 824 kB)
- AD8218: ゼロ・ドリフト、双方向電流シャント・モニタ (Rev A, 02/2011) (pdf, 364 kB)
- AD8229 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 144 kB)
- AD8273: Very Low Distortion, Dual-Channel, High Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 412 kB)
- ADA4627-1/ADA4637-1: 30 V、高速、低ノイズ、低バイアス電流、JFETオペアンプ (Rev D, 10/2010) (pdf, 921 kB)
- AD5749: Industrial Current Out Driver, Single-Supply, 55 V Maximum Supply, Programmable Ranges (Rev A, 07/2012) (pdf, 386 kB)
- AD624: Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2001) (pdf, 387 kB)
- AD624: Military Data Sheet (Rev A, 12/2000) (pdf, 108 kB)
- AD5751: Industrial I/V Output Driver, Single-Supply, 55 V Maximum Supply, Programmable Ranges Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 264 kB)
- AD5748: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 628 kB)
- AD623: 単電源、レールtoレール、低価格の計装アンプ (Rev D, 07/2008) (pdf, 1620 kB)
- AD8203: 高同相入力電圧、単電源ディファレンス・アンプ (Rev B, 10/2005) (pdf, 797 kB)
- AD8222: Precision, Dual-Channel Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 589 kB)
- AD8235: 40 μA Micropower Instrumentation Amplifier in WLCSP Package Data Sheet (Rev 0, 09/2009) (pdf, 107 kB)
- AD620: Military Data Sheet (Rev A, 01/1992) (pdf, 1308 kB)
- AD8212: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 381 kB)
- AD8227: 広い電源電圧範囲のレールtoレール出力計装アンプ (Rev 0, 05/2009) (pdf, 722 kB)
- AD8295: 信号処理アンプ付きの高精度計装アンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1715 kB)
- AD8223: 単電源低価格、計装アンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1557 kB)
- AD8236: クロスオーバー歪みのない40μAマイクロパワー計装アンプ (Rev 0, 05/2009) (pdf, 663 kB)
- AD8293G80/AD8293G160: フィルタ付き固定ゲインの低価格ゼロ・ドリフト計装アンプ (Rev 0, 08/2008) (pdf, 706 kB)
- AD8253: 10MHz、20V/µs、ゲイン 1/10/100/1000に設定可能なiCMOS 計装アンプ (Rev A, 08/2008) (pdf, 1165 kB)
- AD8274: 非常に歪みの小さい高精度ディファレンス・アンプ (Rev 0, 07/2008) (pdf, 769 kB)
- AD8228: 低ゲイン・ドリフトの高精度計装アンプ (Rev 0, 07/2008) (pdf, 985 kB)
- AD8226: 広い電源電圧範囲のレールtoレール出力計装アンプ (Rev A, 07/2009) (pdf, 779 kB)
- AD8555:ゼロ・ドリフト、デジタル・プログラマブル、センサー信号アンプ (Rev 0, 02/2005) (pdf, 671 kB)
- AD628: プログラマブル・ゲイン計装アンプ・高コモン・モード電圧 (Rev 0, 12/2003) (pdf, 408 kB)
- AD8553: 計装アンプ、オートゼロ、1.8~5V、シャットダウン機能 (Rev 0, 10/2005) (pdf, 592 kB)
- AD8230:16Vレールtoレール、ゼロ・ドリフトの高精度計装アンプ (Rev 0, 04/2005) (pdf, 398 kB)
- AD8210:高電圧、双方向の電流シャント・モニタ (Rev A, 04/2007) (pdf, 501 kB)
- AD8221: 計装アンプ、高精度 (Rev A, 07/2004) (pdf, 662 kB)
- AMP03: Precision, Unity-Gain Differential Amplifier Data Sheet (Rev F, 12/2003) (pdf, 262 kB)
- AD8220: レールtoレール出力、MSOPパッケージのJFET入力計装アンプ (Rev A, 04/2006) (pdf, 914 kB)
- AD622: 計装アンプ、低価格 (Rev B, 01/1999) (pdf, 198 kB)
- AD526 Military Data Sheet (Rev B, 08/1998)
- AD524: Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev F, 11/2007) (pdf, 608 kB)
- AD8557: デジタル的に設定可能なセンサー信号アンプ (Rev A, 01/2008) (pdf, 1053 kB)
- AD8270: 高精度2チャンネル差動アンプ (Rev 0, 01/2008) (pdf, 1390 kB)
- AD8215: 高電圧の電流シャント・モニター (Rev 0, 01/2008) (pdf, 550 kB)
- AD8556: Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier with EMI Filters Data Sheet (Rev A, 12/2007) (pdf, 770 kB)
- AD8290: G = 50, CMOS Sensor Amplifier with Current Excitation Data Sheet (Rev B, 02/2008) (pdf, 530 kB)
- AD8216: High Bandwidth, Bidirectional 65 V Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 423 kB)
- AD8211: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 326 kB)
- AD8214: Fast Response, High Voltage Current Shunt Comparator Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 404 kB)
- AD8206: High Common-Mode Voltage, Bidirectional Current Shunt Amplifier Data Sheet (Rev B, 11/2012) (pdf, 337 kB)
- AD8205: Single Supply 42 V System Difference Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 308 kB)
- AD8225: ゲイン5の高精度計装アンプ (Rev A, 02/2003) (pdf, 1079 kB)
- AD629: High Common-Mode Voltage, Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 04/2011) (pdf, 534 kB)
- AD524 Military Data Sheet (Rev E, 03/2005)
- AD8129/AD8130: 差動アンプ、低価格、270MHz (Rev 0, 04/2003) (pdf, 510 kB)
- AD694: 4 - 20 mA Transmitter Data Sheet (Rev B, 08/2002) (pdf, 208 kB)
- AD8224: 高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力のレールtoレール計装アンプ (Rev A, 04/2007) (pdf, 2916 kB)
- AMP01: Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev D, 12/1999) (pdf, 244 kB)
- AMP04: Precision Single Supply Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 11/2000) (pdf, 336 kB)
- AD625: Military Data Sheet (Rev C, 05/2000)
- AD626: Low Cost, Single Supply Differential Amplifier Data Sheet (Rev D, 01/2003) (pdf, 366 kB)
- AD625: Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev D, 06/2000) (pdf, 463 kB)
- AD621: Low Drift, Low Power Instrumentation Amp with fixed gains of 10 and 100 Data Sheet (Rev B, 01/2001) (pdf, 522 kB)
- AD522: High Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev A, 09/2002) (pdf, 449 kB)
- AMP02: High Accuracy 8-Pin Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev E, 01/2003) (pdf, 219 kB)
- AD8563: 1.8 V to 5 V Auto-Zero, In-Amp with Shutdown Preliminary Data Sheet (Rev PrA, 09/2006) (pdf, 182 kB)
- AD693: Loop-Powered 4-20 mA Sensor Transmitter Data Sheet (Rev. A, 10/87) (Rev A, 10/1987) (pdf, 496 kB)
-
AD8251: ゲイン設定可能(G=1、2、4、8)な10MHz、20V/μsの
i CMOS®計装アンプ (Rev 0, 05/2008) (pdf, 2497 kB) - AD22057: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/1999) (pdf, 192 kB)
- AD521: Integrated Circuit Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev A, 01/1999) (pdf, 2148 kB)
- AD8231: デジタル設定可能なゼロ・ドリフト計装アンプ (Rev A, 09/2007) (pdf, 1614 kB)
- AMP01: Military Data Sheet (Rev D, 11/1999)
- AD627: 計装アンプ、単電源および両電源、マイクロパワー、レールtoレール (Rev 0, 06/1999) (pdf, 301 kB)
- AMP03: Military Data Sheet (Rev A, 03/2002)
- AD22050: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev C, 03/1999) (pdf, 148 kB)
- AD8250: ゲイン設定可能(G=1、2、5、10)な10MHz、のiCM20 V/μs OS®計装アンプ (Rev 0, 01/2007) (pdf, 2556 kB)
- AD8213: 高電圧のデュアル電流シャント・モニタ (Rev 0, 05/2007) (pdf, 1488 kB)
- AD8240: LED Driver/Monitor Data Sheet (Rev. 0, 4/2004) (Rev 0, 04/2004) (pdf, 217 kB)
設計ハンドブック (6)
- Buffer Amplifiers, Gain Blocks and Instrumentation Amplifiers
-
Op Amp Applications
- Table of Contents (pdf, 114 kB)
- Chapter H: Op Amp History (pdf)
- Chapter 1: Op Amp Basics (pdf, 1657 kB)
- Chapter 2: Specialty Amplifiers (pdf, 670 kB)
- Chapter 3: Using Op Amps with Data Converters (pdf, 570 kB)
- Chapter 4: Sensor Signal Conditioning (pdf, 755 kB)
- Chapter 5: Analog Filters, part A (pdf, 3003 kB)
- Chapter 5: Analog Filters, part B (pdf, 1530 kB)
- Chapter 6: Signal Amplifiers (pdf, 3862 kB)
- Chapter 7: Hardware and Housekeeping Techniques (pdf, 2765 kB)
- Index (pdf, 293 kB)
- 計装アンプの設計ガイド 第3版
-
Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning
- Outline (PDF, 76 kB)
- Section 1: Introduction (PDF, 112 kB)
- Section 2: Bridge Circuits (PDF, 162 kB)
- Section 3: Amplifiers for Signal Conditioning (PDF, 397 kB)
- Section 4: Strain, Force, Pressure, and Flow Measurements (PDF, 179 kB)
- Section 5: High Impedance Sensors (PDF, 235 kB)
- Section 6: Position and Motion Sensors (PDF, 162 kB)
- Section 7: Temperature Sensors (PDF, 229 kB)
- Section 8: ADC's for Signal Conditioning (PDF, 220 kB)
- Section 9: Smart Sensors (PDF, 191 kB)
- Section 10: Hardware Design Techniques (PDF, 336 kB)
- Index (PDF, 58 kB)
-
Practical Analog Design Techniques
- Section 1: Single-Supply Amplifiers (pdf, 300 kB)
- Section 2: High Speed Op Amps (pdf, 568 kB)
- Section 3: High Resolution Signal Conditioning ADCs (pdf, 702 kB)
- Section 4: High Speed Sampling ADCs (pdf, 850 kB)
- Section 5: Undersampling Applications (pdf, 502 kB)
- Section 6: Multichannel Applications (pdf, 593 kB)
- Section 7: Overvoltage Effects on Analog Integrated Circuits (pdf, 561 kB)
- Section 8: Distortion Measurements (pdf, 375 kB)
- Section 9: Hardware Design Techniques (pdf, 1335 kB)
-
High Speed Design Techniques
- Preface: High Speed Design Techniques (pdf, 94 kB)
- Section 1: High Speed Operational Amplifiers (pdf, 283 kB)
- Section 2: High Speed Op Amp Applications (pdf, 557 kB)
- Section 3: RF/IF Subsystems (pdf, 434 kB)
- Section 4: High Speed Sampling and High Speed ADCs (pdf, 335 kB)
- Section 5: High Speed ADC Applications (pdf, 398 kB)
- Section 6: High Speed DACs and DDS Systems (pdf, 253 kB)
- Section 7a: High Speed Hardware Design Techniques (pdf, 597 kB)
- Section 7b: Grounding in High Speed Systems (pdf, 655 kB)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (62)
-
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? -
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? - 計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点
- 計装アンプのゲインエラーが大きい
-
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける
御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか? -
自力で何とかすること!
Q. アナログ・エンジニアとして成功する上で最も重要な特性とは? - 外形寸法図のBSCとは?
- 出力がデータシートの振幅に足りません
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- IC内蔵保護回路
- ゲインが高いと動作が安定しない
- Pwr Dissとは?
- 供給電源電圧精度は?
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- 素子の成分表はありますか?
- アンプの入力にDCカットのためのコンデンサを直列に入れたら、出力が不安定
- 計装アンプのゲイン設定に可変抵抗を使用可能か
- 熱電対をつないだ計装アンプの入力をグランド接続するのはなぜ?
- What is meant by the noise gain of an amplifier?
- My reference voltage changes when I connect it to the amplifier's input?
- Can I exceed the parameters specified in the absolute maximum ratings table?
- What are op amp input and output common-mode and differential voltage ranges and how are they determined?
- Why is my input signal clipping?
- What is input voltage range and how is it determined?
- What is input common-mode voltage range (CMVR)?
- Why doesn't my amplifier output go to zero when I ground the input?
- Why is my output signal clipping?
- What is the output headroom or voltage range of an amplifier and how is it determined?
- Why can't I get my amplifier to go to my full-scale output voltage?
- I'm applying a dc voltage to the input of my amplifier, but I'm getting an oscillating signal out. What can be causing this?
- Why is my amplifier oscillating?
- I have a large unexplained offset in my circuit. What can be causing it?
- What is amplifier RF rectification?
- How does input current noise affect my amplifier circuit?
- How does the input voltage noise of an amplifier affect my circuit?
- How does the input bias current of an amplifier affect my circuit?
- How does the input offset voltage (VOS) of an amplifier affect my circuit?
- What is a rail-to-rail amplifier?
- What does single-supply amplifer really mean?
- How does the open-loop gain of an amplifier affect my circuit?
- What is the small signal bandwidth of an amplifier?
- What is the full power bandwidth of an amplifier?
- What is unity-gain bandwidth?
- Why does the output signal of my amplifier look like a triangle, when I have a sine wave input?
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 出力短絡電流の絶対最大定格が無限大?
- 消費電流の計算方法
- デシケータ管理条件
- 単電源でうまく動かない
- 容量負荷に強いアンプは?
- 積分回路が動かない
- 使用温度の規定の見方は?
- 計装アンプの出力電圧範囲の限界
-
間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!
Q. 変動する信号をどうやって測定するのですか? - Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators?
- Q: 以下のような回路構成は計装アンプに限らず取るべきではないのでしょうか?
メディア掲載一覧 (23)
- アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB)
- Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB)
- Zero-drift Amplifiers
- ゼロドリフト・アンプ
- Low Power Amplifiers
- DigiPot Circuits from the Lab
- Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems
- Low Noise Amplifiers
- Industrial Automation Solutions (pdf, 6110 kB)
- Tips for Improving High-Speed PCB Layout
- 1.8 V auto-zero in-amp: best-in-class performance for the lowest price. In low voltage designs, analog is everywhere.
-
40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ - Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be.
- See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs.
- ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術
- システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ
- Technology Overview
- Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers EffectivelyThe Importance of an Input Ground Return (pdf, 121 kB)
- Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs (pdf, 157 kB)
-
Medical Applications
- Booklet (pdf, 970 kB)
- Technical Presentation (ppt)
- Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB)
- Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB)
-
Bidirectional Current Monitors that Make Sense.
(pdf, 155 kB)
... In measurement and control, analog is everywhere.
製品カタログ (1)
関連記事 (7)
-
Dual In-Amp And Signal Isolators Sweat The Small Stuff
(ED, 4/13/2006) -
Dual-channel In-amp Drives Differentially
(EETimes, 3/16/2006) -
ANALOG DESIGN: In-amp Specifies Differential Output
(EE Times, 3/13/2006) -
analogZONE Reviews the AD8221
(February 10, 2003) -
Dual-Channel Instrumentation Amplifier Also Improves Performance
(analogZONE, 4/17/2006) -
In-amp Sports Near-zero Drift & Input Noise, Wide Bandwidth and Temp Range, Plus a "Free" Op Amp
(Planet Analog, 1/19/2007) -
ChipCenter reviews ADI's AD8205 Difference Amplifier for 42-V Automotive Systems
(ChipCenter, 2003)
製品一覧 (2)
- Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB)
- High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB)
参考文献 (3)
- It's an Analog World
- アナログ・デバイセズ Technical Bookstore
-
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
ソリューション・ブリテン (4)
-
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2 - アンプ IC
- 産業用IC
- 拡大するエネルギー・アプリケーション ソリューション・ブリテン 2010年 No.4
技術資料 (7)
-
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション -
Analog Dialogue Vol.45 No.1
高精度アナログ・アプリケーションで誤差を低減する電磁干渉(EMI)フィルタリング - Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB)
- Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return (pdf, 508 kB)
- 計装アンプの効果的な使い方
- アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事)
- iCMOS™ - 産業部門エレクトロニクスにおける革新
ユーザー・ガイド (6)
- UG-513: Evaluating the AD8237 Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier and the AD8420 Wide Supply Range, Micropower, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier (pdf, 221 kB)
- UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver (pdf, 399 kB)
- UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series (pdf, 604 kB)
- UG-181: PLC Demo System User Guide (pdf, 541 kB)
- UG-133: Differential Receiver Evaluation Boards for Amplifiers AD8129 and AD8130 Offered in 8-Lead SOIC and MSOP Packages (pdf, 595 kB)
- Designing with Amplifiers Quick Reference Wall Chart