アプリケーション・ノート (47)
- AN-1181: Using a MEMS Microphone in a 2-Wire Microphone Circuit (pdf, 132 kB)
- AN-1165: Op Amps for MEMS Microphone Preamp Circuits (pdf, 165 kB)
- AN-1157: Tuning the Extended Kalman Filter in the ADIS16480 (pdf, 373 kB)
- AN-1146: ADIS16334 Mounting/Mechanical Design Guidelines and Examples (pdf, 349 kB)
- AN-1068: MEMS マイクロフォンのハンダ・リフロー処理 (pdf, 287 kB)
- AN-1140: マイクロフォン・アレイによるビームフォーミング (pdf, 398 kB)
- AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress (pdf, 111 kB)
- AN-1112: マイクロフォン仕様の説明 (pdf, 319 kB)
- ANJ-0005: 加速度センサーとは? (pdf, 484 kB)
- ANJ-0004: ADXL345を用いたShake検出 (pdf, 366 kB)
- ANJ-0003: ADXL345を用いた歩数計 (pdf, 388 kB)
- ANJ-0002: ADXL345を使用した縦横検出アルゴリズム (pdf, 438 kB)
- AN-1087: AD8494 / AD8495 / AD8496 / AD8497を使用する際の熱電対の直線化 (pdf, 258 kB)
- AN-1078: ADXL346クイックスタートガイド (pdf, 569 kB)
- AN-1077: ADXL345クイックスタートガイド (pdf, 99 kB)
- AN-1063: Oversampling Technique to Improve ADXL345 Output Resolution (pdf, 89 kB)
- AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package (pdf, 92 kB)
- AN-1003: アナログ・デバイセズのボトム・ポート MEMS マイクロフォンの実装と接続についての推奨事項 (pdf, 463 kB)
- AN-274: 熱電対温度計測に関する不明瞭な部分の理解(AD594/AD595 を使用) (pdf, 767 kB)
- AN-1057: 加速度センサーによる傾きの検出 (pdf, 543 kB)
- AN-1045: iSensor® IMU の実装 (pdf, 186 kB)
- AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes (pdf, 78 kB)
- AN-1042: ADIS16130クイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント (pdf, 395 kB)
- AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203 (pdf, 76 kB)
- AN-1025: アナログ・デバイセズのデジタル加速度センサーに内蔵された先入れ、先出し(FIFO)バッファの利用 (PDF, 429 kB)
-
AN-369: AD594/AD595を使用した熱電対信号のコンデショニング
(pdf, 1146 kB)
このアプリケーション・ノートでは、熱電対の基礎をレビューして、熱電対シグナル・コンデショニング回路のデザインについてAD594/AD595を使用して説明します。 - AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control (pdf, 114 kB)
- AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control (pdf, 129 kB)
- AN-900: Enhancing the Performance of Pedometers Using a Single Accelerometer (pdf, 208 kB)
- AN-918: Motionless Bandwidth Test for MEMS Sensors (pdf, 71 kB)
- AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック (pdf, 1150 kB)
- AN-876: アナログ・デバイセズADT75によるナショナルセミコンダクターLM75の置換 (pdf, 173 kB)
- AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs (pdf, 43 kB)
-
AN-661: ADuC814 to ADM1032 via I2C® Interface
(pdf, 0 kB)
Even though the ADuC814 has an on-chip ±1.5°C temperature sensor, configured through the on-board ADC registers, it is often required that a remote or external temperature sensor be used.- AN-661 Accompanying Source Code (zip, 3 kB)
- AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros (pdf, 135 kB)
- AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards (pdf, 396 kB)
- AN-604: Using the ADXL202 Duty Cycle Output (pdf, 529 kB)
-
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには
(pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。 -
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits
(pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits. -
AN-588: AD7416/AD7417/AD7418 Power-On Reset Circuit
(pdf, 29 kB)
If a large number of decoupling capacitors are used on the VDD line, re-applying power before VDD has discharged to 0 V can cause the AD7416/AD7417/AD7418 to reset into an unknown. state. - AN-273: リモート・センシング・アプリケーションでのAD590温度トランスジューサの使用 (pdf, 793 kB)
-
AN-272: AD590 の精度
(pdf, 239 kB)
以下の表は、制限された温度範囲をともなうアプリケーションに関して、グレード別の最大誤差を示します - AN-561: AD7416 Connects to the PIC16F84 via Emulated I²C™ Interface (pdf, 74 kB)
-
AN-395: Interfacing the AD22100 Temperature Sensor to a Low Cost Single-Chip Microcontroller
(pdf, 116 kB)
The AD22100 is a new monolithic silicon temperature sensor with several unique attributes. These attributes make it easier to interface the AD22100 to microcontrol-lers than other temperature sensor ICs. - AN-603: A Compact Algorithm Using the ADXL213 Duty Cycle Output (pdf, 176 kB)
- AN-602: Using the ADXL202 in Pedometer and Personal Navigation Applications (pdf, 81 kB)
- AN-600: Embedding Temperature Information in the ADXL202's PWM Outputs (pdf, 81 kB)
実用回路 (12)
- CN-0172: 高精度マルチ・チャンネル熱電対測定回路 (pdf, 500 kB)
- CN0274:Ultralow Power Standalone Motion Switch (pdf, 253 kB)
- CN0281: Automotive SENT Interface-Based Thermocouple Temperature Sensor with Cold Junction Compensation Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller (pdf, 288 kB)
- CN-0271:K-Type Thermocouple Measurement System with Integrated Cold Junction Compensation (pdf, 565 kB)
- CN-0208: High Performance Digital MEMS Microphone's Simple Interface to SigmaDSP Audio Processor with I2S Output (pdf, 361 kB)
- CN-0262: Low Noise Analog MEMS Microphone and Preamp with Compression and Noise Gating (pdf)
- CN-0266: High Performance Digital MEMS Microphone Standard Digital Audio Interface to Blackfin DSP (pdf, 139 kB)
- CN-0189: 2 軸加速度センサーを使った傾き測定 (pdf, 285 kB)
- CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド (pdf, 472 kB)
- CN-0207: 高性能アナログ MEMS マイクロフォンの SigmaDSP オーディオ・コーデックへの簡単なインターフェース (pdf, 395 kB)
- CN-0133: Sensing Low-g Acceleration Using the ADXL345 Digital Accelerometer Connected to the ADuC7024 Precision Analog Microcontroller (pdf, 112 kB)
- CN-0078: iMEMS Digital Microphone Simplifies the Interface to a SigmaDSP Audio Codec (pdf)
技術関連記事 (48)
- The Battle Between MEMS and FOGs for Precision Guidance (pdf, 1205 kB)
- MS-2393: MEMS Enable Medical Innovation (pdf, 232 kB)
- MS-2348: Low Self Noise: The First Step to High Performance MEMS Microphone Applications (pdf, 257 kB)
- INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012
- Common Inter-IC digital interfaces for audio data transfer
-
Blackbox Biometrics testing ADI MEMS for Blast Gauge Monitor
EE Times, June 2012 -
Soldier-worn sensor that measures the destructive power of explosives uses MEMS accelerometer from Analog Devices
Military & Aerospace Electronics, June 2012 -
MEMS Microphones Enhance Audio System Quality And Reliability
(Mobile Device & Design, July 2009) -
How MEMS Technology is Helping to Improve Audio Quality in Consumer Goods
(New Electronics, 2009) -
Microelectronic Sensing System Enables In-Flight Arrow Ballistics Measurement
(EE Times, 4/29/2012) - MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB)
-
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer
(pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc. - MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB)
- MS-2115: The Pursuit of Accurate and Reliable Vibration Sensing For Condition-Based Predictive Maintenance (pdf, 291 kB)
- MS-1815: MEMS Sensor Technology Enables Manufacturing to Improve Predictive Maintenance (pdf, 132 kB)
- Inertial Sensors Go Hollywood (pdf, 349 kB)
-
ADI Ups Ante in High-Precision MEMS Gyros
EETimes, 03-11 -
MEMS Sensors: When GPS Is Not Enough
EETimes, 02-11 -
Pursuing Accurate, Reliable Vibration Sensing for Condition-Based Predictive Maintenance
Sensors, January 2011 - MS-2151: Precision MEMS Sensors Enable New Navigation Applications (pdf, 167 kB)
- Inertial MEMS, from Life-Enhancing to Life-Saving, MS-2202 (pdf, 60 kB)
- MS-2163: Improving Industrial Control with Integrated MEMS Inertial Sensors (pdf, 104 kB)
-
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
(Analog Dialogue 44-10, October 2010) -
加速度センサー:ファンタジーと現実
(Analog Dialogue 2009年5月) - Basic Linear Design: Chapter 3 Sensors Section 3.1: Positional Sensors
-
Power Cycling 101: Optimizing Energy Use in Advanced Sensor Products
(Analog Dialogue, August 2010) -
A Simple Calibration for MEMS Gyroscopes
(pdf, 670 kB)
Silicon-based gyroscopes and their accelerometer siblings are increasingly prevalent in consumer-electronics equipment. However, inaccuracy in reported data may produce an end-user experience that's worse than not having a MEMS-based system at all.
(EDN, 5/13/2010) -
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer
(pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010 -
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010 -
Cannondale’s New Simon Device Takes Bike Suspension to the Next Level
(Venturebeat, January 2010) -
Analog Devices Accelerometer Adds Intelligent Sensing to Mountain Bike Suspension System
(MEMS Industry Group, January 2010) -
Precision Tilt/Fall Detector Consumes Less Than 1.5 mW
When you need to detect angular position related to Earth’s gravity, you can use an Analog Devices three-axis MEMS (microelectromechanical-system) accelerometer.
(EDN, 12/3/2009) - 高精度加速度センサーの特性 (トランジスタ技術2008年掲載記事)
-
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009) -
A History of Consumer Microphones:
(pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009) - "Technology Vendors Go to Hollywood", Coverage of ADI’s MEMS used in filming of Harry Potter
-
MEMS-Based Gyros Offer New Options for Precision Guidance
Military & Aerospace Electronics, 2007 -
MEMS Accelerometer Calibration Optimizes Accuracy for Industrial Applications
(Industrial Control Designline, 10/07) -
Sensor Technology Leads Manufacturing into Predictive Maintenance
(Nasa Tech Briefs, 10/08) -
Sonic Nirvana: MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
MEMS sensors are in our cars, phones, PCs, cameras, and a variety of other applications but until now, they've never been attached to a guitar. The authors seek to answer the question: Can you use a MEMS accelerometer as an acoustic transducer?
(Sensors, June 2009) - 3軸加速度センサによる患者の呼吸測定
-
Making MEMS Accelerometers Work in Motion Control
EETimes Design, 2007 -
iSensor Gyroscope Takes the Worry out of Torque Checks
Design News, 2007 -
iSensor Intelligent Sensor/ADIS16201
Best Product Winner: Electronics -- Design News, March 20, 2006 - Digital Temperature Sensors: Help for Hot Boards
-
Hot Hands For Some Cool Rock: Motion Sensing Meets Audio Engineering
Electronic Design Magazine, May 2006 -
Celsius-to-digital thermometer works with remote sensor
By Elana Lian and Chau Tran, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004) -
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
航空宇宙関連情報 (4)
-
PCN#00-406
(pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V. -
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. -
Standard Space Level Products Program
(pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure. -
Space Qualified Parts List
(pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
技術情報誌 Analog Dialogue (18)
- アナログ・デバイセズのエンジニアリング・ユニバーシティをお勧めする理由
-
Analog Dialogue Vol.46 No.5 未発表論文から
マイクロフォン感度の理解 -
Understanding Microphone Sensitivity
(Analog Dialogue, Volume 46 – May 2012) - Analog Dialogue Vol.45 Vol.4 未発表論文から 高分解能の温度測定
- Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現
-
Analog Dialogue Vol.44 No.11
慣性センサによる自律移動ロボットのシステムサポート -
High-Resolution Temperature Measurement
By Moshe Gerstenhaber and Michael O'Sullivan
(Analog Dialogue, Volume 45 – April 2011) - Basic Linear Design: Chapter 3 Sensors Section 3.1: Positional Sensors
- Analog Dialogue Vol.43 Vol.5 未発表論文から 加速度センサー:ファンタジーと現実
- Analog Dialogue Vol.43 No.7 3軸デジタル加速度センサによる人の転倒の検出
-
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer
(pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010 - Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成
- Analog Dialogue Vol.43 2009年2月 ソニック・ニルヴァーナ(音の極致):MEMS加速度センサーを楽器対応のアコースティック・ピックアップとして使用
-
Analog Dialogue: Toward More Compact Digital Microphones
(Analog Dialogue, Vol. 41, September 2007) -
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009) -
Sonic Nirvana: Using MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
(Analog Dialogue, Vol. 43, February 2009) - Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御
-
Measuring Temperatures On Computer Chips With Speed And Accuracy-A New Approach Using Silicon Sensors And Off-Chip Proce
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 4, April, 1999)
採用事例 (9)
- Trusted Positioning Inc. Integrates iSensor MEMS IMU into Continuous, Accurate, Affordable Positioning and Navigation Platform Solutions (pdf, 245 kB)
- NovAtel Integrates iSensor MEMS IMU into SPAN GNSS/INS System for Size-Constrained Positioning and Navigation Applications (pdf, 308 kB)
- 3-axis, ±200 g MEMS Accelerometer Improves INDYCAR Driver Impact Safety Program (pdf, 465 kB)
- Roessingh Research and Development taps Xsens' ADI MEMS powered inertial sensor technology to measure rowing kinematics with unprecedented 3D precision (pdf)
- Full Flight Technology enables ultraprecise archery and ballistics measurement with arrow-mounted ADI iMEMS accelerometers (pdf, 326 kB)
- オースアライン社(OrthAlign)ご採用事例
- TRX Systems Case Study
- Anybots Case Study
- AutoFarm Customer Story
データシート (143)
-
ADMP411: High SPL Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev 0, 04/2013)
(pdf, 289 kB)
- ADMP801: Hearing Aid Omnidirectional MEMS Microphone Data Sheet (Rev Sp0, 03/2013) (pdf, 65 kB)
- ADXL288: High Performance, Dual-Axis Digital Output Accelerometer Data Sheet (Rev Sp0, 01/2013) (pdf, 69 kB)
- ADXL195/ADXL295: High Performance Accelerometer with Dual Spectrum Signal Processing Data Sheet (Rev SpA, 01/2013) (pdf, 72 kB)
- ADIS16266: ±14,000°/sec Digital Gyroscope Sensor Data Sheet (Rev 0, 11/2012) (pdf, 384 kB)
- ADXRS810: High Performance, SPI Digital Output, Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev 0, 10/2012) (pdf, 609 kB)
- ADIS16445: Compact, Precision Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 457 kB)
- ADXL350: 3-Axis, ±1g/±2g/±4g/±8g Digital Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 546 kB)
- ADXL330:iMEMS®加速度センサー、小型、低消費電力、3軸、±3 g (Rev 0, 08/2006) (pdf, 1242 kB)
- ADXL362: マイクロパワー、3軸、±2 g/±4 g/±8 gデジタル出力MEMS加速度センサー (Rev A, 10/2012) (pdf, 1331 kB)
- ADXL377: Small, Low Power, 3-Axis ±200 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 394 kB)
- ADIS16480: Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs Data Sheet (Rev A, 02/2013) (pdf, 954 kB)
- ADIS16485: Tactical Grade, Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 728 kB)
- ADXL344: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital MEMS Accelerometer Datasheet (Rev 0, 11/2012) (pdf, 586 kB)
- ADXL343: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital MEMS Accelerometer Datasheet (Rev 0, 07/2012) (pdf, 594 kB)
- ADIS16448: Compact, Precision Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 380 kB)
- ADIS16488: Tactical Grade Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 962 kB)
- ADMP521: Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 253 kB)
- ADXL345: 3軸、±2g/±4g/±g/±16g、デジタル加速度センサー (Rev A, 04/2010) (pdf, 1513 kB)
- ADIS16136: ±450°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 413 kB)
- ADIS16375: Low Profile, Low Noise Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 668 kB)
- ADXL78: 高gの1軸 iMEMS® 加速度計 (Rev A, 05/2005) (pdf, 512 kB)
- ADMP504: Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 266 kB)
- ADT7311: Automotive, ±0.5°C Accurate, 16-BitDigital SPI Temperature Sensor (Rev 0, 09/2011) (pdf, 371 kB)
- ADIS16228: デジタル3軸振動センサーFFT解析およびストレージ機能付き (Rev B, 03/2012) (pdf, 796 kB)
- ADXL212: Precision ±2 g Dual Axis,PWM Output Accelerometer (Rev 0, 06/2011) (pdf, 256 kB)
-
ADIS16407: Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev C, 10/2011) (pdf, 451 kB)
- ADIS16407 Silicon Anomaly Sheet (Rev 0, 01/2013) (pdf, 48 kB)
- ADXL206: Precision, ±5 g, Dual-Axis,High Temperature iMEMS Accelerometer (Rev 0, 04/2011) (PDF, 420 kB)
- ADIS16210: 高精度3軸傾斜計と加速度センサー、SPI付き (Rev A, 06/2011) (pdf, 865 kB)
- ADXRS800: High Performance, SPI Digital Output, Angular Rate Sensor (Rev SpB, 08/2011) (pdf, 64 kB)
- ADXRS646: 高安定性、低ノイズ、高振動耐性ヨーレート・ジャイロセンサー (Rev 0, 09/2011) (pdf, 193 kB)
- ADXRS642: 高振動耐性ジャイロスコープ±250°/sec (Rev 0, 04/2011) (pdf, 194 kB)
- ADXRS649: 高速起動、±20,000°/秒、高振動耐性ジャイロセンサー (Rev A, 03/2011) (pdf, 487 kB)
- ADXL337: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 10/2010) (pdf, 351 kB)
- ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 2017 kB)
- ADXRS623: ±150°/Sec Yaw Rate Gyroscope (Rev A, 11/2010) (pdf, 385 kB)
- ADIS16334: 薄型パッケージ・6DOF慣性センサー (Rev A, 06/2011) (pdf, 736 kB)
- AD7414/AD7415: ±0.5°C Accurate, 10-bit Digital Temperature Sensor in SOT-23 Data Sheet (Rev F, 11/2010) (pdf, 501 kB)
- ADIS16227: Digital Triaxial Vibration Sensor with FFT Analysis and Storage Datasheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 453 kB)
- ADXRS620: ±300°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev B, 09/2010) (pdf, 552 kB)
- ADXRS624: ±50°/s Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 09/2010) (pdf, 524 kB)
- ADIS16133: ±1200°/sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 408 kB)
- ADXL001: High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 526 kB)
- ADXL213: Low Cost ±1.2 g Dual Axis Accelerometer Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 359 kB)
- ADXRS453: 高性能、デジタル出力ジャイロスコープ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1348 kB)
- ADIS16305: Precision Four Degrees of Freedom Sensor (Rev 0, 07/2010) (pdf, 415 kB)
- ADXRS652: ±250°/sec Yaw Rate Gyro Preliminary Data Sheet (Rev A, 07/2010) (pdf, 334 kB)
- ADIS16385: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Preliminary Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 444 kB)
- ADT7420: 精度±0.25°Cの16ビット・デジタル、I2C温度センサー (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB)
- ADT7320: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 270 kB)
- AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: 冷接点補償付き高精度熱電対アンプ (Rev A, 10/2010) (pdf, 720 kB)
- ADXRS450: 高性能、デジタル出力ジャイロスコープ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1063 kB)
- ADIS16135: ±300°/Sec Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 422 kB)
- ADIS16223: デジタル3軸振動センサー (Rev 0, 06/2010) (pdf, 677 kB)
- ADMP405: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev B, 09/2011) (pdf, 399 kB)
- ADMP404: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 343 kB)
- AD592: 低価格、高精度IC、温度トランスデューサ (Rev A, 07/1993) (pdf, 654 kB)
- ADXRS610: ±300°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 708 kB)
- ADXRS163: ±150°/sec Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 415 kB)
- AD590: 2端子IC、温度トランスデューサ (Rev A, 01/1994) (pdf, 6687 kB)
- ADIS16080: ±80°/sec Yaw Rate Gyroscope with SPI Data Sheet (Rev C, 01/2010) (pdf, 591 kB)
-
ADIS16203: Programmable 360º Inclinometer Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 588 kB)
-
ADIS16203 - Silicon Anomaly List (Rev 0, 01/2008)
(pdf, 68 kB)
This anomaly list describes the known bugs, anomalies, and workarounds for the ADIS16203.
-
ADIS16203 - Silicon Anomaly List (Rev 0, 01/2008)
(pdf, 68 kB)
- ADIS16220: Programmable Digital Vibration Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2009) (pdf, 282 kB)
- ADXL312: 3軸、±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 gデジタル加速度センサー (Rev 0, 12/2010) (pdf, 5684 kB)
- ADXL335: 小型、低消費電力、3軸、±3g、加速度センサー (Rev A, 07/2009) (pdf, 585 kB)
- ADXL327: 小型、低消費電力、3軸、±2g、加速度センサー (Rev 0, 08/2009) (pdf, 491 kB)
- ADXL326: 小型、低消費電力、3軸、±16g、加速度センサー (Rev 0, 08/2009) (pdf, 469 kB)
- ADXL325: 小型、低消費電力、3軸、±5g、加速度センサー (Rev 0, 08/2009) (pdf, 470 kB)
- ADIS16251: Programmable Low Power Gyroscope Preliminary Data Sheet (Rev A, 11/2009) (pdf, 1106 kB)
- ADISEVAL: iSensor™ PC Evaluation System (Rev PrC, 07/2008) (pdf, 803 kB)
- ADIS16367: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 476 kB)
- ADIS16350/ADIS16355 High Precision Tri-Axis Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 09/2009) (pdf, 411 kB)
- TMP35/TMP36/TMP37: 低電圧温度センサー (Rev E, 08/2008) (pdf, 1278 kB)
- TMP01: Low Power Programmable Temperature Controller Data Sheet (Rev E, 07/2009) (pdf, 252 kB)
- ADT7312: Automotive, ±1°C Accurate, 16-Bit, 175°C, Digital SPI Temperature Sensor in Die Form Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 501 kB)
- ADISUSBZ: iSensor® PC-USB Evaluation System (Rev PrA, 07/2008) (pdf, 1122 kB)
- ADIS16362: 6自由度慣性センサー (Rev D, 02/2011) (pdf, 257 kB)
- ADIS16260/ADIS16265: プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー (Rev A, 11/2009) (pdf, 688 kB)
- AD594/AD595: 冷接点補償付きのモノリシック熱電対アンプ (Rev C, 12/1999) (pdf, 1374 kB)
- ADIS16300: Four Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev A, 04/2009) (pdf, 485 kB)
- ADXL346: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 840 kB)
- ADXL346: 3軸、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g 超低消費電力デジタル加速度センサ (Rev A, 05/2011) (pdf, 840 kB)
- ADXL103/ADXL203: 加速度センサー(1軸/2軸)、高精度、±1.7G (Rev 0, 05/2004) (pdf, 478 kB)
- ADIS16240: 低消費電力、プログラマブル衝撃センサー / レコーダ (Rev 0, 04/2009) (pdf, 629 kB)
- ADXRS622: ±250°/secのヨー・レートジャイロセンサー (Rev C, 09/2010) (pdf, 529 kB)
-
ADIS16360/ADIS16365: 6自由度慣性センサー (Rev B, 12/2009) (pdf, 624 kB)
- ADIS16365 Silicon Anomaly (pdf, 46 kB)
- ADXL193: 高gの1軸 iMEMS® 加速度計 (Rev A, 05/2005) (pdf, 500 kB)
- ADXL278: 高gの2軸 iMEMS® 加速度計 (Rev A, 05/2005) (pdf, 499 kB)
- ADT7411: SPI-/I2C-Compatible, 10-Bit Digital Temperature Sensor and 8-Channel A/D Converter Data Sheet (Rev B, 12/2006) (pdf, 937 kB)
- ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 439 kB)
- ADT6401/ADT6402: SOT-23採用2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ (Rev 0, 05/2008) (pdf, 643 kB)
- ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 424 kB)
- ADIS16250/ADIS16255: Programmable Low Power Gyroscope Data Sheet (Rev C, 11/2008) (pdf, 536 kB)
- ADXL180: Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev A, 11/2008) (pdf, 846 kB)
-
ADIS16400/ADIS16405: デジタル3軸振動センサー (Rev B, 07/2009) (pdf, 873 kB)
- ADIS16400/ADIS16405 Silicon Anomaly (pdf, 46 kB)
-
ADIS16364: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev E, 09/2012) (pdf, 429 kB)
- ADIS16364 Silicon Anomaly (pdf, 46 kB)
- ADMP421: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Digital Output Data Sheet (Rev D, 11/2011) (pdf, 166 kB)
- ADMP401: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 175 kB)
- ADXL323:iMEMS®加速度センサー、小型、低消費電力、2軸、±3 g (Rev 0, 10/2006) (pdf, 1222 kB)
- TMP05/TMP06:±0.5℃精度、PWM温度センサー、5ピンSC-70採用 (Rev 0, 04/2005) (pdf, 467 kB)
- ADXL202/ADXL210: iMEMS® – 加速度センサー、デジタル出力付、低価格、±2g/±10g、2軸 (Rev B, 08/1999) (pdf, 78 kB)
- ADXL202E: iMEMS® – 加速度センサー、デューティ・サイクル出力付、低価格、±2g、2軸 (Rev A, 08/2001) (pdf, 359 kB)
- ADXRS612: ±250°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1647 kB)
- ADXL204: Precision ±1.7 g Dual-Axis iMEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev A, 03/2006) (pdf, 558 kB)
- ADXL001: 高性能、広帯域幅の加速度センサー (Rev A, 02/2010) (pdf, 651 kB)
- ADIS16120: Low Noise Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev B, 11/2007) (pdf)
- ADIS16060: Wide Bandwidth Yaw Rate Gyroscope with SPI Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 347 kB)
- ADIS16130: Digital Output, High Precision Angular Rate Sensor Data Sheet (Rev C, 09/2011) (pdf, 368 kB)
- ADXL202E - Low-Cost ± 2g Dual-Axis Accelerometer With Duty Cycle Output Dat Sheet (Rev A, 10/2000) (pdf, 146 kB)
- ADIS16209: 高精度、2軸、デジタル傾斜計 / 加速度計 (Rev B, 08/2009) (pdf, 610 kB)
- ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504: Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switches in SOT-23 Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 358 kB)
- ADXRS614: ±50°/s Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 739 kB)
-
ADIS16204: プログラマブル高gデジタル、衝撃センサー / レコーダー (Rev B, 12/2009) (pdf, 580 kB)
-
ADIS16204 Silicon Anomaly Sheet
(pdf, 73 kB)
This anomaly list describes the known bugs, anomalies, and workarounds for the ADIS16204.
-
ADIS16204 Silicon Anomaly Sheet
(pdf, 73 kB)
-
ADIS16201: Programmable Dual-Axis Inclinometer/Accelerometer Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 765 kB)
-
ADIS16201 Silicon Anomaly Sheet
(pdf, 64 kB)
This anomaly list describes the known bugs, anomalies, and workarounds for the ADIS16201.
-
ADIS16201 Silicon Anomaly Sheet
(pdf, 64 kB)
- ADIS16006: Dual Axis ±5 g Accelerometer with SPI Interface Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 313 kB)
- ADIS16003: Dual-Axis ±1.7 g Accelerometer with SPI Interface Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 306 kB)
- AD7817/AD7818: Dual, Low Power CMOS, Analog Front End with DSP Microcomputer Data Sheet (Rev D, 10/2012) (pdf, 1580 kB)
-
AD7814: 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev E, 08/2004) (pdf, 123 kB)
- AD7814: Silicon Anomaly Sheet (Rev 0, 6/2009) (pdf, 63 kB)
- AD22100: Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet (Rev D, 06/2004) (pdf, 273 kB)
- ADT75: ±1°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 381 kB)
- ADT7302: ±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 271 kB)
- ADT7470: Temperature Sensor Hub and Fan Controller Data Sheet (Rev E, 04/2013) (pdf, 1298 kB)
- ADT7301: ±1°C Accurate, 13-Bit, Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 279 kB)
- ADT7408: ±2°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 452 kB)
- ADXL321: Small and Thin ±18 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 01/2005) (pdf, 463 kB)
- AC2626: General Purpose Temperature Probe Scanned Data Sheet (Rev A, 10/2006) (pdf, 2142 kB)
- ADXRS300: ±300°/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning Data Sheet (Rev B, 03/2004) (pdf, 189 kB)
- AD596/AD597: Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Data Sheet (Rev B, 02/1998) (pdf, 202 kB)
- ADXL320: Small and Thin ±5 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 09/2004) (pdf, 453 kB)
- ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB)
- ADIS16100: ±300°/秒、SPIインターフェース付き、ヨーレート・ジャイロ (Rev B, 06/2007) (pdf)
- ADXRS401: ±75°/s Single Chip Yaw Rate Gryo with Signal Conditioning Data Sheet (Rev 0, 08/2004) (pdf, 403 kB)
- ADXL322: Small and Thin ±2g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 06/2005) (pdf, 394 kB)
- ADT7518: SPI/I2C Compatible, Temperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev A, 08/2004) (pdf, 1217 kB)
- TMP17: Low Cost, Current Output Temperature Transducer Data Sheet (Rev A, 01/2003) (pdf, 213 kB)
- AD22105: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev 0, 01/1996) (pdf, 262 kB)
- TMP03/TMP04: Serial Digital Output Thermometers (Temperature Sensor) Data Sheet (Rev A, 01/2002) (pdf, 241 kB)
- AD7416/AD7417/AD7418: 10 ビット・デジタル温度センサー(AD7416 )& 1 /4 チャンネルA/Dコンバータ (AD7417/18 ) (Rev 0, 08/1999) (pdf, 213 kB)
- AD22103: 3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning Data Sheet (Rev 0, 03/1996) (pdf, 224 kB)
- AD7314: 10 ビット・デジタル温度センサー、8 ピンμSOICパッケージ、低電圧 (Rev 0, 12/2001) (pdf, 85 kB)
- AD590: Military Data Sheet (Rev F, 05/2002)
- ADT7316/ADT7317/AD7318: 0.5C Accurate Digital Temperature Sensor and Quad Voltage Output 12-/10-/8-Bit DACs Data Sheet (Rev B, 01/2007) (pdf, 3446 kB)
- ADT6503/ADT6504: Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Micropower Temperature Switches in SOT-23 Preliminary Data Sheet (Rev PrB, 10/2007) (pdf, 339 kB)
設計ハンドブック (4)
- Sensor Signal Conditioning - Temperature Sensors (pdf, 232 kB)
-
Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning
- Outline (PDF, 76 kB)
- Section 1: Introduction (PDF, 112 kB)
- Section 2: Bridge Circuits (PDF, 162 kB)
- Section 3: Amplifiers for Signal Conditioning (PDF, 397 kB)
- Section 4: Strain, Force, Pressure, and Flow Measurements (PDF, 179 kB)
- Section 5: High Impedance Sensors (PDF, 235 kB)
- Section 6: Position and Motion Sensors (PDF, 162 kB)
- Section 7: Temperature Sensors (PDF, 229 kB)
- Section 8: ADC's for Signal Conditioning (PDF, 220 kB)
- Section 9: Smart Sensors (PDF, 191 kB)
- Section 10: Hardware Design Techniques (PDF, 336 kB)
- Index (PDF, 58 kB)
-
Practical Analog Design Techniques
- Section 1: Single-Supply Amplifiers (pdf, 300 kB)
- Section 2: High Speed Op Amps (pdf, 568 kB)
- Section 3: High Resolution Signal Conditioning ADCs (pdf, 702 kB)
- Section 4: High Speed Sampling ADCs (pdf, 850 kB)
- Section 5: Undersampling Applications (pdf, 502 kB)
- Section 6: Multichannel Applications (pdf, 593 kB)
- Section 7: Overvoltage Effects on Analog Integrated Circuits (pdf, 561 kB)
- Section 8: Distortion Measurements (pdf, 375 kB)
- Section 9: Hardware Design Techniques (pdf, 1335 kB)
-
High Speed Design Techniques
- Preface: High Speed Design Techniques (pdf, 94 kB)
- Section 1: High Speed Operational Amplifiers (pdf, 283 kB)
- Section 2: High Speed Op Amp Applications (pdf, 557 kB)
- Section 3: RF/IF Subsystems (pdf, 434 kB)
- Section 4: High Speed Sampling and High Speed ADCs (pdf, 335 kB)
- Section 5: High Speed ADC Applications (pdf, 398 kB)
- Section 6: High Speed DACs and DDS Systems (pdf, 253 kB)
- Section 7a: High Speed Hardware Design Techniques (pdf, 597 kB)
- Section 7b: Grounding in High Speed Systems (pdf, 655 kB)
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) (58)
- FAQ: ADIS16209 Self-Test Management
-
電子機器は面白い
Q: アナログ電子機器は面白いですか? -
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? -
端数処理の衰退 — 有効桁数はどれだけ重要なのか?
Q: 測定データや算出データを記載するときには何桁の表示が必要でしょうか? - FAQ: Body Frame vs Local Navigation Frame in the ADIS16480
- FAQ: Hard/Soft Iron Correction for Magnetometers in the ADIS16480 and ADIS16488
- 半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法
- ADXL345の電源電圧を3.3Vで使いたい
- 熱電対アンプの精度の測定方法
- 同じサンプリングポイントでの3軸の変換データの読み出し方
- スペック値以上の入力差動電圧
- 出力データレートを知る方法は?
- ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ (pdf, 657 kB)
- 外形寸法図のBSCとは?
- 未使用ロジック入力は?
- Pwr Dissとは?
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- 素子の成分表はありますか?
- 温度センサーのICには取り付け方向あるいは感度方向?
- サーモカップル多重化回路
- 熱電対アンプの入力をグランド接続するのはなぜ?
- AD595をT熱電対で使いたい
- リニアライズはどうすればよいか?
- 装置内を熱電対を引き回すため入力でノイズ対策をしたい
- 熱電対のプラス入力側での接地方法は?
- 熱電対入力をアナログスイッチで切替えて入力したい
- AD595で-100℃∼1200℃の温度を計測したい
- Could software be used to eliminate competitor mics’ response peaks?
- Is a microphone with -37 dBV sensitivity better than a microphone with -42 dBV (lower) sensitivity?
- Why not design a mic with the highest sensitivity?
- Due to open package, are there problems with humidity (condensation) when cooling down/heating up the device?
- Can ADI MEMS mics be soldered to a flex PCB?
- What is the recommended thickness of the PCB for the ADI MEMS mics?
- Could direct soldering to a PCB cause vibration pickup by the mic?
- Can digital microphone PDM output be interfaced with I²S directly?
- Is -26 dBFS digital mic sensitivity higher than -42 dBV analog mic sensitivity?
-
パンを焦がさないようにするには
Q. 以前のRAQに、シリコンICの動作は-55~+155°の温度範囲で保証されているが、それよりもう少し広い範囲でも動作する(保証はできないが)と書かれていました。 では、シリコンの範囲外の温度を測定するにはどうすればよいでしょうか? - What are the shock ratings or limits for the MEMS devices?
- What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products?
- What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices?
- 位相補償コンデンサの周囲温度が変わると誤動作する
- 位相補償コンデンサの適切値は
- デシケータ管理条件
- コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
- 熱電対のプラスとマイナスを、入力に逆接続すると動作しますか?
- 使用温度の規定の見方は?
-
間違えないで - 2乗平均平方根ですよ!
Q. 変動する信号をどうやって測定するのですか? - Do you offer MIL-STD-461 compliance, or test data for your Inertial Measurement Units (IMU) ADIS1636x, ADIS1640x products?
- 慣性センサーとは何ですか?
- 加速度センサーとジャイロスコープとは何ですか?これらの違いは何でしょうか?
- 加速度センサーはどこで使用されていますか?
- ジャイロスコープはどこで使用されていますか?
- 慣性センサーの主な誤差源は何ですか?
- 慣性センサーの分解能の限界は何ですか?
- それ以上の分解能が必要な場合は、どうすればいいですか?
- MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality?
-
Accelerometers Fantasy and Reality
- Accelerometers Fantasy and Reality (pdf, 83 kB)
- FAQ/よくある質問:MEMS慣性センサー
メディア掲載一覧 (15)
- Selection Tables: MEMS Inertial Sensors Portfolio (pdf, 235 kB)
- Brochure: Motor and Power Control Solutions
- 5つのモーション・センシング:MEMS慣性センシングの応用がアプリケーションの世界にもたらす変革 (pdf, 433 kB)
- Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB)
- Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems
- Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010) (pdf)
- Basic MEMS Terminology (pdf, 40 kB)
- 5つのモーション・センシング:MEMS慣性センシングの応用がアプリケーションの世界にもたらす変革
-
そのサウンドをもっと美しく、もっと長く。アナログ・デバイセズのポータブル機器用オーディオIC群 - Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be.
- We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere.
- IOS 3 Year Warranty (pdf, 23 kB)
- Product Highlight: ADIS16201 and ADIS16250 (pdf, 1620 kB)
- Leading Inside Advertorials: Highly Integrated, Programmable Single-Component Sensors Solve Problems in Industrial System Design (pdf, 1478 kB)
- LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure (pdf, 1923 kB)
関連記事 (5)
-
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005) -
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package
(analogZone September 1, 2003) -
Smart Sensors, Converters, and Amps Target Industrial Applications
(EDN, 10/10/2005) - analogZONE reviews the TMP05 and TMP06
-
High-Speed Bus for PC Management Emerges
(EDN, 10/26/2006)
製品一覧 (2)
- Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB)
- Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB)
参考文献 (4)
- Transitioning from ADXL202 to ADXL213/ADXL203 (pdf, 62 kB)
- It's an Analog World
- アナログ・デバイセズ Technical Bookstore
-
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
ソリューション・ブリテン (10)
-
革新的なエネルギー IC : ソリューション・ブリテン Vol.11 No.6
ソリューション・ブリテン 2011年No.6 - 産業用 IC ソリューション・ブリテン
-
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2 - Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 661 kB)
- Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド (pdf, 577 kB)
- Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8 (pdf, 4250 kB)
- アンプ IC
- 産業用IC
- Industrial and Sensors ICs Solutions Bulletin 2009
- 拡大するエネルギー・アプリケーション ソリューション・ブリテン 2010年 No.4
技術資料 (3)
ユーザー・ガイド (38)
-
UG-445: EVAL-ADMP411Z-FLEX Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board
(pdf, 138 kB)
- UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors (pdf, 927 kB)
- EVAL-ADT7470EB: ADT7470 Evaluation Board (pdf, 739 kB)
- UG-351: Ultralow Power, ±2 g/±4 g/±8 g Digital Accelerometer Breakout Board (pdf, 168 kB)
- UG-335: EVAL-ADMP521Z Bottom Port Digital Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 87 kB)
- UG-326: ボトム・ポート、デジタル出力のMEMSマイクロフォン評価用ボードEVAL-ADMP521Z-FLEX (pdf, 288 kB)
- UG-362: EVAL-ADMP441Z SDP Daughter Board for the ADMP441 I2S MEMS Microphone (PDF, 1283 kB)
- UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム (pdf, 933 kB)
- UG-287: EVAL-ADIS: iSensor Evaluation System (pdf, 1252 kB)
- UG-303: EVAL-ADMP441Z-FLEX: Bottom-Port I2S Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 230 kB)
- UG-325: EVAL-ADMP504Z-FLEX: Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 105 kB)
- UG-314: Evaluating the ±250°/Sec, High Stability, Low Noise, Vibration Rejecting Yaw Rate Gyroscope with Analog Output (pdf, 127 kB)
- UG-306: Evaluating the Fast Starting, ±20,000°/sec Vibration Rejecting Yaw Rate Gyroscope with Analog Output (pdf, 73 kB)
- UG-315: Evaluating the ±2 g, Dual Axis, PWM Output Accelerometer (pdf, 97 kB)
- UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System (pdf, 2310 kB)
- UG-262: Evaluating the ±250°/Sec, High Vibration Rejection, Analog Output Yaw Rate Gyroscope (pdf, 79 kB)
- UG-281: ADXL312 Quick Start User Guide (pdf, 145 kB)
- UG-278: EVAL-ADMP401Z-FLEX: Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 88 kB)
- UG-246: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope (pdf, 354 kB)
- UG-154: ADXRS800 Sensor Evaluation System (pdf, 1219 kB)
- UG-253: 温度センサ内蔵、8 チャンネル、I2C、12 ビット SAR ADC AD7291 の評価用ボード (pdf, 1010 kB)
- UG-245: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope (pdf, 93 kB)
- UG-242: 3-Axis Accelerometer Evaluation Board (pdf, 114 kB)
- UG-209: ADXL312 センサ評価システム (pdf, 1739 kB)
- UG-065: iMEMS ADXL345 慣性センサ・データロガーおよび開発ボード (pdf, 254 kB)
-
UG-183: Evaluation Board User Guide for ADMP421
(pdf, 81 kB)
EVAL-ADMP421Z-FLEX: Bottom-Ported Digital Output MEMS Microphone Evaluation Board - UG-143: EVAL-ADMP405Z-FLEX Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 111 kB)
- UG-142: EVAL-ADMP404Z-FLEX Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 77 kB)
- UG-012: iMEMS ADXL346 慣性センサ評価システム (pdf, 3675 kB)
- UG-153: Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro (pdf, 77 kB)
-
UG-152: Evaluation Board User Guide ADXRS624
(pdf, 83 kB)
Evaluating the ±50°/Sec, Single Chip Rate Gyro - UG-151: Evaluating the ADXRS623 ±150°/Sec, Single Chip Rate Gyro (pdf, 83 kB)
-
UG-150: Evaluation Board User Guide for ADXRS622
(pdf, 76 kB)
Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro -
UG-149: Evaluation Board User Guide for ADXRS620
(pdf, 83 kB)
Evaluating the ±300°/Sec, Single Chip Rate Gyro - UG-126: EVAL-ADMP401Z Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board (pdf, 54 kB)
- UG-118: EVAL-ADMP421Z Bottom Port Digital Output MEMS Microphone Evaluation Board User Guide (pdf, 59 kB)
- UG-047: Evaluating the ADT7310/ADT7410 Temperature Sensors (pdf, 786 kB)
- UG-015: iMEMS ADXL345 慣性センサ評価システム (pdf, 1713 kB)