シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG528F:  アナログ・マルチプレクサ、フォルトプロテクト付き、4/8チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG508F/ADG509F/ADG528FはCMOSアナログ・マルチプレクサで、ADG508FとADG528Fは8つのシングル・チャンネル、ADG509Fは4つの差動チャンネルで構成されます。いずれのマルチプレクサもフォルトプロテクト保護を備えています。nチャンネル、pチャンネル、nチャンネルの直列のMOSFET構造を採用しており、過電圧や電力損失が生じた場合に、デバイスと信号源を保護します。このマルチプレクサは、-40~+55Vまでの連続した過電圧入力にも耐えることができます。障害状態時、マルチプレクサの入力(または出力)がオープン回路とみなされ、リーク電流は数ナノアンペアしか流れません。このため、マルチプレクサとマルチプレクサが駆動する回路を保護するだけでなく、マルチプレクサを駆動するセンサーや信号源も保護します。

ADG508FとADG528Fでは、共通の1つの出力に対して8つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、A2)によって決定します。ADG509Fでは、1組の差動出力に対して4組の差動入力があり、そのうちの1組に入力を切り替えます。どの組の入力を使用するかは、2ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0およびA1)によって決定します。ADG528Fは、オンチップのアドレスと制御のラッチを備えているため、マイクロプロセッサとのインターフェース接続が容易です。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。

特長と利点

  • 低オン抵抗:300Ω(max)
  • 高速スイッチング時間
    ton:250ns(max)
    toff:250ns(max)
  • 低消費電力:3.3mW(max)
  • フォルト、過電圧保護(-40~+55V)
  • 電源オフ時に全てのスイッチはオフにする機能搭載
  • 過電圧が加わった際に、オンチャンネルのアナログ出力は電源電圧にクランプ
  • ラッチ・アップ防止構造
  • ブレーク・ビフォア・メーク、スイッチング動作
  • TTL/CMOS互換

Functional Block Diagram for ADG528F
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
ADG508F / ADG509F / ADG528F : 故障保護機能付4/8チャンネル、アナログ・マルチプレクサ (Rev E, 07/2009) (pdf, 476 kB)  データシート PDF
ADG528F: 8-Channel Fault-Protected Analog Multiplexer Data Sheet (Rev F, 07/2011) (pdf, 280 kB)  データシート PDF
AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-32: Single Supply Operation of JFET Multiplexers  (pdf, 87 kB) アプリケーション・ノート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG528F SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG528F モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる