シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV3220:  800MHz、2:1アナログ・マルチプレクサ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV3219とADV3220は、高速、高スルーレート、バッファ付きの2:1アナログ・マルチプレクサです。−3dB信号帯域幅は800MHz以上で、チャンネル・スイッチ時間は1%セトリングで20 ns以下です。ADV3219とADV3220は-60dBのクロストークと-82dBのアイソレーション(100 MHz)を持つため、多くの高速アプリケーションで使用することができます。ADV3219とADV3220は、0.02%以下の微分ゲイン、0.02°以下の微分位相、75Ωバック・ターミネーション負荷駆動時に100MHz以上で0.1dBの平坦性を持つため、すべてのタイプの信号スイッチングに最適です。

ADV3219 / ADV3220は出力バッファを内蔵しています。このバッファは、複数の出力をカスケード接続した場合に、オフ・チャンネルが出力バスの負荷にならないように高インピーダンス状態にすることができます。ADV3219のゲインは+1で、ADV3220のゲインは+2です。両デバイスとも±5V電源で動作し、アイドル電流は7.5mA以下です。

ADV3219 / ADV3220は8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 高速信号のルーティングには次が含まれます:
    ビデオ(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    圧縮済みビデオ(MPEG、ウエーブレット)
    3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
  • データ通信
  • 通信

特長と利点

  • 優れたAC性能
    −3dB帯域幅:800MHz(200mV p-p)、730MHz(2V p-p)、
    スルー・レート:2800V/μs
  • 低消費電力:75mW、VS=±5V
  • 優れたビデオ性能
    >100MHz以上で0.1dBゲインの平坦性、
    微分ゲイン誤差0.02% / 微分位相誤差0.02°(RL=150Ω)
  • ゲイン=+1(ADV3219)またはゲイン=+2(ADV3220)
  • 低クロストーク:5MHzで-82dB、100MHzで-60dB
  • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷にならずに複数デバイスの接続が可能
  • 8ピンLFCSPパッケージを採用

ADV3220 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV3219/ADV3220: 800 MHz, 2:1 Analog Multiplexers Data Sheet (Rev 0, 04/2010) (pdf, 177 kB)  データシート PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV3220 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV3220 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV3220-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる