高電圧向け iCMOS™プロセス技術が±10Vの世界を大きく変革

アナログ・デバイセズのiCMOS™(industrial CMOS)製造プロセス技術は、高電圧シリコンにサブミクロンCMOS/コンプリメンタリーバイポーラ技術を組み合わせて利用するものです。これにより、今まで高電圧向けのデバイスでは達成できなかった、小さなフットプリントで30V動作を実現する広範囲の高性能アナログICを開発できるようにました。従来のCMOSプロセスを採用するアナログICとは異なり、iCMOSのICは高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅低下、パッケージ・サイズの削減を実現します。
この新しい高電圧向けCMOSプロセス技術を採用した最初の製品群には、コンバータ、アンプ、スイッチ、マルチプレクサがあります。詳細は以下のテーブルをご覧ください。
iCMOSの詳細
iCMOSサンプル請求について
弊社担当営業または正規販売代理店にお問い合わせください。量産が開始された製品に関しては、製品ページからご注文いただけます。
その他関連情報
アナログ・デバイセズの産業用テクノロジと製造工程:
iPolar 36V 高精度プロセス・テクノロジ
DigiTrimテクノロジ(英語)
アナログ・デバイセズの産業用ソリューション:
A/Dコンバータ
アンプ
iデジタル・アイソレータ
D/Aコンバータ
デジタル・ポテンショメータ
高精度アナログ・マイクロコントローラ
温度センサー
電圧リファレンス
スイッチ&マルチプレクサ
エンベデッド・プロセッシング&DSP
その他のリソース:
ソリューション・ブリテン・ホーム
Analog
Dialogue(日本語版)ホーム
日本語メール配信サービス