AD8150: デジタル・クロスポイント・スイッチ、1.5Gb/s、33×17
AD8150は、X-stream™製品群の1つで、デジタル・スイッチングにおける画期的な製品です。超低消費電力(typ:1.5W未満)で大きなスイッチ・アレイ(33×17)を実現します。また、1.5Gb/sを超えるデータレートで動作するため、HDTVアプリケーションに適しています。さらに、SDアプリケーションでも使用できるよう手頃な価格に設定しています。OC-24の光ネットワークのスイッチン ...続きを見る
AD8150: デジタル・クロスポイント・スイッチ、1.5Gb/s、33×17
製品概要
AD8150は、X-stream™製品群の1つで、デジタル・スイッチングにおける画期的な製品です。超低消費電力(typ:1.5W未満)で大きなスイッチ・アレイ(33×17)を実現します。また、1.5Gb/sを超えるデータレートで動作するため、HDTVアプリケーションに適しています。さらに、SDアプリケーションでも使用できるよう手頃な価格に設定しています。OC-24の光ネットワークのスイッチングにも有用です。
AD8150の柔軟な対応力のある電源電圧により、PECLまたはECLのいずれのデータ・レベルでも動作可能で、また、3.3Vまで電圧を落として動作させ、電力をさらに低減することもできます。制御インターフェースはCMOS/TTL互換です。
完全差動の信号経路により、ジッタやクロストークを低減し、より小さなシングルエンドの電圧スイングを使用できます。
AD8150は、工業用温度範囲(0~+85℃)で動作する184ピンLQFPパッケージで提供しています。
アプリケーション
特長
- 低価格
- 33×17、完全差動、非ブロッキング・アレイ
- ポート当たり>1.5Gb/sのNRZデータレート
- 多種の電源電圧範囲対応:+5V、+3.3V、-3.3V、または-5V
- 低消費電力(<1.5W):
-400mA(出力イネーブル)
-20mA(出力ディスエーブル) - PECLおよびECL互換
- CMOS/TTLレベルの制御入力:+3~+5V
- 低ジッタ:<50ps p-p
- ヒートシンク不要
- プログラマブルな出力電流
- ターミネーションのインピーダンスを最適化
- 負荷にかかる電圧をユーザが制御可
- 消費電力を最小化 - 個々の出力ディスエーブルにより、
より大きなアレイのバス接続と構築が可能
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
デジタル・クロスポイント・スイッチ、1.5Gb/s、33×17
Functional Block Diagram for AD8150
| Part# | Type | Data Rate (Gbps) | Pos Supply | Supply Current (max) | Prop Delay (ps) | Input Swing (mV p-p) | Output Rise/Fall (ps) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8150 | 33 x 17 | 1.5 | +3.3V to +5V | 400 | 650 | 200-1000 | 100 | $79.95 |
| AD8151 | 33 x 17 | 3.2 | +3.3V to +5V | 425 | 650 | 200-1000 | 100 | $90.07 |
| AD8152 | 34 x 34 | 3.2 | +2.5V to +3.3V | 800 | 660 | 50-1000 | 100 | $140.67 |
| AD8153 | 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 31 | 640 | 200-2000 | 85 | $5.52 |
| AD8156 | 4 x 4 | 6.25 | +3V to +3.6V | 120 | 1000 | 200-2000 | 75 | $13.11 |
| AD8158 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 6.5 | +1.6V to +3.6V | 850 | 700 | 200-2000 | 62 | $19.18 |
| AD8159 | 4 x 2:1/1:2 Mux-deMux | 3.2 | +3V to +3.6V | 320 | 600 | 200-2000 | 100 | $12.09 |
| ADN4600 | 8 x 8 | 4.25 | +1.7V to +3.6V | 565 | 1000 | 300-2000 | 75 | $24.95 |
| ADN8102 | 4 x 4 | 3.75 | +1.7V to +3.6V | 586 | 1000 | 300-2000 | 75 | $14.62 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8150 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8150-EVAL | 製造中 | Evaluation Boards | - | 商用 | $1,012.00 | - | N | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8150ASTZ | 製造中 | 184 ld LQFP (22x22mm) | 184 | 工業用 | $119.92 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close