myAnalog_id
https://my.analog.com
https://registration.analog.com
Analog Devices
  • カートを見る
  • myAnalog
  • ログイン
  • お問い合わせ
  • パラメータによる検索
  • 置換品の検索(製造中止&他社からの置換)
  • ホーム
  •  >スイッチ&マルチプレクサ
  •  >アナログ・スイッチ
  • myAnalogへ保存  
  • ページの印刷
  • このページをメール
  • スイッチ&マルチプレクサ
  • アナログ・クロスポイント・スイッチ
  • アナログ・スイッチ
  • デジタル・クロスポイント・スイッチ
  • マルチプレクサ
  • RFスイッチ
  • 全ての製品カテゴリー
  • 全てのアプリケーション
  • 設計支援
  • オンライン購入


新しい医療の始まりにも、アナログ・デバイセズ
— Analog is everywhere

人々の健康と生命を支える医用機器の開発には、長年にわたる経験と、知識の集積が欠かせません。それは医用機器メーカーの皆様ばかりでなく、ICメーカーも同様です。アナログ・デバイセズは、数十年にわたり医用機器向けICを提供してまいりました。ここでは、広告でご紹介しきれなかった技術資料や、製品情報をご案内します。

  • テクニカル・ホワイトペーパー(技術白書)
  • ソリューション・ブリテン
  • 医用アプリケーションに関するセミナー資料(英語)
  • オンライン・セミナー(英語)
  • 広告掲載製品
  • 広告に掲載されていない医用機器一覧

A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
デジタル・アイソレータ
インピーダンス・コンバータ
容量デジタル・コンバータ
マイクロコントローラ

RF製品
クロック&タイミング
アンプ
温度センサ
電源管理
スイッチ




  • テクニカル・ホワイトペーパー(技術白書)

~Analog Dialogue Vol.41より~
8チャンネル、12ビット、10~50MSPSフロントエンド:AD9271
—携帯型超音波システムの革命的ソリューション

Rob Reeder著 〔rob.reeder@analog.com〕
Corey Petersen著 〔corey.petersen@analog.com〕

目次:

  • 超音波システムのアーキテクチャ
  • なぜ携帯型が求められるのか?
  • AD9271によるスペース、消費電力、コストの削減
  • ダイナミック・レンジとノイズ条件
  • 結論

PDF
この記事のPDF
をダウンロード (628k)

医療用超音波システムは、今日広く使われている信号処理装置の中でも特に高度な信号処理を行います。レーダやソナーに似ていますが、レーダより遅く、ソナーより速いRF周波数で動作します。初期のカート式超音波システムの開発以来、医療業界では病気の早期発見と一般的な診断手順の両方に、このリアルタイム技術を利用してきました。その後、超音波システムは徐々に携帯化され、一部はさらに進化して超小型の手のひらサイズのシステムまで登場しました。近い将来、超音波システムが専用PDA(パーソナル・デジタル・アシスタント)になる可能性もありますが、まだ聴診器ほど一般的でないことは確かです。ここでは、小型化のために必要な要素についていくつか説明します。

ページの先頭へ


超音波システムのアーキテクチャ
超音波システムの画像収集によく使われている方法は、デジタル・ビームフォーミング(DBF)です。医療用超音波に応用されているビームフォーミングとは、共通の信号源からの信号を異なるタイミングで多素子超音波トランスデューサが受信し、これらの信号を位相調整して加算する方法です。16~32(またはそれ以上)の受信チャンネルのトランスデューサ・アレイを用いて、位相シフトおよび加算を行なうことでコヒーレント情報を抽出しますが、このビームフォーミングには2つの機能があります。トランスデューサに指向性を持たせてゲインを上げること、そして反射エコーの位置を探すための体内の焦点となるポイントを特定することです。最も簡単な構成では、DBFシステムのブロック図は、ほぼ図1のようなものになります。各センサ素子の出力が増幅され、デジタル変換され、順番に並べられます。複数のチャンネルが空間的に加算されて、1つの画像が生成されます。

図1. 代表的なDBFシステムの簡略ブロック図

A/D変換前に可変ディレイ・ラインとアナログ加算を行う初期のアナログ・ビームフォーミング・システム(ABF)に比べてDBFアーキテクチャが好まれるのは、優れたチャンネル間マッチング特性を備える傾向があり、柔軟性も高いからです。信号を取得すると、ビーム・ステアリングやコヒーレント信号の加算などのデジタル処理によって、信号の品質が改善されます。デジタル処理部を超音波センサに近づけることにより、アナログ・システムよりはるかに細かい微調整が可能になります。DBFは現在、最もよく使われているアーキテクチャですが、消費電力が高いこと(チャンネル数が多いため)やサイズが大きいこと(正確な信号を取得し生成するために、かなり多くのコンポーネントが必要なため)など大きな課題もあります。

最近まで、大部分のDBFシステムは多数のコンポーネントから組み立てられ、ディスクリートのソリューションや複数のICが使用されていました。受信(Rx)シグナル・チェーンは主に、プリアンプとして機能する低ノイズ・アンプ(LNA)、タイムゲイン・アンプとして機能する可変ゲイン・アンプ(VGA)(深度の代わりに時間の関数として体内組織によるリターン信号の減衰を補正するもの)、アンチエイリアス・フィルタ(AAF)、A/Dコンバータ(ADC)で構成されます。一般的なデジタルビーム・フォーミングのアーキテクチャでは、これらのコンポーネントが複数必要になります。チャンネル数を増やすと、チャンネルのノイズがランダムあるいは相関がない限り、ダイナミック・レンジが広くなります。ハイエンドのシステムでは64~256個のチャンネルが一般的ですが、携帯型、ミドルエンド、ローエンドの超音波システムでは16~64個のチャンネルが一般的です。

ページの先頭へ


なぜ携帯型が求められるのか?
条件が厳しい数多くのアプリケーションで、リアルタイムのスキャンが可能な携帯型の軽量小型装置に利点があることがわかります。たとえば、現場で働く救急医療サービス(EMS)チームは患者に早く接触でき、緊急治療室(ER)に到着する前に検査結果を送信できるようになるでしょう。移動が長距離の場合は、医師はERで患者の到着を待ちながら遠隔診断ができます。通常の外来診療では、専門医でなくても一般開業医が診察の中で患者のスキャンを行うことができます。

携帯性が向上すると、遠隔地や電力事情に問題がある村でも、これらの装置を使用することで質の高い医療サービスを提供できます。

獣医にとっては、携帯型超音波装置が大型動物やペットの現場での診断に便利なものになっています。豚や牛の牧場での現場診断にも便利です。

非破壊試験や予防保全でも超音波装置は成長市場となっています。たとえば、橋桁、産業機械のベアリング(軸受)、石油パイプラインなどのスキャンに使用されているシステムがあります。検査費用を削減でき、高価な機器にとって重大なダウンタイムを避けることができます。産業プラントで使われる携帯型スキャン機器は、重大な障害が発生する前にその兆候を発見するために不可欠なものとなります。

携帯型超音波装置の導入に際しては、当然ながら診断/スキャン/解析を行うこれらの装置を入手する費用が必要ですが、それとともに新しい装置のユーザのトレーニング費用も必要となります。それでも多くの場合、導入費用よりもそのメリットのほうがはるかに上回ります。

ページの先頭へ


AD9271によるスペース、消費電力、コストの削減
小型化の要求を満たすために設計されたアナログ・デバイセズの基本的なサブシステム、14mm×14mm×1.2mmの超小型パッケージに集積されたAD9271(図2)は、8チャンネルのデータを取得するためのシグナル・チェーン・ブロックをすべて集積化し、ボード・スペースと消費電力を大幅に削減します。ディスクリート部品を利用するソリューションと比較すると、チャンネル当たりの総面積が1/3以上縮小し、40MSPS時でチャンネル当たりの消費電力を150mWに抑え、25%以上の消費電力削減になります。AD9271には多くのカスタマイズ・オプション(シリアル・ポート・インターフェースから利用可能)が用意されており、アプリケーションに応じ、さらに消費電力や設定の最適化が可能です。

図2. AD9271のブロック図

AD9271は、8チャンネルのシグナル・チェーンを集積化した製品であり、各チャンネルは、低ノイズ・アンプ(LNA)、可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエイリアシング・フィルタ(AAF)、A/Dコンバータで構成されています。これは、パルス波モードにおいて、リターン・パルスを処理するためによく使われる受信部です。パルス波モードには、グレースケール画像用のBモード・スキャンと、Bモード・ディスプレイ上にカラーで表示され血流を示すFモードがあります。パルス波モードでは、トランスデューサが送信と受信を交互に切り替わり、定期的に更新される二次元画像を生成します。

画像化のもう1つの一般的な方式は、血流の速度とその周波数を示す連続波(CW)ドップラ、すなわちDモードです。その名前の通り、連続して生成される信号を使用して画像が生成されます。このとき、トランスデューサのチャンネルの半分は送信側で、もう半分は受信側になります。CWには高速の血流を正確に計測できる長所がありますが、従来のパルス・システムに比べると、深度と透過度という点で劣ります。各方式には、アプリケーションに応じてそれぞれ利点や制限があるため、最近の超音波システムは通常、この2つの方式を使用しています。そして、AD9271も両方に対応します。特に、内蔵のクロスポイント・スイッチを利用して連続波ドップラ・モードでの動作が可能です。このクロスポイント・スイッチが、類似の位相のチャンネルをコヒーレントに加算してグループにまとめ、位相調整と加算を行います。AD9271はローエンド・システム向けにディレイラインに対応していますが、プログラマブル位相調整を備えたクワッド復調器AD8339と使用すれば最大の性能が得られます。AD8339は、位相調整と加算を微調整することで画像の精度を向上します。このデバイスは外部から容易に接続でき、特に高いダイナミック・レンジを必要とする信号が要求されるシグナル・チェーンの小型化を可能にします。

ページの先頭へ


ダイナミック・レンジとノイズ条件
高周波の音響信号が体内を通過するとき、約1dB/cm/MHzの減衰が生じます。たとえば、8MHzのプローブと4cmの深さで、往復の減衰を考慮に入れると、内部組織からの信号振幅の変動は、表面近くの反射に対して64dB(すなわち4×8×2)も異なります(参考文献\2\)。50dBの画像の分解能を加算し、骨、ケーブル、その他の不整合による損失を加えると、所望のダイナミック・レンジは約119dBになります。これに基づくと、10MHzの帯域幅で、ノイズ・フロアが1.4nV/√Hzの0.333Vp-pフルスケール信号で、88dBの入力ダイナミック・レンジになります。さらにダイナミック・レンジを高めるには、複数のチャンネルを使用します(10×log(Nチャンネル))。たとえば、128チャンネルでダイナミック・レンジは21dB向上します。このようにして、100~120dBというダイナミック・レンジの実用的な限界が決まります。

図3. 12ビットADC使用時のTGCゲイン条件

表1. アナログ・デバイセズのコンポーネントを使用した場合のソリューション比較

Product
LNA Input Range
LNA Input Noise
Total Channel Input Noise (without ADC)
Input Dynamic Range for Channel
(@10-MHz BW)
AD8332
550 mV p-p
0.74 nV/rt-Hz
0.82 nV/rt-Hz
97 dB
AD8335
625 mV p-p
1.2 nV/rt-Hz
1.3 nV/rt-Hz
95 dB
AD9271
400 mV p-p
333 mV p-p
250 mV p-p
1.4 nV/rt-Hz
1.2 nV/rt-Hz
1.1 nV/rt-Hz
1.65 nV/rt-Hz
1.44 nV/rt-Hz
1.31 nV/rt-Hz
89 dB
88 dB
87 dB

必要なダイナミック・レンジは、フロントエンドのコンポーネントで制限されます。全ダイナミック・レンジが常に必要であるわけではないため、時間の経過にともなう受信した反射信号の減衰レベル(透過の深さに比例)を合わせるために、VGAのゲインを掃引し、ADCの入力ダイナミック・レンジ以下になるように制御します。これは、タイムゲイン・コントロール(TGC)と呼ばれます。LNAは、ADCにマッピング可能な等価ダイナミック・レンジを設定します。AD9271は、10MHzの帯域幅(158dB/√Hz)で88dBの等価ダイナミック・レンジを備えているため、図3で示すように、スキャンした細胞組織からのきわめて小さい信号も、特に大きい信号(エコー)もどちらも処理できます。LNAのフルスケールは近接場信号で飽和しない大きさが必要で、ノイズ・フロアが低いほどダイナミック・レンジを高くする必要があります。

さらに低いノイズ・レベルを得るためには電力条件を上げなければならないため、電力の制約のために携帯型アプリケーションでは何らかの妥協が必要となります。AD9271の88dBのダイナミック・レンジは競合製品よりも優れていますが、たとえば、表1に示す入力換算ノイズが0.74nV/√HzのAD8332などの高電力VGA製品に比べるとまだ劣っています。AD8332は、この中で入力換算ノイズが最小で、入力ダイナミック・レンジが最大のソリューションです。ただし、理想的なソリューションはひとつだけではありません。デジタル処理は今日すべてのソリューションで不可欠なものですが、具体的な実現方法やコンポーネントの選択は、超音波装置メーカーがそれぞれ決める問題になります。

ページの先頭へ


結論
医療分野と工業分野のアプリケーションで、携帯型超音波装置に対する需要が高まっています。これらのシステムはすべて遠隔地での利用が前提のため、小型化と携帯性という類似の要求が課せられています。AD9271は、超小型ICパッケージの中にパルス波と連続波ドップラの両システムに利用できる8チャンネルの受信シグナル・チェーンを集積化し、携帯性を実現する可能性をさらに高めています。今後、AD9271に比べてさらに低い消費電力と低ノイズのファミリー製品がリリースされる予定であり、次世代に向けてさらなる発展の道を開くことになるでしょう。

その他のホワイト・ペーパー(英語)

Low Power, Low Voltage IC Choices for ECG System Requirements

Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems

ページの先頭へ



  • ソリューション・ブリテン

2007年 No.6 医療用IC

PDFをダウンロード
(2,203,648 bytes)

2006年 No.2 医療用エレクトロニクス

PDFをダウンロード
(3,739,648 bytes)

ページの先頭へ



  • 医用アプリケーションに関するセミナー資料(英語)

Analog Devices ICs for In Vitro Diagnostics Equipment (ppt, 274,944 bytes)

Medical Applications Electrocardiogram (ppt, 931,840 bytes)

ページの先頭へ



  • オンライン・セミナー(英語)

Enabling the Next Generation of Medical Instrumentation (放映時間:1時間)

Keeping Your Cool When Measuring Temperature

Options and Solutions for Sensor Signal Conditioning (放映時間:1時間)

Leveraging Advanced Converter Architectures for Impedance and Capacitance Sensors (放映時間:1時間)

A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout (放映時間:1時間)

ページの先頭へ



  • 広告掲載製品一覧
製品番号 概要 サンプル
AD9271 8チャンネル超音波レシーバIC 注文
AD8339 位相シフタ付きクワッドI/Q復調器 注文
AD7982 1 MSPS, 18ビット、7 mWのADC 注文
ADuM240x 4チャンネルのデジタル・アイソレータ iCoupler® 注文

ページの先頭へ



  • 広告に掲載されていない医用機器一覧
A/Dコンバータ
製品番号 概要 サンプル
AD7190 4.8 kHz Ultra-Low Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA 注文
AD7690 PulSAR®18ビット A/Dコンバータ、400kSPS、 MSOP/QFNパッケージ 注文
AD7683 16-Bit, 100 kSPS PulSAR® ADC in µSOIC/LFCSP 注文
AD7466 12ビットA/Dコンバータ、1.8V、マイクロパワー、6ピンSOT-23 注文
AD7468 8ビットA/Dコンバータ、6ピンSOT-23パッケージ、1.8V、マイクロパワー 注文
AD7621 16-Bit, 3 MSPS, 2 LSB INL, PulSAR® ADC 注文
AD7665 PulSAR® 16ビットA/Dコンバータ、570kSPS、バイポーラ 注文
AD7671 16-Bit, 1 MSPS, Bipolar PulSAR® ADC 注文
AD7674 PulSAR®  18ビットA/Dコンバータ、800kSPS 注文
AD7678 18ビットA/Dコンバータ、100kSPS、PulSAR® 注文
AD7686 16-Bit, 500 kSPS PulSAR® ADC in MSOP/LFCSP 注文
AD7693 16ビット、±0.5LSB、500kSPS PulSAR®差動A/Dコンバータ、MSOP/QFNパッケージ 注文
AD7685 PulSAR(R):A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、MSOP/QFNパッケージ 注文
AD7982 18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/QFNパッケージ 注文
AD9228 Quad, 12-Bit, 40/65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter 注文
AD9219 10ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド 注文
AD9229 Quad 12-Bit, 50/65 MSPS, Serial LVDS A/D Converter 注文
AD9446 16ビットA/Dコンバータ、80/100MSPS 注文
AD9271 LNA/VGA/AAF/ADCおよびクロスポイント・スイッチ、オクタル 注文
ページトップへ
D/Aコンバータ
製品番号 概要 サンプル
AD5621 12ビット D/Aコンバータ、nanoDAC™、2.7~5.5Vで100µA未満、SPIインターフェース、SC70パッケージ 注文
AD5443 12ビット乗算型DAC、高帯域幅、CMOS、シリアル・インターフェース 注文
AD5445 12ビット乗算型D/Aコンバータ、高帯域幅、CMOS、パラレル・インターフェース 注文
AD9707 14ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC® 注文
AD9706 12ビットD/Aコンバータ、175MSPS、TxDAC® 注文
ページトップへ
デジタル・アイソレータ (iCouplers)
製品番号 概要 サンプル
ADUM2250 デュアル I2C® アイソレータ、ホットスワップ、5kV 注文
ADUM2251 Hot Swappable Dual I2C Isolator 5kV - One bidirectional channel + one unidirectional channel 注文
ADUM2400 デジタル・アイソレータ、4チャンネル(4/0チャンネルの方向性)、5.0kV 注文
ADUM2401 デジタル・アイソレータ、4チャンネル(3/1チャンネルの方向性)、5.0kV 注文
ADUM2402 デジタル・アイソレータ、4チャンネル(2/2チャンネルの方向性)、5.0kV 注文
ADUM2200 Dual Channel 5 kV Digital Isolator - Channel configuration 2/0 注文
ADUM2201 Dual Channel 5 kV Digital Isolator - Channel configuration 1/1 注文
ページトップへ
インピーダンス・コンバータ
製品番号 概要 サンプル
AD5933 12ビット、インピーダンス・コンバータ、1MSPS、ネットワーク・アナライジング 注文
ページトップへ
容量デジタル・コンバータ (Touch Controllers)
製品番号 概要 サンプル
AD7147 CapTouch™ Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors (13 Channel) 注文
AD7148 CapTouch™ Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors (8 Channel) 注文
ページトップへ
マイクロコントローラ
製品番号 概要 サンプル
ADuC7021 高精度アナログ・マイクロコントローラ:45MIPS ARM7フラッシュMCU+8チャンネル・12ビットADC+デュアル・12ビットDAC 注文
ADuC7024 高精度アナログ・マイクロコントローラ:45MIPS ARM7フラッシュMCU+10チャンネル・12ビットADC+デュアル・12ビットDAC 注文
ADuC7128 高精度アナログ・マイクロコントローラARM7TDMI® MCU、12ビットADCおよびDDS DAC内蔵 注文
ページトップへ
RF 製品
製品番号 概要 サンプル
AD8318 ログ検出器/コントローラ、1MHz~8GHz 注文
AD8317 ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz 注文
AD8319 ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、40dB 注文
ADL5521 Low Noise LNA RF Amplifier (400 - 4000 MHz) 注文
ADL5523 High gain LNA RF Amplifier (400 - 4000 MHz) 注文
ADL5320 1/4 W Driver RF Amplifier, SOT-89, 400 - 2700 MHz 注文
ADF7021 トランシーバIC、高性能、ナローバンド、ISM 注文
ページトップへ
クロック&タイミング
製品番号 概要 サンプル
AD9510 クロック&タイミング、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 注文
AD9513 800 MHz Clock Distribution IC, Dividers, Delay Adjust, Three Outputs 注文
AD9515 1.6 GHz Clock Distribution IC, Dividers, Delay Adjust, Two Outputs 注文
AD9540 クロック・ジェネレータ、655MHz、低ジッタ 注文
ページトップへ
アンプ
製品番号 概要 サンプル
AD8205 ディファレンス・アンプ、単電源42V 注文
AD8206 ディファレンス・アンプ、42Vシステム用、単電源 注文
AD8220 計装アンプ、JFET入力、レールtoレール出力 注文
AD8221 計装アンプ、広い周波数全域で高いCMRR、高精度 注文
AD8222 計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル 注文
AD8224 計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力、レールtoレール 注文
AD8231 計装アンプ、ゼロドリフト、デジタル・プログラマブル 注文
AD8250 計装アンプ、10MHz、20V/µs、G=1、2、5、10、iCMOS® 、プログラマブル・ゲイン 注文
AD8251 計装アンプ、10MHz、20V/µs、G=1、2、4、8、iCMOS® プログラマブル・ゲイン 注文
AD8333 デュアルI/Q復調器、位相シフタ付き、LF~50MHz 注文
AD8334 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド 注文
AD8337 280 MHz, DC-Coupled Variable Gain Amplifier 注文
AD8339 クワッドI/Q復調器、DC~50MHz、位相シフタ付き 注文
AD8500 オペアンプ、マイクロパワー、高精、CMOS 注文
AD8506 オペアンプ、最大20μAの消費電力、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし 注文
AD8515 オペアンプ、1.8V、低消費電力、入出力レールtoレール、CMOS、シングル 注文
AD8538 オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ 注文
AD8542 オペアンプ、デュアル、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流 注文
AD8553 計装アンプ、オートゼロ、1.8~5V、シャットダウン機能 注文
AD8599 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ 注文
AD8605 オペアンプ、高精度、ローノイズ、CMOSレールtoレール入出力、シングル 注文
AD8606 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、CMOSレールtoレール入出力 注文
AD8607 オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、レールtoレール入出力、高精度 注文
AD8610 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル 注文
AD8616 オペアンプ、デュアル、高精度、20MHz帯域、レールtoレール、CMOS 注文
AD8617 オペアンプ、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力 注文
AD8627 オペアンプ、高精度、低消費電力、単電源、JFET、SC70パッケージ 注文
AD8638 16 V Auto-Zero, R-R Output Op Amp 注文
AD8642 オペアンプ、高精度JFET、デュアル、低消費電力、レールtoレール出力 注文
AD8655 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS 注文
AD8656 オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS 注文
AD8663 Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Op Amplifier 注文
AD8667 オペアンプ、16V、250μA、デュアル精度、CMOS、レールtoレール出力 注文
AD8669 Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier 注文
AD8671 高精度で超ローノイズの低入力バイアス電流のシングル・オペアンプ 注文
AD8672 Very Low Noise, Very Low Offset Voltage and Drift, Low Input Bias Current, Low Power Consumption Op Amp 注文
ADA4841-1 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み 注文
ADA4899-1 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz 注文
ADA4922-1 差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用 注文
ADA4941-1 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 注文
OP1177 オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流、シングル 注文
OP2177 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流 注文
OP282