myAnalog_id
https://my.analog.com
https://registration.analog.com
Analog Devices
  • カートを見る
  • myAnalog
  • ログイン
  • お問い合わせ
  • パラメータによる検索
  • 置換品の検索(製造中止&他社からの置換)
  • ホーム
  •  >スイッチ&マルチプレクサ
  •  >アナログ・クロスポイント・スイッチ
  • myAnalogへ保存  
  • ページの印刷
  • このページをメール
  • スイッチ&マルチプレクサ
  • アナログ・クロスポイント・スイッチ
  • アナログ・スイッチ
  • デジタル・クロスポイント・スイッチ
  • マルチプレクサ
  • RFスイッチ
  • 全ての製品カテゴリー
  • 全てのアプリケーション
  • 設計支援
  • オンライン購入



高電圧向け iCMOS™プロセス技術が±10Vの世界を大きく変革

iCMOS

アナログ・デバイセズのiCMOS™(industrial CMOS)製造プロセス技術は、高電圧シリコンにサブミクロンCMOS/コンプリメンタリーバイポーラ技術を組み合わせて利用するものです。これにより、今まで高電圧向けのデバイスでは達成できなかった、小さなフットプリントで30V動作を実現する広範囲の高性能アナログICを開発できるようにました。従来のCMOSプロセスを採用するアナログICとは異なり、iCMOSのICは高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅低下、パッケージ・サイズの削減を実現します。

この新しい高電圧向けCMOSプロセス技術を採用した最初の製品群には、コンバータ、アンプ、スイッチ、マルチプレクサがあります。詳細は以下のテーブルをご覧ください。

iCMOSの詳細

  • iCMOSプロセス技術:ホワイト・ペーパー
  • iCMOS プロセス技術:プレス・リリース


  • iCMOSサンプル請求について

    弊社担当営業または正規販売代理店にお問い合わせください。

    量産が開始された製品に関しては、製品ページからご注文いただけます。

    
    製品番号 概要
    A/Dコンバータ
    AD7610 PulSAR® A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、ユニポーラ/バイポーラ・プログラマブル入力
    AD7612 16ビット、750kSPS、プログラマブルなユニポーラ/バイポーラ入力PulSAR® A/Dコンバータ
    AD7631 PulSAR®、18ビット差動A/Dコンバータ250kSPS、プログラマブル入力レンジ
    AD7634 PulSAR®:18ビット、差動A/Dコンバータ、670kSPS、プログラマブル入力
    AD7656 16ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ
    AD7657 A/Dコンバータ、14ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力
    AD7658 A/Dコンバータ、12ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力対応
    AD7328 12ビット+サインA/Dコンバータ、8チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能
    AD7324 12ビット+サインA/Dコンバータ、4チャンネル、真のバイポーラ入力、ソフトウェアでレンジ選択可能
    AD7322 12ビット+サインA/Dコンバータ、2チャンネル、ソフトウェアで入力レンジ選択可能、真のバイポーラ入力
    D/Aコンバータ
    AD5360 16ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、シリアル入力、電圧出力
    AD5361 14ビットD/Aコンバータ、16チャンネル、シリアル入力、電圧出力
    AD5362 8チャンネル16ビット シリアル入力電圧出力D/Aコンバータ
    AD5363 8チャンネル14ビットシリアル入力電圧出力D/Aコンバータ
    AD5370 シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力D/Aコンバータ
    AD5371 D/Aコンバータ、40チャンネル、14ビット、シリアル入力、電圧出力
    AD5372 D/Aコンバータ、32チャンネル、16ビット、シリアル入力、電圧出力
    AD5373 D/Aコンバータ、32チャンネル、14ビット、シリアル入力、電圧出力
    AD5764 クワッド16ビットDAC 、1 LSB INL/DNL
    デジタル・ポテンショメータ
    AD5290 デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+30V/±15V、小型
    アンプ
    AD8661 高精度、低ノイズ、R2Rアンプ
    スイッチ&マルチプレクサ
    ADG1211 クワッドSPSTスイッチ、ノーマル・クローズド、オン抵抗:120Ω、低キャパシタンス:2pF
    ADG1212 クワッドSPSTスイッチ、ノーマル・オープン、オン抵抗:120Ω、低キャパシタンス:2pF
    ADG1213 デュアルSPST:ノーマル・オープン2回路+ノーマル・クローズド2回路、オン抵抗:120Ω、低キャパシタンス:2pF
    ADG1204 4:1マルチプレクサ、オン抵抗:120Ω、低キャパシタンス:2pF
    ADG1233 iCMOS™: ±SPDTスイッチ、トリプル、±15V/12V、低容量
    ADG1234 iCMOS™: SPDTスイッチ、クワッド、±15V/12V、低容量
    ADG1236 デュアルSPDT、オン抵抗:120Ω、低キャパシタンス:2pF
    ADG1408 8:1マルチプレクサ、オン抵抗:5Ω、低キャパシタンス:15pF
    ADG1409 デュアル、4:1マルチプレクサ、オン抵抗:5Ω、低キャパシタンス:15pF
    ADG2128 I2C 8×12アナログ・スイッチ・アレイ 、CMOS、 I2C 、両電源/単電源
    ADG1208 マルチプレクサ、8チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™
    ADG1209 マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™

    ページの先頭へ


    その他関連情報

    アナログ・デバイセズの産業用テクノロジと製造工程:
    iPolar 36V 高精度プロセス・テクノロジ
    DigiTrimテクノロジ(英語)

    アナログ・デバイセズの産業用ソリューション:
    A/Dコンバータ
    アンプ
    iデジタル・アイソレータ
    D/Aコンバータ
    デジタル・ポテンショメータ
    高精度アナログ・マイクロコントローラ
    温度センサー
    電圧リファレンス
    スイッチ&マルチプレクサ
    エンベデッド・プロセッシング&DSP

    その他のリソース:
    ソリューション・ブリテン・ホーム
    Analog Dialogue(日本語版)ホーム
    日本語メール配信サービス

    ページの先頭へ

    • 個人情報保護方針
    • myAnalog
    • お問い合わせ
    • サイト・マップ
    • 登録
    • 技術サポート
    • 利用規約
    © 1995- Analog Devices, Inc. All Rights Reserved