AD8113:  クロスポイント・スイッチ、オーディオ/ビデオ、60MHz、16×16

AD8113は、バッファ付きのクロスポイント・スイッチ・マトリックスで、オーディオ・アプリケーションには±12Vで、またビデオ・アプリケーションには±5Vで動作します。60MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.002%のセトリングで60ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現しているため、アナログとデジタルの両方のオーディオで使用できます。AD8113のクロストーク性能は20kHz ...続きを見る

AD8113:  クロスポイント・スイッチ、オーディオ/ビデオ、60MHz、16×16

製品概要

AD8113は、バッファ付きのクロスポイント・スイッチ・マトリックスで、オーディオ・アプリケーションには±12Vで、またビデオ・アプリケーションには±5Vで動作します。60MHzを超える-3dB信号帯域幅と、0.002%のセトリングで60ns以内のチャンネル・スイッチング・タイムを実現しているため、アナログとデジタルの両方のオーディオで使用できます。AD8113のクロストーク性能は20kHzで-100dB、アイソレーションは100dBです。さらに、グラウンド/電源ピンですべての入出力を囲むことにより、最も要求の厳しいオーディオの信号経路アプリケーションでも動作するよう特別なシールドを実現しています。0.1%以下の微分ゲイン誤差、0.1°以下の微分位相誤差、さらに10MHzまで0.1dBのゲイン平坦性により、AD8113は多くのビデオ・アプリケーションに適しています。

AD8113は16の独立した出力バッファを備えています。オフ状態のチャンネルが出力バスの負担にならないようにするため、これらの出力バッファをハイ・インピーダンス状態にして、クロスポイント出力をパラレル接続できます。ゲインは+2で、±5Vまたは±12Vの電源電圧で動作します。シリアル・デジタル制御(複数デバイスのデイジーチェーン接続に対応可能)またはパラレル制御で、アレイ全体を再プログラミングしなくても個々の出力を更新できます。消費電力はわずか60mAです。

特長

  • 16×16高速非ブロッキング・スイッチ・アレイ
  • スイッチ・アレイのシリアル設定機能
    またはパラレル設定機能
  • シリアル・データ出力で複数デバイスの
    “デェジーチェーン“接続可能、複数の16×16スイッチで
    大規模なスイッチ・アレイを構成可能
  • 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、
    複数個使用時出力同志のワイアードOR接続が可能
  • 完結型のソリューション
     バッファ付き入力
     16個の出力アンプ
     ±5Vまたは±12V電源電圧
     低消費電流:54mA
  • 優れたオーディオ性能(Vs=±12V)
     ±10V出力振幅
     0.002%THD@20kHz、20Vp-p(RL=600Ω)
  • 優れたビデオ性能(Vs=±5V)
     10MHz、0.1dBのゲイン平坦性
     0.1%/0.1°の微分ゲイン/微分位相誤差(RL=1kΩ)

Diagrams

AD8113 Diagram
Functional Block Diagram for AD8113

仕様

Type 16 X 16
Output Buffer Yes G = 2
Supply Voltage (V) ±12V
Output Swing (V) ±10V
Small Signal BW (MHz) 60MHz
Slew Rate (V/us) 100
Cross Talk @ 10 MHz (-dB) 83 @ 20 kHz
Control Interface Serial/Parallel

その他の製品を探す

ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3200 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Type Output Buffer Supply Voltage (V) Output Swing (V) Small Signal BW (MHz) Slew Rate (V/us) Cross Talk @ 10 MHz (-dB) Price* (1000-4999)
AD8104 32 x 16 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 72 $177.10
AD8105 32 x 16 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 68 $177.10
AD8106 16 x 5 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $15.13
AD8107 16 x 5 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $15.13
AD8108 8 X 8 Yes G = 1 ±5 ±2.5 350 400 76 $18.72
AD8109 8 X 8 Yes G = 2 ±5 ±3 250 480 83 $18.72
AD8110 16 x 8 Yes G = 1 ±5 ±3 390 500 70 $32.89
AD8111 16 x 8 Yes G = 2 ±5 ±3 260 500 80 $32.89
AD8112 16 x 8 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $10.07
AD8113 16 X 16 Yes G = 2 ±12 ±10 60 100 83 @ 20 kHz $25.25
AD8114 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 225 375 60 $54.64
AD8115 16 X 16 Yes G = 2 ±5 ±3 200 450 52 $54.64
AD8116 16 X 16 Yes G = 1 ±5 ±3 200 300 60 $79.95
AD8117 32 X 32 Yes G = 1 ±2.5 ±2 600 1,800 65 -
AD8118 32 X 32 Yes G = 2 ±2.5 ±2 600 1,800 70 -
AD8175 Triple 16 x 9 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $96.14
AD8176 Triple 16 x 9 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $96.14
AD8177 Triple 16 x 5 Yes G = 2 ±2.5 ±2 500 1,800 82 $60.21
AD8178 Triple 16 x 5 Yes G = 4 ±2.5 ±2 450 1,650 74 $60.21
ADG2108 8 x 10 No ±5 ±3 300 - - $4.97
ADG2128 16 x 8 No