ログアンプ/ディテクタ

アナログ・デバイセズは、RF/IFアプリケーション向けに各種ログアンプを提供しています。これらのログアンプは、DCから2.7GHzまで、最高100dBのダイナミック・レンジ、±0.2dBの精度で信号を測定できます。受信信号強度表示(RSSI)と送信電力レベル検出に対応した無線インフラストラクチャでの使用に最適です。その他のアプリケーションとしては、光パワー測定、レーダー、低消費電力のASK復調、計測機器用に最適化されたデバイスなどがあります。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Logarithmic Amplifiers

パラメータの追加/削除










Part#
Results: 18
Product DescriptionRF Frequency (MHz)Dynamic Range (dB)Temp Stability (dB)Response Time (ns typ)Voltage Supply (V)Supply Current (max)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
  
Filter by value


   
 
 
AD606Limiter Output-80-4004.5 to 5.51316-Lead DIP, 16-Lead SOIC $22.00
AD640Military Specified Part Available -50±110+/- 4.5 to +/- 7.54420-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $36.48
AD641Military Specified Part Available -44±110+/- 4.5 to +/- 7.54420-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $32.82
AD8302Dual-Channel Gain and Phase Outputs 2,70060±1602.7 to 5.51914-Lead TSSOP $12.14
AD8306Military Specified Part Available 5 to 400100±1732.7 to 5.51616-Lead SOP $14.67
AD8307High Dynamic Range dc to 50092±14002.7 to 5.588-Lead SOIC/DIP $6.07
AD8309Limiter Output 5 to 500100±1672.7 to 5.51616-Lead TSSOP $7.84
AD8310High Dynamic Range dc to 440100±1152.7 to 5.588-Lead SOIC $4.00
AD8311Low Power for Battery Operation 100 to 250050±0.51502.7 to 5.58.5WLCSP $1.27
AD8312Low Power for Battery Operation 50 to 350045±0.5702.7 to 5.54.2WLCSP $1.27
AD8313Industry Standard 100 to 250070±1.25402.7 to 5.5148-Lead uSOIC $7.99
AD8314Industry Standard 100 to 270045±1702.7 to 5.54.58-Lead uSOIC/CSP $1.10
AD8315Low Power for Battery Operation 100 to 250050±11502.7 to 5.58.58-Lead uSOIC $4.00
AD8317Available in Die 1 to 1000055±0.563 to 5.5208-Lead CSP $3.98
AD8318Integrated Temp Sensor 1 to 800070±0.5104.5 to 5.56816-Lead CSP $5.05
AD8319Pin-compatible with AD8317 1 to 1000045±0.563 to 5.5228-Lead CSP $1.77
ADL5513125°C Operation, Broadband 1 to 400080±0.5202.7 to 5.53116-Lead CSP $5.56
ADL5519Dual-Channel AD8317 1 kHz to 1000062±0.563 to 5.55632-Lead LFCSP $5.04
Please scroll down to see more data.
ページトップへ