PLLシンセサイザ/VCO内蔵
ADF4360-9 - Clock Generator PLL with Integrated VCO
アナログ・デバイセズは、無線基地局、LAN、携帯電話/PDA、広帯域無線アクセス、産業機器、計測器、試験装置、およびサテライト、ソナー(水中音波探知機)、CATVなどのアプリケーションに適した各種PLLシンセサイザを提供しています。シングルPLLとデュアルPLLにはフラクショナルNとインテジャーNのタイプもあり、性能、位相ノイズ、集積化においてクラス最高の製品となっています。ADIsimPLL™は、PLL回路の設計に適した最も包括的な設計・評価用シミュレータ・ソフトウェア(無償でダウンロード可)で、日本語版チュートリアルを提供しています。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加: デフォルトではすべてのパラメータが選択され、リスト表示されています。
パラメータを削除したい場合は、パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
一度削除したパラメータを、再度追加するにはチェックボックスにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 41 |
Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Prog Supply Current (mA) | Programmable Output Power | Package | Price* (1000-4999) | Part# Results: 41
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
Filter by value |
|||||||||
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | - | - | 16-Lead SOIC | $3.80 | AD809 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.70 | ADF4001 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.95 | ADF4002 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | - | - | 20-Lead CSP | $2.13 | ADF4007 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.13 | ADF4106 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.64 | ADF4107 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | - | - | 20-Lead CSP | $3.30 | ADF4108 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4110 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4111 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4112 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4113 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.46 | ADF4113HV |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | - | - | 16-Lead TSSOP | $2.25 | ADF4116 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | - | - | 16-Lead TSSOP | $2.25 | ADF4117 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | - | - | 16-Lead TSSOP | $2.25 | ADF4118 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4153 |
| ADF4154 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.25 | ADF4154 |
| ADF4156 | Single Fractional-N | 6000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.00 | ADF4156 |
| ADF4157 | Single Fractional-N | 6000 | - | 207 | 300 | - | 29 | - | - | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $3.21 | ADF4157 |
| ADF4193 | Fast Settling PLL | 3500 | - | -216 | 300 | 4/5, 8/9 | - | - | - | 32-Lead CSP | $8.50 | ADF4193 |
| ADF4206 | Dual Integer-N | 550 | - | 92 | 40 | 32/33, 64/65 | 9.5 | - | - | 16-Lead TSSOP | $2.02 | ADF4206 |
| ADF4208 | Dual Integer-N | 2000 | - | 91 | 40 | 32/33, 64/65 | 14 | - | - | 20-Lead TSSOP | $2.02 | ADF4208 |
| ADF4212 | Dual Integer-N | 2700 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11.5 | - | - | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.42 | ADF4212 |
| ADF4212L | Dual Integer-N | 2400 | - | -215 | 115 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6 | - | - | 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP | $2.42 | ADF4212L |
| ADF4213 | - | 3000 | - | 91 | 115 | 16/17, 32/33, 8/9 | 20 | - | - | - | $1.79 | ADF4213 |
| ADF4216 | - | 1200 | - | 87 | 40 | 32/33, 64/65 | 18 | - | - | - | $1.15 | ADF4216 |
| ADF4217L | Dual Integer-N | 3000 | - | 90 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | - | - | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | ** | ADF4217L |
| ADF4218L | Dual Integer-N | 3000 | - | -216 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | - | - | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | $2.51 | ADF4218L |
| ADF4219L | Dual Integer-N | 3000 | - | 90 | 110 | 32/33, 64/65 | 7 | - | - | 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC | ** | ADF4219L |
| ADF4251 | Dual Fractional-N | 3000 | - | 103 | 150 | 4/5, 8/9 | 13 | - | - | 24-Lead CSP | ** | ADF4251 |
| ADF4252 | Dual Fractional-N | 3000 | - | -214 | 150 | 4/5, 8/9 | 12 | - | - | 24-Lead CSP | $2.64 | ADF4252 |
| ADF4360-0 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2400-2725 MHz | -214 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-50 | -13 dBm to -3dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-0 |
| ADF4360-1 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 2050-2450 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-50 | -13 dBm to -3dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-1 |
| ADF4360-2 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1850-2150 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-50 | -12 dBm to -3dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-2 |
| ADF4360-3 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1600-1950 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-50 | -12 dBm to -3dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-3 |
| ADF4360-4 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1450-1750 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-50 | -13 dBm to -4dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-4 |
| ADF4360-5 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1200-1400 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-45 | -13 dBm to -4dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-5 |
| ADF4360-6 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 1050-1250 MHz | -217 | 250 | 16/17, 32/33, 8/9 | - | 25-45 | -13 dBm to -4dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-6 |
| ADF4360-7 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 350-1800 MHz | -217 | 250 | 16/17, 8/9 | - | 25-45 | -13 dBm to -4dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-7 |
| ADF4360-8 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 65-400 MHz | -217 | 250 | - | - | 25-45 | -13 dBm to -4dBm | 24-Lead CSP | $3.06 | ADF4360-8 |
| ADF4360-9 | Synthesizer/VCO Integer-N | - | 65-400 MHz | 218 | 250 | - | 7.5 | - | -14 dBm to -9 dBm | - | ** | ADF4360-9 |
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。