ミキサー/乗算器
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
アナログ・デバイセズのミキサーおよび乗算器は、高度に機能を集積しているだけではなく、速度やダイナミック・レンジなどにおいても高性能の仕様を実現しています。これにより、無線設計において非常に優れた新しいアーキテクチャ上の改善が可能になり、部品数やコストの低減およびシンプルな設計を実現できます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 11
| RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | 20-Lead PLCC |
$ |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | 16-Lead LFCSP |
$ |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | 14-Lead TSSOP |
$ |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | 8-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | 36-Lead LFCSP | ** |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | 36-Lead LFCSP | ** |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | 36-Lead LFCSP | ** |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | 24-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | 24-Lead LFCSP | ** |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ