ログアンプ/ディテクタ
アナログ・デバイセズは、RF/IFアプリケーション向けに各種ログアンプを提供しています。これらのログアンプは、DCから2.7GHzまで、最高100dBのダイナミック・レンジ、±0.2dBの精度で信号を測定できます。受信信号強度表示(RSSI)と送信電力レベル検出に対応した無線インフラストラクチャでの使用に最適です。その他のアプリケーションとしては、光パワー測定、レーダー、低消費電力のASK復調、計測機器用に最適化されたデバイスなどがあります。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加: デフォルトではすべてのパラメータが選択され、リスト表示されています。
パラメータを削除したい場合は、パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
一度削除したパラメータを、再度追加するにはチェックボックスにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 18 |
RF Frequency (MHz) | Dynamic Range (dB) | Temp Stability (dB) | Response Time (ns typ) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) | Part# Results: 18
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
||||
| Filter by value |
|
|
|
Filter by value |
|||||
| AD606 | - | 80 | - | 400 | 4.5 to 5.5 | 13 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC | $21.74 | AD606 |
| AD640 | - | 50 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $36.05 | AD640 |
| AD641 | - | 44 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $32.43 | AD641 |
| AD8302 | 2,700 | 60 | ±1 | 60 | 2.7 to 5.5 | 19 | 14-Lead TSSOP | $12.00 | AD8302 |
| AD8306 | 5 to 400 | 100 | ±1 | 73 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead SOP | $14.50 | AD8306 |
| AD8307 | dc to 500 | 92 | ±1 | 400 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC/DIP | $6.00 | AD8307 |
| AD8309 | 5 to 500 | 100 | ±1 | 67 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead TSSOP | $7.75 | AD8309 |
| AD8310 | dc to 440 | 100 | ±1 | 15 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC | $3.95 | AD8310 |
| AD8311 | 100 to 2500 | 50 | ±0.5 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | WLCSP | $1.25 | AD8311 |
| AD8312 | 50 to 3500 | 45 | ±0.5 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.2 | WLCSP | $1.25 | AD8312 |
| AD8313 | 100 to 2500 | 70 | ±1.25 | 40 | 2.7 to 5.5 | 14 | 8-Lead uSOIC | $7.90 | AD8313 |
| AD8314 | 100 to 2700 | 45 | ±1 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.5 | 8-Lead uSOIC/CSP | $1.09 | AD8314 |
| AD8315 | 100 to 2500 | 50 | ±1 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 8-Lead uSOIC | $3.95 | AD8315 |
| AD8316 | 100 to 2500 | 49 | ±1 | 50 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 16-Lead CSP | ** | AD8316 |
| AD8317 | 1 to 10000 | 55 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 20 | 8-Lead CSP | $3.93 | AD8317 |
| AD8318 | 1 to 8000 | 70 | ±0.5 | 10 | 4.5 to 5.5 | 68 | 16-Lead CSP | $4.99 | AD8318 |
| AD8319 | 1 to 10000 | 45 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 22 | 8-Lead CSP | $1.75 | AD8319 |
| ADL5519 | 1 kHz to 10000 | 62 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 56 | 32-Lead LFCSP | $4.98 | ADL5519 |
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。