ゲイン・ブロック
アナログ・デバイセズの広帯域、固定ゲインのリニア・アンプは、100MHz~2.7GHzのIFおよびRFアプリケーションで利用できます。ゲインが20dBに固定されているこれらのアンプは、シングルエンドの入出力を備え、内部で50Ωのマッチングが図られており、3Vまたは5Vのバイアス電圧で動作が仕様規定されています。これらのアンプはアナログ・デバイセズ独自の25GHz相補型シリコン・バイポーラ・プロセス(XFCB)で製造されており、プロセス、温度、電源電圧の変動に対して優れた安定性があります。CDMA/GSM/W-CDMAの携帯電話アプリケーションと広帯域幅無線アプリケーションに対応するために、900MHz、1.9GHz、2.7GHzの動作について仕様規定されています。
Loading Selection Table Data, Please wait...