DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS
アナログ・デバイセズは、完全なDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)IC製品を提供するトップ企業であり、幅広いソリューション・ポートフォリオをそろえています。これにはデジタル・エンジン、D/Aコンバータ(DAC)、その他の各種機能(オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタ)が完備しており、通信からテスト機器、レーダーに至る各種システムで理想的な高速ロック時間を備えた周波数シンセサイザ・ソリューションとなります。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 25
| Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | REFCLK Multiplier | I/O Interface | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||
|
Filter by value
|
|
|
| ||||||
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | No | Serial |
$ |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | No | Parallel |
$ |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | No | Serial |
$ |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | No | Serial |
$ |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | Yes | Serial |
$ |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | No | Parallel |
$ |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | No | Serial |
$ |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | No | Serial |
$ |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | No | Parallel, Serial |
$ |
| AD9851 | 180MHz | 10 | 32 | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 130mA | 20 | Yes | Parallel, Serial |
$ |
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | Yes | Parallel, Serial |
$ |
| AD9852 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 922mA | 20 | Yes | Parallel, Serial |
$ |
| AD9854 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 1210mA | 10 | Yes | Parallel, Serial |
$ |
| AD9859 | 400MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 20 | Yes | Serial |
$ |
| AD9951 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9952 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9953 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9954 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9956 | 400MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 10 | No | Serial |
$ |
| AD9958 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 105mA | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9911 | 500MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 73mA | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9959 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 180mA | 10 | Yes | Serial |
$ |
| AD9858 | 1000MHz | 10 | 32 | Multi(+3.3, +5) | n/a | 40 | No | Parallel, Serial |
$ |
| AD9910 | 1000MHz | 14 | 32 | Single(+1.8), Single(+3.3) | n/a | 20 | Yes | Parallel, Serial |
$ |
| AD9912 | 1000MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | 394mA | - | Yes | Serial |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ