RFスイッチ
ADG901シリーズは、業界一の高帯域幅のCMOSスイッチ/マルチプレクサです。標準のCMOSプロセスとTTLドライバによって、GaAsベースのスイッチより安価なソリューションとなり、PCボードのスペースも低減できます。SPST、SPDT、SP4Tバージョン(反射および吸収)は、アンテナ・スイッチ、フィルタ・スイッチ、チューナなど、さまざまな低消費電力(最大16dBm)アプリケーションに使用できます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 5
| Switch Type | # Channels | Supply Voltage | Insertion Loss (dB) | Bandwidth | P-1dB (dBm) | Off Isolation (-dB) | Off Isolation Test Freq | Crosstalk (-dB) | t ON | t OFF | Absorptive or Reflective | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||||
| ADG901 | SPST | 1 | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | 1GHz | n/a | 3.6ns | 5.8ns | Absorptive |
$ |
| ADG902 | SPST | 1 | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | 1GHz | n/a | 3.6ns | 5.8ns | Reflective |
$ |
| ADG918 | SPDT | 1 | Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 1GHz | 33 | 6.6ns | 6.5ns | Absorptive |
$ |
| ADG919 | SPDT | 1 | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 1GHz | 33 | 6.6ns | 6.5ns | Reflective |
$ |
| ADG936 | SPDT | 2 | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.9 | 4GHz | 16 | 60 | 100MHz | 69 | 11ns | 10ns | Both Available |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ