アナログ・クロスポイント・スイッチ

ADG854 - 0.5 Ω CMOS 1.8 V TO 5.5 V Dual SPDT/2:1 MUX Mini LFCSP Package

ADG1201 - Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V iCMOS SPST in SOT-23

新製品情報のRSSフィードを取得

ビデオ・クロスポイント・スイッチは、主に、コンポジット・ビデオ信号(NTSC、PAL、SECAMなど)やコンポーネント・ビデオ信号(YUV、RGBなど)などの高速信号をルーティングするためのもので、スタジオ、ビデオオンデマンド、機内エンターテインメント、監視カメラ、ビデオ遠隔会議などのアプリケーションに使用します。

Loading Selection Table Data, Please wait...