レベル変換器
アナログ・デバイセズのレベル変換器は、業界で最も柔軟性に優れたレベル変換ソリューションを提供します。ADG3241シリーズの変換器は、革新的なSELピン機能により3.3Vから1.8Vに直接変換を行うとともに、双方向のデータ転送も実現できます。ADG3231シリーズは1.65Vから3.6Vの範囲での変換、ADG3308シリーズは業界で最も広い1.2から5.5Vのアップ/ダウンの変換を行いながら、双方向のデータ転送も行います。
Loading Selection Table Data, Please wait...
Help
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加: デフォルトではすべてのパラメータが選択され、リスト表示されています。
パラメータを削除したい場合は、パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
一度削除したパラメータを、再度追加するにはチェックボックスにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
| Part# Results: 17 |
Data Rate (typ) | t Prop Delay (typ) | Bus Enable Time (typ) | VCC 1 (V) | Vcc 2 (V) | ICC1 (Max) | ICC2 (Max) | Pkg | Least # Pins | Temp Range (°C) | Product Description | Price* (1000-4999) | Part# Results: 17
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort parameter |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Sort parameter |
|||||
| ADG3123 | 100kbps | 80ns | n/a | Single(+25 to +30) | -5V to -10V | 151µA | 1µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator | $2.30 | ADG3123 |
| ADG3231 | 30Mbps | 4ns | n/a | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 6 | -40 to 85 | Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.43 | ADG3231 |
| ADG3232 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift | $0.52 | ADG3232 |
| ADG3233 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | MSOP, SOT-23 | 8 | -40 to 85 | Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch | $0.57 | ADG3233 |
| ADG3300 | 50Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 5µA | 5µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $1.60 | ADG3300 |
| ADG3301 | 50Mbps | 6ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | SC70 | 6 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator | $0.46 | ADG3301 |
| ADG3308 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $1.60 | ADG3308 |
| ADG3304 | 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP, TSSOP | 14 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator | $0.96 | ADG3304 |
| ADG3257 | 933Mbps | 100ps | 5ns | 5-3 | n/a | 1µA | n/a | QSOP | 16 | -40 to 85 | High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch | $0.59 | ADG3257 |
| ADG3245 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6) | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 20 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.71 | ADG3245 |
| ADG3246 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 24 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.74 | ADG3246 |
| ADG3247 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | CSP, TSSOP | 40 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch | $0.98 | ADG3247 |
| ADG3248 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 | $0.56 | ADG3248 |
| ADG3249 | 1.244Gbps | 225ps | n/a | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 0.2mA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch | $0.56 | ADG3249 |
| ADG3241 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch | $0.43 | ADG3241 |
| ADG3242 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch | $0.56 | ADG3242 |
| ADG3243 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | n/a | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch | $0.56 | ADG3243 |
Sorted by Data Rate (Ascending)
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。