スイッチング・レギュレータ

ADP2504 - 600 mA/1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

ADP2503 - 600 mA/1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter

ADP2108 - 600 mA, 3 MHz Fast Transient Synchronous Step-Down Converter

新製品情報のRSSフィードを取得

アナログ・デバイセズは、昇圧モード、降圧モード、反転モードで動作するスイッチング・レギュレータを提供しています。固定出力電圧または調整可能な出力電圧を生成し、最大1Aの電流を出力できます。アナログ・デバイセズが提供する各種スイッチング・レギュレータの特長としては、バッテリ低下検出機能、ユーザ調整可能な電流制限機能、スイッチング周波数の選択機能、外付け部品数の削減などがあります。

Loading Selection Table Data, Please wait...