バッテリ管理

急速充電器の定電流制御は、新しい高周波数スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャで簡単に実現できます。 ADP3806はスタンドアロン型のリチウムイオン・バッテリ充電用ICで、高い出力電圧精度と定電流制御機能を兼ね備え、定電流・定電圧(CCCV)充電器の性能を向上させるとともに、設計の複雑さを軽減します。25℃時で±0.4%以下、5~55℃の温度範囲で±0.6%以下、0~85℃の温度範囲で±0.7%以下という業界最高の高精度な充電電圧計測を実現しています。

Loading Selection Table Data, Please wait...