電流検出アンプ

アナログ・デバイセズの電流検出アンプは、広範な自動車アプリケーションや電源管理アプリケーションのために優れた性能を提供します。このアンプは、高いコモン・モード電圧が存在する中で小さな電圧を正確に増幅し、レベル・シフトや双方向機能のほか広帯域幅も提供します。-40~125℃という幅広い温度範囲で優れたDC/AC精度が得られるため、コストやパッケージ・サイズで妥協することなく、測定ループにおける誤差を最小限に抑えられます。

Loading Selection Table Data, Please wait...