シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4862-3:  オペアンプ、トリプル、高速、G=+2、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4862-3は、内部でG=+2に固定された、低価格、高速、電流フィードバック型のトリプル・オペアンプで、ハイビジョンやRGBビデオ・アプリケーションに関して優れた性能を提供します。G=+2で3dB帯域幅は300MHz、750V/μsスルーレートとなっており、その他の多くの高速アプリケーションに最適です。また、ADA4862-3はG=+1あるいはG=-1のゲインに構成することも可能となっています。

低価格と、優れた微分ゲイン(0.02%)、微分位相(0.03°)それに0.1dB平坦特性(65MHz)の組み合わせで、コンスーマ用、プロ用のいずれのビデオ・アプリケーションのどちらにも理想的といえます。

ADA4862-3は14ピンのSOICパッケージを採用しており、拡張工業用温度範囲(2)の-40~+105℃で動作します。

特長と利点

  • RGB/HD/SDビデオに最適
    1080i/720分解能をサポート
  • 高速
    -3dB帯域幅:300MHz(G=2)
    スルーレート:750V/μs
  • セトリング時間:9ns(0.5%)
  • 0.1dBの平坦性:65MHz
  • 微分ゲイン:0.02%
  • 微分位相:0.03°
  • 広い電源範囲:5~12V
  • 低消費電力:5.3mA/アンプ
  • 低電圧オフセット(RTO):3.5mV(typ)
  • 高出力電流:25mA
  • ゲイン+1、-1の構成も可能
  • パワーダウン機能

Functional Block Diagram for ADA4862-3

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4862-3: High Speed, G= +2, Low Cost, Triple Op Amp Data Sheet (Rev A, 08/2005) (pdf, 375 kB)  データシート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?    

Q.   パワーダウン、シャットダウン、スタンバイ、スリープ・モード、ディスエーブルには、どのような違いがあるのでしょうか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4862-3 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4862-3YRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.20 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4862-3YRZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
ADA4862-3YRZ-RL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4862-3 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4862-3YR-EBZ 製品状況: 製造中 14-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4862-3YRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 1.58 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる